Чому важливо правильно встановити насос SCALA2?

Правильне встановлення насоса SCALA2 має вирішальне значення з кількох причин.

Це допоможе зберігати оптимальну продуктивність, запобігати пошкодженням насоса і системи водопостачання, забезпечувати енергоефективність, запобігати витокам у системі та будь-яким пошкодженням, що спричиняються водою, дотримуватися норм і забезпечувати постійний тиск води в будинку.

Для оптимізації SCALA2 дотримуйтесь місцевого законодавства і нормативних актів, таких як сантехнічні норми водопостачання і каналізації, а також наших порад щодо найкращого практичного застосування, наведених нижче.

 

Правильна установка SCALA2

Будь ласка, зверніть увагу, що цей контрольний список для найкращого практичного застосування наведений лише у ролі загальних рекомендацій.

Для забезпечення правильної установки SCALA2 на вашому об'єкті, завжди звертайтеся до документації, що поставляється в комплекті з вашим насосом, і консультуйтеся з фахівцем у разі необхідності.

Завантажити документацію насоса SCALA2

Підготовка

1. Ознайомтеся з документацією і технічними характеристиками виробу

Ознайомтеся з інструкцією із встановлення та експлуатації, а також із брошурою технічних даних, які можна завантажити тут:
Документація насоса SCALA2.

Ознайомтеся з технічними характеристиками вашого насоса SCALA2, такими як витрата потоку, максимальний тиск, вхідна потужність і розміри. Це забезпечить відповідність насоса вимогам вашого клієнта. Обов'язково ознайомтеся з місцевим законодавством та нормативними актами. Наприклад, установки питної води мають відповідати особливим вимогам.

2. Виберіть відповідне місце для встановлення

Насос можна встановлювати як у приміщенні, так і на вулиці (SCALA2 має клас захисту IPX4).

Враховуйте такі фактори, як доступність, стабільність і близькість до джерела вод. Переконайтеся, що для обслуговування відведено достатньо місця.

Насос необхідно встановлювати біля зливного отвору або в піддоні, під'єднаному до зливного отвору. Насос SCALA2 має вбудований піддон для крапель, оскільки ущільнення валу під час запуску може трохи протікати. Установка в окремому піддоні для крапель допомагає впоратися з будь-якими витоками у трубних з'єднаннях і відвести можливий конденсат, що накопичується на рамі насоса. Встановлюйте у вентильованому приміщенні, щоб уникнути утворення конденсату.

Для встановлення на вулиці рекомендується не піддавати бустерний насос впливу прямих сонячних променів. У холодні періоди року система, що піддається ризику замороження, має бути повністю порожньою.

3. Перевірте блок живлення

Переконайтеся, що блок живлення відповідає вимогам, зазначеним у посібнику з експлуатації виробу.

Переконайтеся, чи потрібна вам допомога електрика для здійснення електричних з'єднань. Будь-які зміни в електричних з'єднаннях повинні виконуватися кваліфікованим електриком.

4. Підготуйте необхідні інструменти

Зберіть інструменти, необхідні для монтажу, такі як гайкові ключі, плоскогубці, труборізи, тефлонова стрічка* і прилад для перевірки напруги.

Зверніть увагу, що затягування всіх з'єднань насоса має здійснюватися лише руками. Не використовуйте гайковий ключ. Використання гайкових ключів може призвести до надмірного затягування й утворення тріщини з'єднання з корпусом, що може призвести до анулювання гарантії.
*Якщо труба ущільнена плоскими прокладками, не використовуйте ущільнювальну стрічку

5. Підготуйте необхідні матеріали

Зберіть усі необхідні матеріали для монтажу, включаючи труби, фітинги, клапани і будь-які необхідні додаткові комплектуючі.

 

Монтаж

1. Вимкніть подачу живлення

Перед установкою обов'язково вимкніть подачу живлення до місця, де буде встановлено насос, щоб уникнути будь-яких нещасних випадків або небезпеки ураження електричним струмом.

2. Встановіть насос

Надійно встановіть насос SCALA2 у вибраному місці, переконавшись, що він стоїть рівно та стійко. В ідеалі розмістіть його на вібропоглинаючій гумовій підкладці, щоб забезпечити тихіше середовище.

3. Під'єднайте труби

Затягування всіх з'єднань насоса має здійснюватися лише руками. Не використовуйте гайковий ключ. Використання гайкових ключів може призвести до надмірного затягування й утворення тріщини з'єднання з корпусом насоса, що може призвести до анулювання гарантії на насос.

Встановіть необхідні труби, фітинги та клапани, щоб забезпечити належний потік води.

Впускні та випускні з'єднання можуть регулюватися на кут ±5°.

Діаметр впускної труби повинен бути більше 1 дюйма, якщо її довжина більше 10 м або якщо висота всмоктування перевищує 4 м.

Під'єднайте випускний отвір до прямої горизонтальної труби. Розміщення прямої горизонтальної труби перед будь-якими вигинами в системі трубопроводів може допомогти зменшити непотрібні втрати на тертя і стабілізувати потік. Всі трубопроводи в системі повинні мати надійну опору.

Рекомендуємо використовувати гнучкі шланги, щоб забезпечити безпечне та чисте транспортування питної води. Гнучкі шланги Grundfos схвалені Консультативною програмою із нормативного регулювання водних питань (WRAS) як для гарячої, так і холодної води, і вони мають чудову стійкість до перегинів і довговічність завдяки міцній конструкції, стійкій до стирання і перегинів.

Використовуйте тефлонову стрічку або відповідні герметики, щоб запобігти протіканню в місцях з'єднання. Не використовуйте ущільнювальну стрічку на трубах, ущільнених плоскими прокладками, таких як гнучкі труби Grundfos.

Ознайомтеся із загальними застереженнями щодо впускних і випускних труб у Брошурі технічних даних SCALA.

4. Перевірте з'єднання

Переконайтеся у герметичності та надійності всіх з'єднань між насосом, трубами і клапанами. Використовуйте манометр води, щоб перевірити, чи немає витоків або порушень тиску.

5. Заповніть насос

Перед першим запуском насоса його необхідно заповнити водою в об'ємі 1,7 літра.

У випадку експлуатації із всмоктуванням на висоті фіксуючий штифт (якщо він встановлений) необхідно видалити, після чого може знадобитися повторне заповнення насоса (рекомендується заповнення до нижнього клапана).

6. Запустіть і перевірте насос

Увімкніть блок живлення і перевірте роботу насоса.

Запускайте насос при відкритому крані в найвищій точці системи. Завдяки цьому повітря з насоса та системи буде видалено, а насос наповниться водою.

Перевірте, чи немає будь-яких незвичних шумів, вібрацій або витоків. Слідкуйте за системою, щоб переконатися, що вона працює в межах потрібних параметрів.

Ущільнення вала може трохи підтікати під час запуску, доки поверхні ущільнення вала не будуть повністю змащені. Таким чином, насос необхідно встановлювати біля зливу або в піддоні для крапель, з'єднаному із дренажем (див. крок 2 вище).

7. Відрегулюйте тиск попередньої зарядки.

Встановіть тиск на 70% від заданого значення, але в жодному разі не вище.

Щоб дізнатися більше про налаштування тиску попередньої зарядки, відскануйте етикетку на верхній частині насоса або перейдіть безпосередньо у наш посібник.

Функціонування

1. Виконайте перевірки системи

Перевірте роботу насоса в умовах різного навантаження, щоб переконатися, що він відповідає вимогам замовника та забезпечує очікуваний тиск і витрату води.

Переконайтеся, що система, в якій встановлений насос, розрахована на максимальний тиск насоса (щоб запобігти будь-якому зворотному тиску понад 10 бар).

2. Проведіть остаточні перевірки

Огляньте всю установку на наявність будь-яких потенційних проблем, таких як ослаблені з'єднання, неправильна проводка або витоки води. Вирішіть будь-які виявлені проблеми так, як необхідно.

3. Навчайте користувача

Надайте кінцевому користувачу необхідні вказівки щодо експлуатації та обслуговування насоса, щоб забезпечити його оптимальну продуктивність і довговічність. Надайте йому посилання grundfos.com/scala2, де він зможе знайти документацію та інформацію про виріб.

Повідомте, до кого звернутися, якщо на панелі керування відображаються будь-які помилки або сигнали тривоги.

Рекомендується щорічна перевірка тиску попередньої зарядки у вбудованому напірному баку. Це пов'язано з тим, що всі напірні системи з розширювальними баками для повітря вимагають належного тиску попередньої зарядки для забезпечення оптимальної роботи й економії енергії, через що може знадобитися регулювання.

 

Бажаєте дізнатися більше?

Перегляньте наступні ресурси для отримання додаткової інформації:

    Інші інструкції

    Як ми можемо вам допомогти?

    Незалежно від того, чи хочете ви придбати продукт або просто звернутися за порадою до експерта Grundfos, ми з радістю допоможемо вам отримати максимальну віддачу від вашого насосного рішення! Якщо вам потрібна підтримка, зв’яжіться з нами.