Carlsberg Britvic hergebruikt water voordat het afvalwater is en bespaart zo genoeg water voor 500 woningen

Carlsberg Britvic wilde zijn waterverbruik verminderen. Het bedrijf ging een partnerschap aan met Grundfos voor een waterhergebruiksysteem om water terug te winnen dat wordt gebruikt om drankflessen om te spoelen. Het gesloten systeem filtert, reinigt en behandelt het gebruikte proceswater tot een superhoge kwaliteit voor hergebruik bij de flessenspoelcarrousels.

Het bedrijf bespaart zo ongeveer 60 miljoen liter water per jaar – de hoeveelheid die 500 Britse huishoudens in een jaar gebruiken. De methode is significant zuiniger en milieuvriendelijker dan de traditionele behandeling van afvalwater, omdat er aanzienlijk minder energie, chemicaliën, water en arbeid voor nodig is.

De frisdrankfabriek Carlsberg Britvic in Beckton, Oost-Londen, behandelt en desinfecteert nu het proceswater voor het spoelen van de flessen in een gesloten systeem. Het water wordt herhaaldelijk gebruikt, waardoor maandelijks 500.000 liter water wordt bespaard.

Situatieschets

Carlsberg Britvic was op zoek naar nieuwe manieren om het waterverbruik op zijn productielocaties in het Verenigd Koninkrijk te verminderen.

“Als drankenproducent is water natuurlijk van cruciaal belang voor ons. Het maakt deel uit van alles wat we doen”, zegt Calvin Winch, Head of Supply Chain Sustainability.

Carlsberg Britvic, onderdeel van Carlsberg Group, produceert frisdrankmerken van PepsiCo onder licentie in Groot-Brittannië en Ierland, evenals zijn eigen merkenportfolio met onder andere de favoriet in het Verenigd Koninkrijk, Robinsons. 

In de bottelarij van het bedrijf in Beckton, een buitenwijk van Oost-Londen, zag het bedrijf een mogelijkheid om water te besparen bij het spoelen van flessen – een gebied waar veel water wordt gebruikt.

“We hebben op verschillende lijnen een proces waarbij we de flessen spoelen voordat we ze vullen”, zegt Calvin Winch. “Dat is meestal een rechtlijnig proces. Het water waarmee de flessen zijn gespoeld, ging de afvoer in. Het werd verspild. We wilden dat probleem dus echt aanpakken en kijken wat we konden doen om het waterverbruik op dat gebied te verminderen.”

Eerder had Carlsberg Britvic al een eigen waterterugwinningssysteem gebouwd voor de flessenspoelsystemen. “Na verloop van tijd hadden we veel problemen met de kwaliteit en de prestaties, dus hebben we het uitgezet.” Al het spoelwater ging dus na één keer gebruik gewoon weer naar de afvoerputten.

“Er gaat behoorlijk veel water door het systeem”, voegt Martin Campbell, Head of Maintenance, toe. Hij zegt dat hoe meer ze dat water kunnen hergebruiken voordat het afvalwater wordt, hoe meer ze besparen. “Dus keken we hoe het anders kon: van een systeem waar één keer met water werd gespoeld naar meervoudig gebruik van dat water. En toen zijn we met Grundfos in zee gegaan om ons te brengen waar we nu zijn.”

Carlsberg Britvic produceert 14 miljoen kratten koolzuurhoudende en niet koolzuurhoudende dranken per jaar – waaronder merken als Pepsi, 7UP en het populaire Britse merk Robinsons.

De oplossing

Het Grundfos Flessenspoelsysteem staat tegen de muur bij één van de bottellijnen. Het vangt het spoelwater van de carrousel op en pompt het door een waterbehandelingsproces waarvoor Grundfos patent heeft aangevraagd, waarna het teruggevoerd wordt naar de flessenspoeleenheden. 

“Wij zuiveren het water tot een hogere standaard en specificatie dan toen het binnenkwam”, zegt Senior Water Engineer Alex Reina van Grundfos Pumps UK. Hij voegt eraan toe dat, hoewel het water wordt gezuiverd tot boven de drinkwaternormen, het niet in het uiteindelijke drankproduct wordt gebruikt, maar uitsluitend voor het reinigen van de flessen. 

Hij zegt dat, omdat bij het behandelingsproces slechts minimale hoeveelheden ontsmettingsmiddel worden gebruikt, het gebruik van chemicaliën voor de behandeling van spoelwater aanzienlijk is verminderd. “En het systeem is volledig geïntegreerd in het SCADA-systeem van Carlsberg Britvic, met in-lijn waterkwaliteitstests, zodat de productie altijd gewaarborgd is.”

Calvin Winch: “Het mooie van hergebruik van water is dat water niet gratis is. Op dat moment (het spoelen van de flessen) hebben wij veel tijd en moeite geïnvesteerd in het omzetten van ons binnenkomende water in drinkwater. We hebben het behandeld, gefilterd, gechloreerd, ontchloord en door ons waterbehandelingssysteem geleid met pompen en aandrijvingen. Er is veel elektriciteit, chemicaliën, tijd en moeite nodig om dat water te produceren, dus willen we het zoveel mogelijk hergebruiken, voordat het door de afvoer verdwijnt.”

We sturen minder water naar onze afvalwaterzuiveringsinstallatie. We gebruiken daar minder chemicaliën en pompen minder water, waardoor we energie besparen. Al met al is het een win-winsituatie.
Martin Campbell, Head of Maintenance, Carlsberg Britvic

In één jaar bespaart het Grundfos Flessenspoelsysteem bij Carlsberg Britvic het bedrijf ongeveer 60 miljoen liter water – de hoeveelheid die 500 huishoudens in het Verenigd Koninkrijk in een jaar verbruiken.

Het resultaat

Het op maat ontworpen waterbehandelingssysteem van Grundfos voor Carlsberg Britvic heeft ongeveer 64.272.000 liter per jaar bespaard, met een terugverdientijd van 2 jaar. De CO2-uitstoot is minimaal, met een verbruik van 0,5 kWh per 1000 liter water.

Calvin Winch zegt: “We besparen meer dan 60 miljoen liter per jaar. Als je dat in perspectief zet, zou de hoeveelheid water die dit systeem ons per jaar bespaart, genoeg zijn om meer dan 500 huishoudens in het Verenigd Koninkrijk van water te voorzien.”

Het systeem heeft ook zachtere voordelen. "We sturen minder water naar onze afvalwaterzuiveringsinstallatie", zegt Martin Campbell. "We gebruiken daar minder chemicaliën en pompen minder water, waardoor we energie besparen. Al met al is het een win-winsituatie.”

De hoeveelheid water die dit systeem ons per jaar bespaart, is genoeg om meer dan 500 huishoudens in het Verenigd Koninkrijk van water te voorzien.
Calvin Winch, Head of Supply Chain Sustainability, Carlsberg Britvic

Calvin Winch voegt toe dat minder afvalwater ook voordelen heeft voor de afvalwaterzuiveringsinstallatie van de stad. “Een project als dit helpt echt de lokale gemeenschap, omdat we hun infrastructuur minder belasten. En we weten allemaal hoe hard die zuiveringsinstallaties op dit moment moeten werken. Dus hoe meer we die lokale infrastructuur kunnen ontlasten, hoe beter.”

Hij zegt dat één van de duurzaamheidsdoelen van het bedrijf is om de waterratio in de productie te verlagen, dus hoeveel liter water er nodig is om één liter product te maken. "Vroeger hadden we een waterratio van meer dan 1,7 in onze frisdrankfabrieken in Groot-Brittannië. Vorig jaar was dat gedaald tot 1,61 en we willen naar 1,4. Dit systeem heeft ons dus een flinke verbetering opgeleverd op het gebied van waterratio”, voegt Calvin toe.

Er is veel elektriciteit, chemicaliën, tijd en moeite nodig om dat water te produceren, dus willen we het zoveel mogelijk hergebruiken, voordat het door de afvoer verdwijnt.
Calvin Winch, Head of Supply Chain Sustainability, Carlsberg Britvic

Martin Campbell, Head of Maintenance bij Carlsberg Britvic, praat met Alex Reina van Grundfos.


Bronnen
De feiten in dit verhaal zijn afkomstig van interviews ter plaatse bij Carlsberg Britvic in Beckton, Oost-Londen in het Verenigd Koninkrijk op 12 december 2024, en van een follow-up online interview met Calvin Winch op 20 december 2024.

Geleverd door Grundfos:

Het Grundfos Flessenspoelsysteem is een modulair filtratiesysteem met een unieke combinatie van micro- en koolstoffiltratie, UV AOP, Grundfos DID-besturing (Digital Instrumentation Dosing), CRE en doseerpompen, gepatenteerde kleppen, SCADA-systeem, op maat gemaakte tanks en turnkey-installatie. De combinatie van de gebruikte technologieën en de manier waarop ze worden geregeld is uniek en er is een patent op aangevraagd. De oplossing is risicovrij en leidt batches van slechte kwaliteit automatisch af naar de afvoer. De productie hoefde niet te worden stilgelegd en doorstond de kwaliteitstest van PepsiCo. 

Calvin Winch van Carlsberg Britvic: “Een van de goede dingen van werken met Grundfos is dat je het totale zorgpakket krijgt: slim ontwerp en het service- en zorgpakket dat daarbij hoort. Je weet dat je er na de implementatie nauwelijks meer naar om hoeft te kijken. We hebben het systeem geplaatst. Het werkt. En dat is wat we nodig hebben, want we moeten ons concentreren op het maken van drankjes, want dat is onze kernbusiness en onze kernvaardigheid.”

Lees hier meer over de oplossingen van Grundfos voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie.

Casestory-info:

  • Onderwerp: Hergebruik van proceswater
  • Locatie: Beckton, Londen, Verenigd Koninkrijk
  • Klant: Carlsberg Britvic

Andere verwante praktijkvoorbeelden

Lees vergelijkbare verhalen van klanten die ook hebben geprofiteerd van een Grundfos-oplossing.

Gerelateerde producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.