Het probleem met PFAS in het drinkwater is een afgesloten hoofdstuk voor de inwoners van het Deense eiland Fanoe. De innovatieve ionenuitwisselingsinstallatie van Grundfos is nu in gebruik genomen na bijzonder overtuigende analyseresultaten.

Introductie

Fanoe is een Deens eiland in de Noordzee voor de kust van het zuidwesten van Denemarken. Fanoe Waterworks heeft nu de eerste waterzuiveringsinstallatie van het land die de problematische PFAS-stoffen uit het drinkwater kan verwijderen met behulp van ionenuitwisselingstechnologie. Het Deense Grundfos zit achter deze innovatieve oplossing.

De installatie, die bestaat uit een op maat gemaakt filter, kan wel 150 m3 (150.000 liter) drinkwater per uur zuiveren. In de installatie wordt het water door kleine ionenwisselaars geleid (ook wel harsen genoemd) die de PFAS-stoffen absorberen.

Deze reinigingsmethode verlaagt niet alleen het gehalte aan PFAS tot onder de grenswaarde - het is zo effectief dat PFAS niet meer gedetecteerd kunnen worden door de meetapparatuur. Concreet betekent dit dat het gehalte van elke PFAS-4-verbinding veilig onder de microscopische 0,1 nanogram per liter ligt, als er al iets overblijft.

Hier is het type ionenwisselaars te zien dat in de installatie wordt gebruikt.

"Onze piloottest op Fanoe toont duidelijk aan dat er geen andere reinigingsmethoden voor PFAS zijn die aan de kant van ionenuitwisseling komen. Zowel wat betreft zuiveringsgraad als levensduur," zegt Arne Koch, afdelingshoofd drinkwater bij Grundfos.

Waar actieve kool, die tot nu toe werd gebruikt voor PFAS, een korte levensduur heeft van slechts een paar maanden, hebben de harsen volgens berekeningen een geschatte levensduur van 8-10 jaar.

Overtuigende metingen

Omdat de installatie op Fanoe de eerste in zijn soort is, waren er meerdere analyses nodig om de kwaliteit van het water te garanderen voordat de installatie uiteindelijk in gebruik kon worden genomen. Maar de analyses waren ondubbelzinnig: Geen meetbare PFAS. Tegen deze achtergrond gaf de toezichthoudende autoriteit groen licht om de installatie in gebruik te nemen en op 20 maart konden de bewoners van Fanoe Island zich het eerste glas PFAS-vrij drinkwater inschenken.

Jan Pedersen, operationeel manager bij Fanoe Waterworks, neemt een watermonster van de ionenuitwisselingsinstallatie.

"De samenstelling van PFAS-stoffen kan verschillen van waterleidingbedrijf tot waterleidingbedrijf, maar met onze kennis van Fanø zijn we nu in staat om de zuiveringsgraad en de capaciteit van de installatie te berekenen, al van zodra we met de wateranalyse in de hand staan," zegt Søren Duch-Hennings, chemisch ingenieur en productspecialist binnen de ionenuitwisselingstechnologie bij Grundfos.

Het waterzuiveringsbedrijf is al begonnen met het volgende proefproject, waarbij de harsen worden getest op een andere samenstelling van PFAS-stoffen.

De grafiek toont de weg van het met PFAS vervuilde water van de boorput naar de kraan op Fanoe, nadat het nieuwe ionenuitwisselingssysteem van Grundfos is geïnstalleerd.

Het verloop van de zaak
 

  • Voorjaar 2021: De autoriteiten kondigen aan dat de grenswaarde voor het gehalte aan PFAS in drinkwater wordt verlaagd van 100 naar 2 nanogram per liter. Op Fanø is het PFAS-gehalte 4,4 nanogram per liter - dat is twee keer zo hoog als de nieuwe grenswaarde.

  • Zomer 2021: Fanø Vandværk en Grundfos starten een proef met eerst actieve kool (die onvoldoende blijkt) en vervolgens ionenwisseling. Wateranalyses gedurende bijna een jaar tonen een PFAS-gehalte onder de detectielimiet.

  • Zomer 2022: Grundfos begint met de bouw van een volledige ionenuitwisselingsinstallatie op basis van het proefproject.

  • Eind januari 2023: De nieuwe installatie wordt geïnstalleerd bij Fanø Waterworks. Wateranalyses tonen een PFAS-gehalte onder de detectielimiet.

  • 20 maart 2023: Op basis van de analyseresultaten geeft de toezichthouder toestemming voor de definitieve ingebruikname van de centrale en de levering aan de burgers van Fanø.

Andere verwante praktijkvoorbeelden

Lees vergelijkbare verhalen van klanten die ook hebben geprofiteerd van een Grundfos-oplossing.