Case story
Verbeteren van drukverhogingssysteem voor huishoudelijk water bespaart jaarlijks 25% energie
De naadloze overgang naar een Grundfos Hydro MPC drukverhogingssysteem zorgt voor een efficiëntieboost bij 345 California, een gebouw met LEED Platinum-keurmerk in het centrum van San Francisco.
In een voorbeeldproject van geslaagde samenwerking en innovatief ontwerp, is het verouderde pompsysteem voor huishoudelijk water in het 345 California-gebouw in San Francisco vervangen door een Grundfos Hydro MPC Quadruplex-oplossing. De overgang naar het nieuwe alles-in-één-pompsysteem met variabel toerental verliep naadloos en verbeterde de energie-efficiëntie met minstens 25%.
Het 48 verdiepingen tellende 345 California-gebouw ligt in het hart van de financiële wijk van San Francisco
Situatieschets
Uniek is het vijfsterrenhotel op de bovenste verdiepingen van het 345 California gebouw voor gemengd gebruik van totaal 48 verdiepingen. Dit betekent dat het huishoudelijk watersysteem van het gebouw 24 uur per dag en 7 dagen per week paraat moet staan, met intensief gebruik overdag in kantoren en ‘s nachts en ‘s ochtends vroeg in het hotel, wanneer de gasten douchen.
Na bijna 40 jaar dienst was het oorspronkelijke waterdruksysteem met constant toerental van het gebouw inefficiënt geworden en niet meer tegen zijn taak opgewassen. Dit systeem kwam dan ook in het vizier van het proactieve, vooruitstrevende vijfjaarlijkse Capital Improvement-programma van 345 California. Dit is bedoeld om kwetsbaarheden te identificeren en systemen die bijna het einde van hun levensduur hebben bereikt, te vervangen voordat ze uitvallen.
Grundfos is onbetwist toonaangevend op het gebied van hydronische vloeistofpompsystemen. Zeg maar gerust de standaard.
Op zoek naar een marktleider in pompsystemen kwam 345 California bij Grundfos uit. Samen met het vertegenwoordigend bedrijf Osborne Company, Inc. en Grundfos plande het de installatie van een nieuw hoogwaardig en energie-efficiënt systeem.
Gezien de constante vraag van het hotel naar voldoende waterdruk en -volume voor de gasten, moesten eventuele onderbrekingen van de watertoevoer nauwgezet ingepland worden om onderbrekingen tot een minimum te reduceren.
We konden het oude systeem met een gerust hart met pensioen sturen. De omschakeling konden we uitvoeren zonder enige onderbreking van de dienstverlening of hinder voor gasten.
De oplossing
Er werd gekozen voor een Grundfos Hydro MPC Quadruplex-oplossing. Uit de review van vakgenoten van het pre-constructiesysteem was gebleken dat deze aan alle criteria van het oorspronkelijke systeem en de toepassing zou voldoen of deze zelfs zou overtreffen.
Het Hydro MPC Quadruplex-systeem bestaat uit vier pompen, motoren en een aandrijving. Het wordt aangestuurd door de zeer geavanceerde CU 352-regelaar, die de voortdurend veranderende vraag in het gebouw monitort met behulp van de vermogens-, druk- en curvegegevens van de pomp. Op basis daarvan wordt de volgorde van de multi-pompwerking aangepast voor optimale systeemprestaties, energie-efficiëntie en comfort.
De Hydro MPC Quadruplex is een pompsysteem met variabel toerental dat bestaat uit vier pompen, motoren, de aandrijving en een CU 352-regelaar
In plaats van het oude systeem te slopen en een nieuw systeem op te bouwen, wat aanzienlijke hinder en kosten met zich mee had gebracht, kon het expertteam het nieuwe systeem er vlak naast bouwen.
De aan- en afvoerleidingen en -aansluitingen werden geïnstalleerd met slechts één nachtelijke serviceonderbreking van 4 uur om over te gaan van het oude naar het nieuwe systeem.
De samenwerking tussen het voltallige Grundfos-team, de erkende loodgieter, elektriciens en het technische team ter plaatse verliep uitstekend en was cruciaal voor het slagen van het project.
“Het nieuwe systeem is minstens 25% energiezuiniger dan het vorige systeem.”
Timothy D. Danz, Chief Engineer, 345 California
Het resultaat
De oplossing van Grundfos bracht meerdere voordelen voor het gebouw met LEED Platinum-keurmerk met zich mee:
- Als OEM produceert Grundfos elk essentiële component van het Hydro MPC-systeem, waaronder de pompen, motoren en VFD's, zodat één bron verantwoordelijk is voor alles. Elke component is volgens onze onberispelijke normen ontworpen, gemaakt van materialen van de hoogste kwaliteit in onze ultramoderne faciliteiten en getest om jarenlang betrouwbare prestaties te leveren.
- Het uitgaande pompsysteem bestond uit drie verticale turbinepompen met constant toerental die continu draaiden. Het nieuwe Grundfos Hydro MPC Quadraplex-systeem wordt aangestuurd door de toonaangevende CU 352-regelaar — een zeer intelligent "brein" dat het vermogen en de druk monitort om de volgorde van de multi-pomperking efficiënt aan te passen, zodat aan de vraag van het systeem kan worden voldaan met een minimaal energieverbruik. Hierdoor is het systeem niet alleen energiezuiniger, maar ook is de systeemredundantie aanzienlijk verbeterd en wordt de betrouwbaarheid van het systeem gegarandeerd door een geavanceerde bescherming tegen schadelijke elektrische en mechanische processen.
- Met behulp van revenue-grade-energiemeters op de mechanische systemen, werd het energieverbruik van het uitgaande systeem tot 7 jaar voorafgaand aan de vervanging nauwlettend opgevolgd. Het nieuwe Grundfos-systeem is 26% efficiënter en heeft de kW-basiscapaciteit aanzienlijk verminderd. Het pompontwerp, de intelligente werkingsvolgorde zoals bepaald door de Grundfos-regelaar en het gebruik van frequentieregelaars zijn de belangrijkste factoren voor de inherente efficiëntie van het systeem.
- De roestvrijstalen constructie van de pompen en hun hoofdaanzuig- en -persverdeelstukken zorgen voor een betere kwaliteit van het huishoudelijk water in vergelijking met de oorspronkelijke systeemconstructie.
- De kleinere ecologische voetafdruk van het nieuwe systeem, de afzonderlijke methoden voor het afsluiten van de strom- en watervoorziening en de algehele toegankelijkheid van de service zijn een enorme verbetering ten opzichte van het oude systeem.
De nauwe samenwerking tussen alle partijen was zeer effectief en van cruciaal belang voor het slagen van het project
Elk jaar dat deze pompen draaien en minder stroom verbruiken, levert steeds grotere besparingen op. En dat helpt ons om het LEED Platinum-keurmerk te behalen.
Geleverd door Grundfos
Grundfos Hydro MPC EC 100kA SCCR 4CR45-7-2 Quadruplex, alles-in-één-pompsysteem met variabel toerental