Case story

Efficiëntie en betrouwbaarheid voor de technische installaties van een historisch paleis in het hart van Milaan

Na een renovatie die meer dan tweeënhalf jaar in beslag nam, heeft Palazzo Broggi een nieuwe toekomst gekregen. Dit is mede te danken aan diverse Grundfos‑oplossingen die zijn toegepast bij de installatie van de technologische systemen die nu alle verdiepingen van het gebouw van dienst zijn.

Situatieschets

Het huidige Palazzo Broggi is ontstaan uit de samenvoeging van twee bestaande gebouwen — Palazzo Muzio en Palazzo Broggi, het voormalige hoofdkantoor van de Bank van Italië. Het complex bevindt zich in het centrum van Milaan, omsloten door Piazza Cordusio, Via Tommaso Grossi, Via Santa Margherita, Via San Protaso, Via Bassano Porrone en Via Broletto. Het gebouw was eigendom van IDeA Fimit SGR – Omicron Fund en werd in 2015 aangekocht door Fidelidade, een grote Portugese verzekeringsmaatschappij onder controle van de Chinese Fosun‑groep, voor een bedrag van EUR 344 miljoen. Vervolgens werd het overgedragen aan het Broggi Fund, beheerd door DeA Capital Real Estate SGR, een onderneming van de De Agostini‑groep die gespecialiseerd is in vastgoedbeleggingsfondsen. Na de aankoop besloot de eigenaar tot een omvangrijk renovatieproject, waarbij de twee paleizen werden samengevoegd om multifunctionele ruimten te creëren die bestemd zijn voor winkels, commerciële activiteiten en kantoren.

Het project werd in 2018 ontworpen door het ingenieursbureau ESA Engineering Srl, onder leiding van hoofdaannemer Colombo Costruzioni SpA. Deze laatste was verantwoordelijk voor alle sloop‑ en wederopbouwwerkzaamheden, die in februari 2020 van start gingen. Panzeri SpA nam vervolgens de realisatie en installatie van alle mechanische en technologische installaties zoals voorzien in het project voor haar rekening. “We zijn begonnen met overleg en het plannen van ontwerp‑ en coördinatieactiviteiten met de bouw‑ en elektrotechnische partners vlak vóór het uitbreken van de pandemie,” aldus Paolo Roberto Rossi, hoofd van het Technisch Bureau bij Panzeri SpA. “Zodra Colombo Costruzioni de bouwplaats had voorbereid, zijn wij gestart met de installatie van de sanitaire, verwarmings‑ en airconditioningsystemen, evenals de veiligheidssystemen, waaronder brandbeveiliging en rookafvoer.” Wat was de belangrijkste eis van de opdrachtgever? Het realiseren van installaties met een laag energieverbruik, werkend met zeer efficiënte componenten en conform de vereisten van het LEED‑protocol en de WELL‑certificering. “Het uitvoeringsontwerp dat wij gebruikten voor de verdere uitwerking van het project kon niet alle kritische operationele aspecten voorzien die zich tijdens de bouwfase van de installaties voordeden,” licht Rossi toe. “Dergelijke uitdagingen houden vaak verband met het specifieke en unieke karakter van historische gebouwen zoals dit.”

Deze problemen konden onder meer ontstaan door wijzigingen tijdens de bouw in de tracés en technische ruimten van de installaties, bijvoorbeeld als gevolg van het aantreffen van constructieve elementen zoals draagbalken of kolommen op onverwachte locaties, of door de noodzaak om een dicht netwerk van installaties in verlaagde plafonds te integreren. Deze plafonds moesten vaak worden verkleind vanwege de beperkte verdiepingshoogten die kenmerkend zijn voor de gebouwstructuur. “De grootste uitdaging was om mogelijke knelpunten op de bouwplaats tijdig te voorzien en snel op te lossen, terwijl we tegelijkertijd de projectplanning nauwgezet bewaakten om vertragingen in de voortgang van de werkzaamheden te voorkomen.”

De oplossing

Het project werd gerealiseerd over 12 verdiepingen, waarvan vier ondergronds. De verdiepingen ‑4 en ‑3 werden ingericht als technische ruimten voor alle installaties, waaronder verwarmings‑ en koelsystemen en elektrische installaties. Op verdieping ‑2 bevonden zich de brandweerpompkamer, inclusief de waterreservetank voor brandbestrijding, evenals archieven en opslagruimten voor de installaties die ten dienste staan van de verschillende huurders en eigenaren van kantoren en winkels. Van verdieping ‑1 tot en met de eerste verdieping, inclusief de begane grond die uitkomt op Piazza Cordusio, werden acht retailwinkels gerealiseerd, elk verdeeld over drie niveaus en voorzien van afzonderlijke installaties. Van de tweede tot en met de zesde verdieping was het ontwerp gericht op kantoorruimten; op de zesde verdieping werd bovendien een ruimte ingericht voor een restaurant met uitzicht op Piazza Duomo en de Madonnina. Tot slot herbergde de zevende verdieping diverse luchtbehandelingsunits, de ventilatoren van de rookafvoersystemen en drie verdampingskoeltorens die samenwerken met de bijbehorende koelinstallaties, evenals een kleine multifunctionele ruimte.

Er zijn drie afzonderlijke installaties en circuits gerealiseerd, afgestemd op de drie functies van het gebouw: het eerste systeem bedient de volledige retail‑ en opslagruimten, het tweede voorziet de zes verdiepingen met kantoren en het derde systeem voedt onafhankelijk het restaurant. Op basis van gelijke technische en financiële voorwaarden bleek Grundfos de meest competitieve leverancier voor deze toepassing. Het Deense bedrijf leverde een uitgebreid productassortiment, waaronder circa 60 circulatiepompen, drukverhogingspompen en waterdrukinstallaties.

Voor de verwarmings‑ en airconditioningsystemen werden hoogefficiënte eentraps in‑line pompen geïnstalleerd, uitgerust met IE3‑motoren, conform de projectvereisten. Deze pompen zijn voorzien van een frequentieregelaar waarmee het debiet kan worden aangepast aan de werkelijke vraag naar circulerend proceswater, zowel verwarmd als gekoeld. In‑line circulatiepompen werden toegepast in het sanitairwatersysteem voor waterrecirculatie, in combinatie met drukverhogingsinstallaties bestaande uit meerdere pomp­rijen. Deze zorgen voor een constante toevoer van koud water vanuit het waterleidingnet van Milaan naar het gehele gebouw, via een systeem van voor‑autoclaven en autoclaven.

In de kelder van het gebouw werden meerdere laminatietanks geplaatst voor de opvang van regenwater, evenals een reeks afvalwateropvoerinstallaties. Het regenwater wordt hergebruikt voor het irrigatiesysteem, terwijl het afvalwater wordt opgepompt naar de rioolaansluitingen op verdieping ‑1. Al dit water wordt verpompt en getransporteerd door meerdere Grundfos‑dompelpompen die zijn geïnstalleerd in de technische ruimten van het gebouw.

Twee drukverhogingsinstallaties, bestaande uit een motorpomp, een elektrische pomp en een jockeypomp, voeden het brandblussysteem met hydranten — verspreid over verschillende delen van het gebouw — evenals het sprinklerinstallatiesysteem, dat indien nodig wordt voorzien van water uit de brandbestrijdingsreservetank. Deze drukverhogingsinstallaties werden geplaatst op verdieping ‑2, in de nabijheid van de brandbeveiligingsinstallaties, terwijl de overige Grundfos‑apparatuur werd geïnstalleerd op de verdiepingen ‑3 en ‑4.

“Alle Grundfos‑pompen in het HVAC‑systeem — zowel voor verwarmd als gekoeld water — zijn opgesteld in de technische ruimten,” legt Rossi uit. “Daar zijn ze geplaatst op gewapend betonnen fundaties die zijn voorzien van akoestische en ontkoppelingsmaterialen om trillingen tijdens bedrijf te voorkomen. Deze fundaties werden gebruikt om de verschillende pompen, reeds voorgemonteerd, op de bouwplaats te positioneren.

De verschillende pompinstallaties werden één voor één gemonteerd, waarbij prioriteit werd gegeven aan het HVAC‑systeem voor verwarming en airconditioning. Zodra de standleidingen waren voltooid, werden de drukverhogingspompen voor afval‑ en regenwater in bedrijf gesteld, zodat de werkzaamheden op de bouwplaats ook bij regen konden worden voortgezet. Tot slot werden de drukverhogingsinstallaties voor brandbestrijding en alle pompen van het watersysteem geïnstalleerd. Tijdens de installatiefase hebben wij geen problemen ondervonden, omdat wij het uitvoeringsontwerp nauwgezet hebben gevolgd. Ook tijdens de inbedrijfstelling verliep alles probleemloos, aangezien de pompen correct waren gedimensioneerd en aangeschaft. Er deden zich geen problemen voor bij de opstart wat betreft het behalen van de beoogde prestaties van het project en de eisen van de opdrachtgever.”

Het resultaat

Op dit moment is de bouwplaats volledig afgerond en hoewel het gebouw nog niet in gebruik is genomen, voldoen de geïnstalleerde installaties — op basis van de uitgevoerde technische controles — volledig aan de gestelde criteria en ontwerpvereisten. De systemen zullen gefaseerd in bedrijf worden genomen, afhankelijk van de behoeften van de eigenaren of huurders van het gebouw.

“Alle installaties zijn conform planning geïnstalleerd,” aldus Rossi, “en bieden een hoge mate van flexibiliteit, een van de essentiële kenmerken van moderne installaties. Dit betekent dat aanpassingen mogelijk zijn wanneer de ruimten worden verkocht of verhuurd. Panzeri SpA werkt al jaren samen met Grundfos en ik kan persoonlijk bevestigen hoe sterk het bedrijf betrokken is bij het leveren van technische ondersteuning en bij het bieden van praktische en snelle hulp tijdens de ontwerpfase, met name om tegemoet te komen aan alle behoeften die zich voordoen tijdens de ontwikkeling van het bouwproject en vanuit de eindgebruikers.

Dankzij de ondersteuning van de Technische Afdeling van Grundfos was het mogelijk om aan deze eisen te voldoen, de goedkeuring van de materialen te waarborgen en de operationele activiteiten op de bouwplaats voort te zetten — iets wat allerminst vanzelfsprekend is. Tegenwoordig zijn veel fabrikanten zich bewust van de kwaliteit van de producten die zij leveren, maar naar mijn mening is de belangrijkste factor die Grundfos‑producten onderscheidt van die van concurrenten de operationele betrouwbaarheid, evenals de efficiëntie van het aftersales‑supportcentrum, waarmee onze test‑ en inbedrijfstellingsafdeling nog steeds nauw contact onderhoudt.”

Voordelen van Grundfos‑systemen

  • Lange levensduur
  • Hoge betrouwbaarheid
  • Energiebesparing
  • Technische ondersteuning bij de selectie en aanbieding van oplossingen aan de klant
  • Snelle levering van materialen
  • Snelle en efficiënte supportafdeling
Het project bleek zeer ambitieus en complex, gezien het historische karakter van het gebouw en de uitdaging om twee oorspronkelijk zeer verschillend ontworpen gebouwen samen te voegen tot één paleis. Het naleven van de planning en tegelijkertijd inspelen op alle operationele wijzigingen vormde een grote uitdaging. Het uitvoeren van een project van deze omvang gebeurt niet dagelijks. Palazzo Broggi is gelegen op een uiterst centrale en prestigieuze locatie in Milaan en vormt een belangrijk gebouw voor de stad. Het beschikte reeds over een bijzonder erfgoed, dat behouden en versterkt moest worden. Vanuit technisch oogpunt is het gebouw volledig getransformeerd ten opzichte van de oorspronkelijke situatie. Door de samenwerking tussen verschillende fabrikanten en disciplines zijn we erin geslaagd een nieuwe, duurzame en energie‑efficiënte structuur te realiseren die voldoet aan de prestatieniveaus en vereisten van de LEED‑ en WELL‑certificeringen, en die in overeenstemming is met alle Italiaanse en Europese regelgeving voor de installatie en bouw van verwarmings‑, sanitaire‑ en luchtbehandelingssystemen. Het was een lang traject van tweeënhalf jaar — verlengd als gevolg van de pandemie — maar we hebben deze periode en de tijdelijke stilleggingen op de bouwplaats optimaal benut om het ontwerp verder te verfijnen en de prestaties van Palazzo Broggi te optimaliseren. Wij zijn zeer tevreden en zouden, als we de tijd konden terugdraaien, dezelfde keuzes opnieuw maken.
Paolo Roberto Rossi, Hoofd Technisch Bureau, Panzeri SpA

Geïnstalleerde Grundfos‑producten

    • TP 150-340/4 A-F-A-BQQE-RX3
    • TPE3 50-240 S-A-F-A-BQQE-IDC
    • TPE 100-330/4 S-A-F-A-BQQE-OX3
    • TPE 100-360/2 S-A-F-A-BQQE-PX1
    • TPE 65-250/2 S-A-F-A-BQQE-KD1
    • TPE 125-310/2 S-A-F-A-BQQE-QX1
    • TP 150-450/4 A-F-A-BQQE-TX3
    • TPE 150-110/4-S-A-F-A-BQQE-MD3
    • TPE 150-110/4-S-A-F-A-BQQE-MD3
    • TPE3 80-180-S-A-F-A-BQQE-IDB
    • TPE3 50-200 S-A-F-A-BQQE-HDC
    • TPE3 50-200 S-A-F-A-BQQE-HDC
    • TPE 125-230/4 S-A-F-A-BQQE-OX3
    • TPE 100-250/4 S-A-F-A-BQQE-NX3
    • NK 125-200/196-166 EUPA2F2AE-SBQQE
    • Unilift KP 250 A 1
    • SEV.65.65.40.2.51D
    • SEV.65.65.30.2.50D
    • SEV.65.65.40.2.51D
    • SLV.65.65.40.2.51D.C
    • SLV.65.65.22.2.50D.C
    • SLV.80.80.60.2.51D.C
    • Hydro EN 65-250/263 YJS ASD-U3-B
    • Hydro Multi-E 2 CRE 3-8
    • SP46 - 5 Rp3 6"3X380-415/50 7.5kW
    • Hydro MPC-F 2 CRN45-4-2 U2 C-C-N-A
    • Hydro EN-Y 50-250/249 JS-ADL-U3-B
    • MAGNA3 25-80 N 180 1x230V PN10
    • Hydro MPC-F 3 CR20-7 U2 D-C-PA
    • Hydro MPC-F 3 CR15-7 U2 D-B-P-A
    • DPK.10.80.22.5.0D
    • Unilift AP50B.50.08.3.V
    • Unilift AP50B.50.11.3.V
    • SEG.40.15.2.50B
    • TPE3 50-200 S-A-F-A-BQQE-HAC
    • BEDRIJFSSECTOR: Dienstverlening
    • LOCATIE: Palazzo Broggi – Piazza Cordusio 3, Milaan
    • OPDRACHTGEVER: Colombo Costruzioni SpA – Via Nino Bixio 4, Lecco
    • INSTALLATIEONTWERP: ESA Engineering Srl – Milaan
    • INSTALLATIE‑UITVOERING: Panzeri SpA – Statutaire zetel: Via Vincenzo Gioberti 8, Milaan
    • Operationeel hoofdkantoor: Via Milano 1/a, Luisago (Como)

    Andere verwante praktijkvoorbeelden

    Lees vergelijkbare verhalen van klanten die ook hebben geprofiteerd van een Grundfos-oplossing.

    Verwante toepassingen

    Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

    Gerelateerde producten

    Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.