Het datacenter in staat stellen om hoogwaardige kwaliteit en efficiënte samenwerking te bieden

In het digitale tijdperk is rekenkracht de belangrijkste motor van economische groei geworden. Onder invloed van de "Eastern Data and Western Computing"-strategie bevordert Henan actief de ontwikkeling van de "City of Computing Power". In Henan wordt een grootschalig intelligent datacenter gebouwd volgens A-level-normen, waardoor knelpunten in ultragrote rekenkracht worden overwonnen. Dit center biedt cruciale ondersteuning voor de implementatie van nationale strategieën in het stroomgebied van de Gele Rivier en versnelt de digitale transformatie in verschillende economische en maatschappelijke sectoren verder.

Multidimensionale uitdagingen onder hoge normen

De bouw van een intelligent datacenter gebeurt niet van de ene op de andere dag. De overgang van traditionele enkelvoudige pompen naar geïntegreerde hydraulische modulesystemen betekent een baanbrekende verschuiving van nul naar één. Dit proces vereist niet alleen het vereenvoudigen van installatieprocedures en het voldoen aan strenge multidimensionale eisen, zoals energie-efficiëntie, betrouwbaarheid en een laag geluidsniveau, maar vraagt ook om verbeterde foutopsporing op afstand en realtime bewakingsmogelijkheden om de efficiënte en stabiele werking van het systeem te garanderen.

De grootste uitdaging is de tijd: met een doorlooptijd van slechts 40 dagen van het plaatsen van de bestelling tot de levering ter plaatse, werd het project geconfronteerd met ongekende eisen aan de leveringsketen, productie en logistiek. Het was een test van zowel snelheid als precisie, met een uitgebreide beoordeling van de samenhang en uitvoeringscapaciteiten van het team.

De aanpak van Grundfos: efficiënte coördinatie en nauwkeurige uitvoering

1. Een nieuwe benadering van ontwerp, constructie en exploitatie

Snelle roll-out van "One-Stop"-service
Door gebruik te maken van een geprefabriceerd constructiemodel worden kerncomponenten in een afgesloten behuizing geïntegreerd. De roll-out-tijd wordt met 40% aanzienlijk verkort.

Aangepast ontwerp en strikte inspectie af-fabriek
Door BIM-geoptimaliseerd design, in combinatie met strikte test- en inbedrijfstellingsprocessen af-fabriek, zijn de efficiëntie en betrouwbaarheid van het systeem gegarandeerd.

Geavanceerde optimalisatie en beheer
Door het intelligente monitoringssysteem GiS (Grundfos iSOLUTIONS Suite) wordt automatische optimalisatie van de energie-efficiëntie bereikt, samen met de levering van oplossingen voor bediening en onderhoud.

Strakke bouwschema's overwinnen
Door een speciaal volgmechanisme naadloos te integreren en te implementeren, zorgt lean collaboration voor levering binnen 40 dagen.

Tijdens de implementatie werden twee sets Grundfos "Smart Cooling" geprefabriceerde hydraulische modulesystemen in de fabriek voorgemonteerd, die een efficiënte en betrouwbare oplossing bieden voor de circulatie en behandeling van warm en koud water van het slimme datacenter.

De module van het distributiesysteem is gebouwd rond Grundfos DELTA, een zeer efficiënte pompskid, uitgerust met IE5 intelligente VFD-pompen en een geavanceerd pompbesturingssysteem. In combinatie met een intelligent algoritme voor efficiëntie-optimalisatie past het de bedrijfsomstandigheden dynamisch, in realtime aan, zodat de pompeenheid consistent binnen het optimale prestatiebereik werkt.

De waterbehandelingsmodule omvat de verwerking van zacht water, nauwkeurige dosering en meertrapsfiltratie om kalkaanslag, systeemcorrosie en ophoping van verontreinigende stoffen op doeltreffende wijze te voorkomen, wat essentiële "gezondheidsbescherming" voor het hele systeem biedt. De naadloze integratie van deze twee modules verbetert niet alleen de algehele efficiëntie van het systeem, maar verlengt ook de levensduur van de apparatuur, voor een stabiele en betrouwbare gebruikerservaring op lange termijn.

2. Samenwerking tussen afdelingen en technische integratie

Aan het begin van het project organiseerde Grundfos meerdere rondes van afdelingsoverschrijdende technische communicatie om de complexe technische vereisten van het project te bespreken, waarbij belangrijke aspecten zoals de selectie van apparatuur en systeemintegratie aan bod kwamen. Door middel van wetenschappelijke berekeningen heeft de uiteindelijke oplossing een evenwicht gevonden tussen zeer efficiënte prestaties en marktconcurrentievermogen, waardoor veel erkenning van de klant werd verdiend.

Tijdens de uitvoering van het project hebben de ingenieurs elk detail zorgvuldig verfijnd, van het matchen van het airconditioningmerk tot de selectie van klepmateriaal, van het ontwerp van de pompstructuur tot de optimalisatie van de omvang van de skidmodule. In de laatste fase van de gezamenlijke inbedrijfstelling heeft het technisch personeel met succes een efficiënte warm- en koudwatercirculatie bereikt door de bedrijfsparameters van het systeem nauwkeurig aan te passen.

3. Nauwkeurige coördinatie voor end-to-end-zekerheid

Grundfos zorgde voor een nauwkeurige roll-out door nauw met fabrieksingenieurs samen te werken en intensief betrokken te zijn bij de installatie en inbedrijfstelling. Ondertussen zorgde een efficiënte coördinatie met de hoofdaannemer voor een snelle oplossing van problemen ter plaatse, waardoor de nauwkeurige installatie van modulaire componenten werd gegarandeerd. De realtime betrokkenheid van een toegewijd projectteam zorgde voor soepele productie- en leveringsketenwerkzaamheden. Bovendien heeft de toepassing van geprefabriceerde assemblagetechnieken de constructietijd aanzienlijk verkort, wat een hoogwaardige en efficiënte oplevering van het project garandeert.

"In praktijktoepassingen onderscheidt het 'Smart Cooling' geprefabriceerde hydraulische modulesysteem van Grundfos zich door zijn geluidsarme en trillingsarme eigenschappen, waardoor een optimale bedrijfsomgeving voor het datacenter wordt gecreëerd. Het superieure vakmanschap en de vereenvoudigde installatie hebben de constructietijd aanzienlijk verkort, wat een sterke ondersteuning biedt voor de efficiënte uitvoering van het project."

Geleid door de "Eastern Data and Western Computing"-strategie, overwon dit project niet alleen de hoge computercapaciteit en technische knelpunten, maar toonde het ook dat Grundfos in staat is om complexe uitdagingen aan te pakken door middel van nauwkeurige coördinatie en innovatieve oplossingen. De succesvolle oplevering markeert een belangrijke stap voorwaarts in de digitale economische ontwikkeling en biedt een efficiënt, betrouwbaar en duurzaam technologisch pad voor toekomstige intelligente datacenters.

Gerelateerde producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Andere verwante praktijkvoorbeelden

Lees vergelijkbare verhalen van klanten die ook hebben geprofiteerd van een Grundfos-oplossing.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.