Case story

Energiecheck onthult aanzienlijk potentieel voor energiebesparing

Italiaanse zorginstelling verlaagt energieverbruik significant met de Grundfos Advanced Energy Check.

Met een op maat gemaakte opex-oplossing bood Grundfos Italië de klant — het gespecialiseerde zorgcentrum Policlinico di Monza — een end‑to‑end project aan. Hierdoor kon de instelling nieuwe pompen en diensten financieren met de besparingen die voortkwamen uit de upgrade.

Samenvatting

Met een op maat gemaakte opex-oplossing stelde Grundfos Italië een totaalproject voor aan het gespecialiseerde zorgcentrum Policlinico di Monza om het energieverbruik te verlagen. Een Grundfos Advanced Energy Check bracht snel een groot energiebesparingspotentieel aan het licht. Slechts één jaar na de installatie was de klant in staat om de nieuwe pompen en diensten te financieren door de gerealiseerde besparingen. Dankzij deze noemenswaardige energiebesparing van EUR 31.619* per jaar overweegt de klant inmiddels ook andere klinieken te upgraden.

Situatieschets

Policlinico di Monza is een particulier, gespecialiseerd zorgcentrum in Noord‑Italië, nabij Milaan. Het maakt deel uit van een zorggroep met 22 klinieken in Italië en Roemenië en biedt een breed scala aan gepersonaliseerde zorgbehandelingen.

Het ultramoderne ziekenhuis had te maken met een buitensporig verbruik van energie als gevolg van pompen met een hoog energieverbruik, IE2‑motoren en het ontbreken van frequentieregelaars (VFD’s). Als onderdeel van de aftermarketactiviteiten voerde Grundfos Italië een inspectie op locatie uit om mogelijke energiebesparingsdiensten en opex‑oplossingen met de klant te bespreken.

We kozen voor Grundfos omdat we op het moment van de upgrade over een beperkt budget beschikten. Deze oplossing was de enige die geen investering vooraf vereiste (opex) en geen risico met zich meebracht. We zagen daarom uitsluitend voordelen.
Enrico Chiozzi, Technisch Directeur, Policlinico di Monza S.p.A.

De oplossing

Na de inspectie verzamelde Grundfos bestaande pompgegevens en bedrijfsuren van de 19 pompen die in de kliniek waren geïnstalleerd om een energiecheck voor te bereiden. Een energiecheck is een gedetailleerde analyse van de huidige pompprestaties waarmee potentiële energiebesparingen in het pompsysteem kunnen worden geïdentificeerd. Uit de energiecheck bleek dat de drie hoofdkringen in het systeem verantwoordelijk waren voor 55% van het totale energieverbruik en daarmee het grootste besparingspotentieel boden.

Om de klant van meer gegevens te voorzien en een nog betere basis te creëren voor weloverwogen besluitvorming, stelde Grundfos Italië voor om een Energy Check Advanced uit te voeren. Daarbij werd het volledige energieverbruik van de kliniek gedurende één week gemonitord. Door het gebruik van sensoren om een exact belastingsprofiel op te stellen, konden de mogelijke energiebesparingen als gevolg van energie‑optimalisatiemaatregelen nauwkeuriger worden voorspeld.

Aan het einde van de monitoringsperiode was voor het team van Grundfos‑experts duidelijk welke stappen nodig waren. Zij stelden voor om nieuwe TPE3‑pompen en NBE‑pompen te installeren in de kliniek ter vervanging van de bestaande pompen.

Overtuigd door het veelbelovende besparingspotentieel koos Policlinico di Monza voor het volledig op maat gemaakte pakket Energy Optimisation Services en een opexx‑oplossing, inclusief pompen, installatie, inbedrijfstelling, onderhoudsovereenkomst en reserveonderdelen. Een totaaloplossing die de klant volledige ontzorging biedt.

TPE3‑pompen bij Policlinico di Monza

NBE‑pompen bij Policlinico di Monza

Het resultaat

Eén jaar na de installatie en inbedrijfstelling van de nieuwe, zeer energie‑efficiënte pompen keerde Grundfos terug naar de kliniek van Policlinico di Monza om opnieuw energieverbruiksgegevens op locatie te verzamelen.

Het Grundfos‑rapport, gebaseerd op de oorspronkelijke Advanced Energy Check van het jaar ervoor, had een geschatte besparing van 123.000 kWh berekend als gevolg van de energie‑optimalisatiemaatregelen. Na hernieuwde metingen op locatie bleek echter dat de werkelijke energiebesparingen zelfs nog hoger lagen. Grundfos registreerde een jaarlijkse besparing van 126.000 kWh*. Dit komt overeen met een energiereductie van 49%* en een indrukwekkende jaarlijkse kostenbesparing van EUR 31.619* — een fors bedrag voor de kliniek.

De kliniek is inmiddels in staat om alle nieuwe pompen, energie‑optimalisaties en diensten volledig te financieren met de besparingen die voortvloeien uit de upgrade. Dit is mogelijk omdat 95% van de levenscycluskosten van een pomp samenhangt met energieverbruik en service en onderhoud (en slechts 5% met de aanschafprijs van de pomp). Na slechts 2,85 jaar* is de investering volledig terugverdiend, wat duidelijk aantoont dat investeren in de meest efficiënte pompen op de markt een verstandige keuze is.

Het upgraden van pompen levert bovendien aanvullende voordelen op. Door te investeren in groenere en energie‑efficiëntere pompoplossingen verlaagt Policlinico di Monza zijn CO₂‑uitstoot met 41,23 ton per jaar*. De aantoonbare besparingen die in het Italiaanse zorgcentrum zijn gerealiseerd, hebben de weg vrijgemaakt voor een mogelijke evaluatie van nieuwe projecten met de klant.

*Bron: de berekeningen van de energiebesparingen zijn gebaseerd op het Energy Check‑rapport dat door Grundfos is uitgevoerd op 20 september 2022.

Met deze oplossing zijn we erin geslaagd het energieverbruik van onze pompsystemen met ongeveer 49% te verlagen, wat neerkomt op circa 126.000 kilowattuur besparing per jaar. We beoordelen momenteel nog twee andere ziekenhuizen met een aanzienlijk groter besparingspotentieel, in de hoop vergelijkbare resultaten te behalen.
Enrico Chiozzi, Technisch Directeur, Policlinico di Monza S.p.A.

Door Grundfos geleverd

Grundfos leverde een end‑to‑end project met Energy Optimisation Services en een opex-oplossing, inclusief pompen, installatie, inbedrijfstelling, onderhoudsovereenkomst en reserveonderdelen.

Regeling van de NBE‑pomp

De nieuwe pompen omvatten:

2 TPE3 D 80-120
3 TPE3 D 50-150
2 TPE3 D 65-150
3 TPE3 D 40-120
2 NBE 100-200/178
2 NBE 150-200/218-208
2 NBE 80-160/161 

Andere verwante praktijkvoorbeelden

Lees vergelijkbare verhalen van klanten die ook hebben geprofiteerd van een Grundfos-oplossing.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Gerelateerde producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.