De Oekraïense zuivelfabriek Loostdorf heeft een modern waterbehandelingssysteem laten ontwerpen en installeren door Grundfos. Het systeem vermindert zowel het water- als energieverbruik zonder afbreuk te doen aan de bedrijfszekerheid.

Introductie

Loostdorf is een van de grootste producenten van zuivelproducten in Oekraïne. Hun productiefaciliteiten kunnen 450 ton melk per dag verwerken en hun productcatalogus omvat meer dan 100 producten.

Als een van de weinige zuivelfabrieken in Oekraïne voldoen ze aan de hoge eisen om naar de EU te exporteren - en vandaag de dag leveren ze producten aan meer dan 25 landen over de hele wereld.

De vier Grundfos CRN pompen op de voorgrond zorgen voor een soepele werking van de watertoevoer - en tegelijkertijd voor enorme energiebesparingen vergeleken met de vorige oplossing van Loostdorf.

Kwaliteit is de sleutel

De filosofie van het bedrijf is "consumenten voorzien van producten van constante hoge kwaliteit". En de filosofie is niet alleen bij woorden gebleven - het is iets wat ze naleven bij elke keuze die ze maken. Van hoogwaardige grondstoffen tot ultramoderne productiefaciliteiten.

"Bij het kiezen van een leverancier werkt het bedrijf uit Loostdorf alleen met de leiders in elk segment van de fabrikanten van apparatuur", zegt Valeriy Meged, plaatsvervangend directeur van Productie bij Loostdorf.

De zuivelfabriek heeft Tetra Pak geselecteerd als leverancier voor verpakkingsapparatuur, Alfa Laval voor technologische apparatuur en Grundfos voor waterbehandelingsapparatuur.

Alle buizen zijn gemaakt van roestvrij staal en ter plaatse gelast door Grundfos. De foto toont ook drie van de "Grundfos blauwe" mechanische zakfiltratie-units (EF5) rechts onderaan.

De omgekeerde osmose (RO) eenheid houdt meer dan 98% van de zouten in het water tegen en verwijdert pyrogene stoffen en micro-organismen - volledig zonder gebruik van chemicaliën.

Moderne waterzuivering

Loostdorf bestaat al meer dan 25 jaar, maar in 2021 realiseerden ze zich dat hun vorige waterbehandelingssysteem niet langer voldoende was om hun bedrijf te ondersteunen. Ze hadden een modern waterbehandelingssysteem nodig om de capaciteit te vergroten, de waterkwaliteit te verbeteren, de behoefte aan chemicaliën te verminderen en de water- en energie-efficiëntie te verhogen.

Grundfos is een gespecialiseerd bedrijf in waterbehandelingsoplossingen en geïntegreerde diensten, en Loostdorf twijfelde er geen seconde aan dat Grundfos de juiste leverancier was.

Eigen specialisten van Grundfos ontwierpen het nieuwe waterbehandelingssysteem op maat van Loostdorf. Het systeem heeft een capaciteit van 85 m³/u en levert zowel drinkwater als huishoudelijk water, proceswater, ingrediëntwater, koelwater, boiler make-up water en water voor CIP.

Oplossingen van Grundfos werken met succes in zuivelfabrieken over de hele wereld en hebben beoordelingen in Oekraïne van BiAGR, PepsiCo (Wimm-Bill-Dunn), Danone en RUD. Het nieuwe waterbehandelingssysteem stelt ons in staat om ons waterverbruik te optimaliseren zonder afbreuk te doen aan de stabiele werking of de hoge kwaliteit.
Valeriy Meged, plaatsvervangend directeur van Productie bij Loostdorf

In januari 2022 werd het systeem geïnstalleerd en in gebruik genomen. Het draait nu een jaar en ondanks een uitdagend jaar 2022 met oorlog in Oekraïne, voelt Loostdorf duidelijk de verbetering in hun dagelijkse werk.

Feiten

Feiten over Loostdorf

  • Productiefaciliteiten van 32.000 m² in de stad Ilintsy, regio Vinnitsa.
  • De grootste producent van UHT-producten (ultrahoge temperatuur) op de Oekraïense markt.
  • Producten binnen de categorieën: Melk, melk voor kinderen, zure room, room, boter, melkcocktails, kefir, ryazhenka, drinkyoghurt, kookroom, plantaardige dranken en dikke yoghurt.

Inzicht in het waterzuiveringssysteem van Loostdorf

  • De Grundfos CRN pompstations zorgen voor de weg van het water uit de ondergrondse putten van Loostdorf, door het waterbehandelingsproces en naar de productie, waar water van verschillende kwaliteiten nodig is. De pompen zorgen ook voor een circuit met gerecycled water, zodat de zuivelfabriek het water en de energie zo goed mogelijk benut.
  • Besturingssystemen van Siemens.
  • Mechanische zakfiltratie-eenheden (EF5) van Grundfos om in eerste instantie onopgeloste onzuiverheden uit het water te verwijderen.
  • Grote omgekeerde osmose-eenheden (RO C3-36) van Grundfos om calcium, magnesium, nitraat, chloride en TDS (totaal opgeloste vaste stoffen) uit het water te verwijderen.
  • Alle leidingen, instrumenten en fittingen zijn gemaakt van AISI316L roestvrij staal, volgens PID en voldoen aan de normen voor voedingsmiddelen en dranken.

Verwante producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.