Nye, een waterbewuste stad

De voorstad Nye, ten noorden van Aarhus, is als eerste stad in Denemarken toonaangevend met een centrale installatie voor de behandeling van secundair water. De installatie hergebruikt opgevangen regen- en afvoerwater voor het doorspoelen van toiletten en voor wasmachines, waardoor de impact op de grondwaterreserves aanzienlijk wordt teruggedrongen.

Situatieschets

40% van de waterconsumptie in het gebied wordt verzorgd door de opvang van regenwater. In de eerste fase bestaat Nye uit zo'n 600 woningen en uiteindelijk zal deze uitgroeien tot een stad met wel 15.000 inwoners.

Het opzetten van een geheel nieuwe voorstad biedt de mogelijkheid om op een nieuwe manier na te denken over hulpbronnen en om een slimme en leefbare stad te ontwikkelen met een integrale benadering van watermanagement. Deze benadering van water is de eerste in zijn soort in Denemarken. Het is, kort gezegd, een innovatieve oplossing voor regenwater, die drinkwater bespaart en die bijdraagt aan de ontwikkeling van een bruisende en moderne stad.

Oppervlaktewater wordt opgevangen vanaf daken, wegen en uit het centrale meer. Dit water wordt naar een zuiveringsinstallatie geleid en van daaruit wordt het via een apart buizenstelsel naar de toiletten en wasmachines van de bewoners gevoerd.

De oplossing voor waterbehandeling

De eigenlijke waterbehandelingsoplossing is ontworpen én geleverd door Grundfos Water Treatment. Regenwater wordt opgevangen in een meer en gezuiverd in de zuiveringsinstallatie. Het gezuiverde regenwater wordt door een systeem van paarse buizen met speciale afmetingen verder geleid naar de toiletten en de wasmachines van de bewoners.

Op het eerste gezicht lijkt het waterzuiveringsproces op de benadering die je ook aantreft bij traditionele waterzuivering: extractie, filtratie, opslag en pompen.

Maar bij nadere beschouwing zie je dat deze waterzuivering zich onderscheidt van traditionele grondwaterbehandeling. Oppervlaktewater heeft een ander soort samenstelling en de kwaliteit is, in tegenstelling tot grondwater, niet constant. Deze is namelijk onderhevig aan de veranderende seizoenen en de neerslaghoeveelheid.

Stapsgewijze beschrijving

1. Drukfiltratie

De eerste stap in de behandeling is drukfiltratie. Dit is een natuurlijk proces waarbij het water wordt gemengd met samengeperste lucht voor dieptefiltratie. Verontreinigingen worden opgevangen door zorgvuldig geselecteerd filtermateriaal, zoals zand en antraciet. De combinatie van filtermaterialen wordt ook wel een multimedia-filter genoemd. Dit proces zorgt voor een hoge waterkwaliteit en een efficiënte behandeling met een minimaal energieverbruik.

De eerste behandelingsfasen die het regenwater ondergaat, zijn drukfiltratie en ultrafiltratie. Hierbij worden deeltjes tot 0,02 micron effectief verwijderd.

2. Ultrafiltratie

De tweede stap in de behandeling is ultrafiltratie. Dit proces lijkt op drukfiltratie en maakt ook gebruik van natuurlijke filtratie. Ultrafiltratie maakt gebruik van membraantechnologie. Dit is zeer effectief bij het filteren van water van uiteenlopende kwaliteit. Dit systeem kan deeltjes tot wel 0,02 micrometer verwijderen en fungeert als een fysieke barrière tegen bacteriologische verontreiniging.

Het gezuiverde water wordt opgeslagen in een tank voor schoon water, en vervolgens wordt dit naar de klant toe getransporteerd met frequentiegestuurde pompen die zorgen voor een gelijkmatige waterdruk.

3. Tank voor schoon water

Het gezuiverde water wordt naar een tank voor schoon water gevoerd. Deze tank kan tot 55 kubieke meter water bevatten. Dit komt overeen met het gemiddelde dagelijks verbruik. Het behandelde water wordt secundair water genoemd. Dit kan alleen worden gebruikt voor het doorspoelen van het toilet en voor de wasmachine.

4. Pompstation

De afnemer krijgt de gewenste hoeveelheid water met een gelijkmatige waterdruk, via een geheel traditioneel pompsysteem. Al deze pompen zijn frequentiegestuurd en kunnen individueel of gezamenlijk functioneren, waarbij de nadruk ligt op het beperken van het energieverbruik.

5. UV-desinfectiesysteem

De laatste stap in de behandeling is een UV-desinfectiesysteem. Deze extra veiligheidsbarrière zorgt ervoor dat het water geen ongewenste bacteriën bevat. Het systeem gebruikt ultraviolet licht (UV) met een specifieke golflengte om de groei van micro-organismen (waaronder bacteriën, virussen, algen en schimmels) op effectieve wijze te verhinderen door het DNA van deze organismen te verstoren.

De centrale installatie voor de zuivering van secundair water is opgezet en wordt gerund door Aarhus Vand. Dit betekent dat de inwoners van Nye van een duurzame levenswijze kunnen genieten, zonder de verantwoordelijkheid, de kosten en de rompslomp die normaal gesproken gepaard gaat met het gebruik van secundair water. Een professioneel geleide, centrale waterzuiveringsinstallatie staat garant voor een veilige bedrijfsvoering en gemoedsrust voor de inwoners.

Een sterke samenwerking

Het project wordt ondersteund door het Ministerie van Milieu en Voedsel van Denemarken door het Environmental Technology Development and Demonstration Program (MUDP) en wordt uitgevoerd in samenwerking met de volgende bedrijven.

Enkele feiten

Gebruikte units bij waterbehandeling

    • Drukfiltratie type EFNSI130PPA
    • Ultrafiltratie type UF1x2-60
    • UV-desinfectie-unit type Spektron 25
    • 55 m³ tank voor schoon water van HDPE-materiaal
    • Grundfos-pompunit type CRE5-6-F

    Nye

    De woonwijk Nye is ontwikkeld op basis van duurzame principes. De inwoners wonen er met respect voor de natuur en hun omgeving. In dat kader zijn er nieuwe oplossingen bedacht op het gebied van grondstoffenverbruik, impact op het milieu, transport en natuur. De wijk telt ongeveer 15.000 inwoners.

    Verwante toepassingen

    Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.