De SPE is een combinatie van de Grundfos SP hydraulica en de GRUNDFOS MS6000P permanent magnetische motoren. Deze oplossing is bedoeld voor variabele snelheid grondwaterpompen. Het is een robuust en betrouwbaar systeem met een vermogen van 4 tot 45 kW, waardoor het beter kan worden aangepast aan uw behoeften.
Het juiste kiezen van een motor voor energiebesparingen
Een hoogwaardige motor voor een hoger rendement, vloeistoffen tot 60°C en standaard voorzien van een siliciumcarbide afdichting...
We vertellen u graag meer over de Grundfos-motoren in onze whitepaper.
De complete SP bronpomp
Het assortiment bronpompen van Grundfos SP heeft zich bewezen met een hoog rendement en betrouwbaarheid bij het pompen van grondwater.
Onze experts staan voor u klaar.
Bespreek uw projecten met ons en ontdek welke pomp het beste aansluit bij uw behoeften.