Actie enkel geldig van 01-04-2025 t.e.m. 31-05-2025.
Enkel voorbehouden voor de professionele installateurs in België en Luxemburg.
Bij aankoop van een deelnemend product uit het drukverhogingsgamma, maakt u kans op het winnen van een Grundfos avontuur inclusief festivalticket.
Deelnemers moeten een geldige factuur kunnen voorleggen als bewijs van aankoop tijdens de actieperiode.
Maximum 8 plaatsen zijn voorzien voor het Grundfos festivalavontuur.
Er kan slechts 1 festivalticket per bedrijf worden toegekend.
De trekking is geheel onpartijdig en zal gebeuren via een softwareprogramma met alle deelnemende klanten die in de actieperiode aangekocht hebben via de groothandel. De registratie is mogelijk t/m 15 juni 2025. De bekendmaking van de winnaars vindt plaats op maandag 16 juni 2025. De winnaars zullen persoonlijk op de hoogte gebracht worden door Grundfos.
Het festivalticket is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
Het mag ook op geen enkele wijze doorverkocht worden en is niet inwisselbaar tegen geld. Bij overtreding van deze voorwaarden wordt het ticket onmiddellijk ongeldig verklaard en wordt de toegang tot het evenement geweigerd.
De verzamelde gegevens voor registratie worden uitsluitend gebruikt voor deze campagne en voor het informeren van de winnaars.