Suppletiewater voor koeltoren
De waterbehandelingsoplossing levert 19 m³/h suppletiewater voor een koeltorensysteem bij het bedrijf Messer Industriegase in de stad Speyer, Duitsland. Messer Industriegase is het grootste particuliere industriële gasbedrijf ter wereld.
Het handhaven van een goede waterkwaliteit is essentieel om kalkaanslag, corrosie en biologische vervuiling in de koeltoren te voorkomen. Het gebruik van gedemineraliseerd water voor koeling vermindert ook de hoeveelheid van spuien aanzienlijk, wat het verbruik van zowel water als energie verlaagt. In dit geval wordt de vereiste waterkwaliteit bereikt door twee waterstromen te mengen: deels gefilterd water en deels gedemineraliseerd water.
De faciliteit van Messer Industriegase heeft een eigen watervoorziening uit grondwater. De eerste behandelingsstap is ijzerverwijdering in een Grundfos-drukfilter. Bij onvoldoende aanvoer uit eigen bron ontvangt de faciliteit voorbehandeld drinkwater van de lokale waterleidingmaatschappij.
Het drinkwater wordt opgeslagen in een schoonwatertank van 14 m³. Hierna wordt het water gedemineraliseerd in een Grundfos omgekeerde osmose-eenheid met een capaciteit van 15 m³/h.