Grundfos Waterbehandeling Europa (voormalig EUROWATER) heeft de waterzuiveringsoplossing ontworpen en vervaardigd voor de eerste commerciële installatie ter wereld die de biogasproductie verhoogt door elektrolyse en biologische methanisatie.

Kernthema's:

  • Innovatieve, reservoirs voor waterzuivering
  • Energie- en hulpbronnenefficiëntie
  • Milieu-impact

De energie- en vezelnetwerkgroep Andel en de wereldwijde biogasproducent Nature Energy staan achter de Power-to-gas fabriek in Glansager.


Hier wordt teveel elektriciteit uit windturbines gebruikt om de biogasproductie te verhogen en tegelijkertijd de CO2-uitstoot te verminderen. Dit wordt bereikt door CO2 om te zetten in biogas door toevoeging van waterstof. Waterstofproductie is gebaseerd op alkalische elektrolyse (AWE) met behulp van ultrazuiver water als grondstof.

De waterbehandeling bestaat uit verzachting gevolgd door membraanfiltratie en ontgassing van het membraan. De oplossing omvat ook een pompstation en CIP-eenheid.

Behandelingsstappen in de oplossing

De 3 x 3 MW alkalineelektrolyser is afhankelijk van een stabiele toevoer van 1.600 liter ultrazuiver water per uur met een geleidbaarheid van minder dan 5 μS/cm.

Het ruwe water is stadswater dat al belucht is en zandfiltratie heeft ondergaan. Om de gewenste waterkwaliteit te bereiken, wordt het extra gezuiverd om metaalionen, organische stoffen en CO2 te elimineren. De waterbehandeling bestaat daarom uit de volgende behandelingsstappen:

  • Verzachting als voorbehandeling van het reverse-osmosesysteem om vervuiling en kalkafzettingen in de membranen te voorkomen.
  • Membraanfiltratie met een dubbel-pass-reverse osmosesysteem, waarbij ionen en organische stoffen uit het water worden verwijderd, wat resulteert in gedemineraliseerd water. Dit systeem bevat Grundfos energie-optimiseerde e-pomp, die het energieverbruik aanzienlijk vermindert ten opzichte van traditionele pompen.
  • Membraanontgassing zorgt voor efficiënte CO2-verwijdering omdat het omgekeerde osmosesysteem opgeloste gassen niet verwijdert.

De oplossing bestaat geheel uit de standaard Grunfos Waterbehandeling Europa's eenheden die gewoonlijk worden gebruikt in elektriciteitscentrales. De kwaliteit van het ketelwater in elektriciteitscentrales sluit nauw aan bij de waterkwaliteitsspecificaties die nodig zijn voor elektrolysers.

 

De waterbehandelingsoplossing wordt in een 20' container geplaatst. De oplossing wordt geleverd met alle interne leidingen en bedrading, voorgemonteerd in de fabriek.

Mobiele oplossing

De waterzuivering wordt in een 20' container geplaatst als alternatief voor de bouw van een speciaal gebouw voor de oplossing. Een container oplossing biedt een flexibele en mobiele oplossing waar vaste onderhoudskosten tot een minimum kunnen worden beperkt.

De oplossing wordt gemonteerd, fabriek getest en geleverd met alle interne leidingen en elektrische aansluitingen. Dit verkort de installatietijd aanzienlijk, aangezien de oplossing klaar is voor gebruik bij levering.

 

Feiten

Over de Power-to-Gas-installatie

De energie- en vezelnetwerkgroep Andel en's werelds grootste producent van biogas Nature Energy zijn achter de eerste commerciële installatie waar overtollige elektriciteit uit windturbines de biogasproductie verhoogt en de CO2-uitstoot vermindert.


Met behulp van elektrolyse wordt ultrazuiver water in waterstof en zuurstof gesplitst. De waterstof wordt toegevoegd aan de biomassa, waar het zich combineert met opgevangen CO2. Dit creëert methaangas dat dezelfde kwaliteit heeft als het aardgas dat uit de ondergrondse wordt gewonnen. Het proces blinkt ook uit door 60% meer methaan te produceren uit dezelfde hoeveelheid biomassa.

Technische gegevens

  • Waterbron: stadswater zonder chloor
  • Stroom: 1,6 m3/u
  • Geleidende stof: < 5 μS/cm

Eenheden in installaties

  • Verzachtende eenheid van het type SM82-F
  • Dubbele doorgang achteruit osmose-eenheid type DPRO B2-8/6 met Grundfos CRNE-pomp
  • Membraanontgassingser type MDU voor CO2-verwijdering
  • Pompstation
  • CIP-eenheid

Verwante case stories

Lees gerelateerde verhalen van klanten die ook van een Grundfos-oplossing hebben geprofiteerd.

Geen waterstof zonder water

De overgang naar groene energie gaat niet alleen over productie; opslag en distributie zijn even belangrijk..Groene waterstof. productie pakt deze uitdaging aan. En water speelt een cruciale rol in dit proces.

Waterstofproductie omvat het verplaatsen en behandelen van grote hoeveelheden water om te voldoen aan de behoefte aan make-up water, verfijning loops, ultra-zuivere waterbehandeling of koelproces toepassingen. Onze watertechnologie expertise helpt u om water op de juiste manier te verplaatsen en te behandelen: betrouwbaar, duurzaam en kostenefficiënt.