Thomas Eggertsen, installateur en eigenaar van Viby Blik og VVS, is oprecht onder de indruk:

Met de nieuwe ALPHA2 GO circulatiepomp en de vernieuwde Grundfos GO-app met Guided Setup kan de circulatiepomp in slechts 2-3 minuten in bedrijf worden gesteld, zodat met een zo laag mogelijk energieverbruik precies de nodige warmte wordt geleverd. De installatie en vervanging van zowel stand-alone als geïntegreerde circulatiepompen is aanzienlijk vereenvoudigd.

“De nieuwe ALPHA2 GO is een echte aanwinst voor ons als installateur, maar ook voor groothandels en eigenaars”, aldus Thomas Eggertsen. "Het is een supergemakkelijke oplossing om mee te werken, die -ondanks een meer vereenvoudigd assortiment– meer producten omvat. Als ik bijvoorbeeld zorg dat ik standaard één ALPHA2 GO-variant in twee poort-naar-poortlengtes en een ALPHA Plug-adapter in mijn bus heb liggen, kan ik bijna elke circulatiepomp bij het eerste klantbezoek vervangen – zowel voor geïntegreerde als stand-alone oplossingen." Daarom verwacht Thomas Eggertsen dat hij in de toekomst de bedrijfswagens van het bedrijf 'voorraadgebaseerd' zal uitrusten.


DISCLAIMER: De functie 'GO Replace' waarnaar in deze video wordt verwezen, heet in de huidige versie van de Grundfos GO-app nu 'Vervang circulatiepomp'.

Het past heel goed bij onze focus op duurzaamheid. Zo kunnen we veel tijd besparen op afzonderlijke ritten naar de groothandel, die ook extra omzet kan verwachten als we geen tijd meer hoeven te besteden aan het bestellen van reserveonderdelen en vervangende pompen bij de verschillende OEM's.
Thomas Eggertsen

De ALPHA2 GO kan ook geïntegreerde circulatiepompen vervangen 

De meeste geïntegreerde circulatiepompen in stadsverwarmingsunits, warmtepompen en gasboilers kunnen worden vervangen zonder wachttijd voor reserveonderdelen. "Wanneer we het productnummer of de datamatrix van een oude circulatiepomp scannen, adviseert de Grundfos GO-app een ALPHA2 GO vervanging. We krijgen zelfs te horen of we alleen de pompkop kunnen vervangen, wat een enorme hulp is – niet in het minst in de geïntegreerde en vaak zeer compacte units", zegt de installateur uit Viby, die ook benadrukt dat met de ALPHA2 GO er tijdens de installatie niet meer met losse draden hoeft te worden geknoeid. “Met een ALPHA Plug-adapter is het vrij eenvoudig om de connector van de oude circulatiepomp aan te sluiten op de ALPHA2 GO, en vier inbusschroeven hebben het gedoe met grote pijptangen die worstelen met vastzittende koppelingen vervangen. Het klinkt misschien als een detail, maar het is zeker een belangrijk detail wanneer de ruimte krap is, de verlichting slecht is en de handen niet klein zijn.”

"Alles wat we wilden!"

Thomas Eggertsen heeft zeer ervaren installateurs in dienst bij zijn bedrijf en is zelf ook een doorgewinterde professional. Hij was dan ook benieuwd naar wat er in de uitnodiging stond die hij een paar jaar geleden ontving, toen Grundfos hem uitnodigde voor een bijeenkomst met collega's uit de hele wereld. "Ze wilden horen wat we wilden voor de circulatiepompen van de toekomst, en dat leidde tot een aantal geweldige, spannende gesprekken. Het bleek dat er over de landsgrenzen heen een grote behoefte was aan een circulatiepomp die zowel eenvoudig te vervangen, op te starten en te onderhouden was, als een positief verschil maakte voor de groene transitie. En ik moet zeggen dat de ontwikkelaars van Grundfos hebben geluisterd. We hebben vervolgens prototypes mogen testen, die naar mijn mening aan al onze wensen voldoen, niet in de laatste plaats wat betreft snelle opstart en optimale werking. ALPHA2 GO zal ons werk veranderen, verbeteren en vergemakkelijken", zegt Thomas Eggertsen, die eraan toevoegt dat productontwikkeling die gericht is op het vereenvoudigen van installatie en monitoring, bijdraagt aan een grotere werktevredenheid.

We willen dat onze medewerkers dit ook kunnen ervaren in een sector waar alles snel verandert.
Thomas Eggertsen

Begeleide installatie – duurt slechts 2-3 minuten

De installateur hoeft slechts een paar vragen te beantwoorden in de Grundfos GO-app voordat de nieuwe pomp precies is ingesteld voor de huidige installatie. Dankzij intelligente regelsystemen vindt de app de perfecte balans tussen warmte en comfort, terwijl het systeem maximale prestaties levert met een zo laag mogelijk energieverbruik. De optimale instelling is beschikbaar als proportionele druk, constante druk, constante curve, constant debiet of een verbeterde AUTOADAPT-functie voor zowel radiatoren als vloerverwarming.

Duidelijke documentatie voor de klant

Alle instellingen die door de installateur zijn gemaakt, worden verzameld in een rapport dat digitaal naar de klant kan worden gestuurd als documentatie. Daarnaast verzamelt de ALPHA2 GO ook continu gegevens over de temperatuur van het water, de bedrijfstijd van de pomp, de opvoerhoogte en het debiet, die de installateur kan gebruiken om storingen of problemen in het systeem op te sporen wanneer hij de Grundfos GO-app verbindt met de circulatiepomp. "Weinig klanten denken na over hun circulatiepomp – totdat de warmte plotseling verdwijnt. Met ALPHA2 GO kunnen we het probleem snel en ter plaatse oplossen, en wanneer we ook over Grundfos Take Back praten, krijgen onze argumenten over energiebesparende pompen en groene transitie een extra dimensie. Onze klanten zijn erg positief over de geschiedenis van recycling en hergebruik van oude circulatiepompen als middel om CO2-uitstoot te verminderen en niet in de laatste plaats als maatschappelijk engagement. Grundfos heeft een hit gecreëerd", concludeert een behoorlijk onder de indruk zijnde Thomas Eggertsen.

Grundfos GO

Met de Grundfos GO app voor circulatiepompen word je stap-voor-stap door het vervangings- en inbedrijfstellingsproces begeleid. Met de 'Vervang circulatiepomp' functie en de begeleide installatie van Grundfos, word je workflow sneller en intuïtiever.



Word een expert met onze gratis Ecademy cursus

Onze 7 online modules zijn eenvoudig te volgen en stomen je klaar om deze nieuwe pompreeks in je dagelijkse werk te gebruiken. Kom alles te weten over de nieuwe functies van de Grundfos ALPHA GO reeks en de Grundfos GO app.