Help jouw klanten hun woning droog en veilig te houden

Hevige regenval, gebrek aan terugstroombeveiliging, gebarsten leidingen. De schade die ongewenst water aan woningen kan veroorzaken, is eindeloos. Gelukkig is Grundfos voorbereid en staan wij voor u klaar.

Ons assortiment UNILIFT-afvoer- en afvalwaterpompen is ontworpen om de woningen van uw klanten droog te houden en zo het comfort en de veiligheid te bieden die iedereen met een woning associeert. En terecht.

Ontdek het UNILIFT assortiment

Maak kennis met UNILIFT – onze betrouwbare reeks dompelpompen voor afvalwater. Of je nu water moet wegpompen, verplaatsen of afvoeren: deze kleine krachtpatsers maken het je makkelijk.
 

UNILIFT KP

Snel, krachtig en stevig. De UNILIFT KP is geschikt voor tijdelijke én vaste installaties. Ideaal voor elk huis.

UNILIFT AP

Compact en betrouwbaar. De UNILIFT AP is gemaakt voor gebruik binnen of buiten, vast of verplaatsbaar. Gemaakt van roestvrij staal en geschikt voor verschillende toepassingen.

UNILIFT CC (+MULTIBOX)

Licht in gewicht, sterk in actie. De UNILIFT CC houdt woningen droog, veilig en proper– en voorkomt grote waterschade. bij wateroverlast. In de MULTIBOX krijg je alles wat je nodig hebt om snel in te grijpen bij overstromingen.

UNILIFT APG

Voor het zwaardere werk is er de UNILIFT APG . Een krachtige en betaalbare pomp die moeiteloos en snel afvalwater en vuil water afvoert.

UNILIFT gebruikersgids

Regenwater

Voor schoon en licht bevuild water met vaste delen tot maximaal 12 mm.

Aanbevolen oplossing:
UNILIFT CC, UNILIFT KP, UNILIFT AP

Afvalwater

Voor vuil water en ongezuiverd afvalwater.

Aanbevolen oplossing:
UNILIFT AP

Rioolwater

Voor ongezuiverd afvalwater en rioolwater.

Aanbevolen oplossing:
UNILIFT APG

Overzicht toepassingen

Welke toepassing je ook gebruikt, UNILIFT heeft altijd een oplossing die bij jouw noden past. Hieronder zie je een kort overzicht van toepassingen waarin je UNILIFT kan gebruiken.

Leegmaken van watertanks, zwembaden en vijvers

Wonen je klanten in een gebied waar het soms vriest? Dan moet je af en toe een tank, zwembad of vijver gaan leegmaken. Kleine, draagbare dompelpompen zijn perfect voor dit soort klussen.

Aanbevolen oplossing: UNILIFT CC, UNILIFT KP

Oppervlaktewater

Hebben je klanten een kelder in hun woning? Dan is een goed afvoersysteem belangrijk om vocht buiten te houden. Door overtollig water uit de omliggende grond weg te pompen, helpt UNILIFT kelders droog te houden.

Aanbevolen oplossing: UNILIFT CC, UNILIFT KP, UNILIFT AP

Noodpomp: MULTIBOX

Regenwater

Het is logisch dat regenwater en ander oppervlaktewater moeten worden afgevoerd. Bij oudere systemen wordt dit water vaak samen met huishoudelijk afvalwater afgevoerd. In sommige landen ben je echter wettelijk verplicht om deze twee soorten water gescheiden af te voeren. Of je ze nu samen of apart afvoert: UNILIFT is altijd jouw betrouwbare partner!

Aanbevolen oplossing: UNILIFT AP

Noodpomp

In laaggelegen gebieden kunnen zware of plotselinge regenbuien ervoor zorgen dat kelders onderlopen of dat er water de woning binnendringt. In zulke situaties is het handig om een UNILIFT pomp bij de hand te hebben om snel in actie te kunnen komen bij dringende problemen.

Aanbevolen oplossingen: MULTIBOX, UNILIFT CC, UNILIFT KP

Huishoudelijk afvalwater

In sommige huizen kan afvalwater niet vanzelf wegstromen via een afvoersysteem met zwaartekracht. In dat geval moet het water omhoog gepompt worden naar een ander systeem om afgevoerd te worden. Meestal gebeurt dit dan via een pompstation. Omdat dit soort toepassingen vaak een hoge druk vereisen, raden we een krachtige UNILIFT pomp aan.

Aanbevolen oplossing: UNILIFT APG

Vind de juiste UNILIFT voor jouw klus

Weet je niet goed welke UNILIFT pomp je nodig hebt? Geen zorgen! Download onze keuzegids en ontdek welke UNILIFT perfect past bij jouw situatie.

Bekijk alle opties

Alle Grundfos opties voor afvalwater.