Instructiehandleiding

Hoe de voorlaaddruk aanpassen in de geïntegreerde druktank van de SCALA2

Bekijk de video en leer hoe je de druk kunt voorladen in het geïntegreerde drukvat van de SCALA2.

Controle van de voorlaaddruk

Grundfos raadt aan om de voorlaaddruk in het geïntegreerde drukvat van de SCALA2 tijdens de installatie aan te passen en vervolgens jaarlijks te controleren. Dit komt omdat alle druksystemen met luchtexpansievaten een juiste voorlaaddruk vereisen voor optimale werking. Het niet handhaven van de juiste voorlaaddruk kan leiden tot problemen zoals lawaaierige werking, schommelende druk, verhoogd risico op schade en hoger energieverbruik.

Stap 1: Stop en ontlaadt het systeem

Stop de SCALA2 door op de STOP-knop te drukken. Om het systeem te ontladen, sluit u de toevoerleiding en opent u een kraan om de resterende druk in het systeem te laten ontsnappen of koppelt u de pomp los van de leidingen.

Stap 2: Pas de luchtdruk aan

Draai de luchtventieldop op het drukvat los. Pomp lucht in totdat de vereiste druk is bereikt, wat 70% van de ingestelde waarde/gewenste afvoerdruk moet zijn (zie onderstaande tabel voor optimale voorlaaddrukinstellingen van het vat). Monteer en draai de luchtventieldop stevig vast.

We raden aan om een draagbare elektrische luchtcompressor of iets dergelijks te gebruiken om de druk op de pomp te controleren of om lucht in het geïntegreerde drukvat te pompen. Het is een compact, draagbaar apparaat dat uw hulpmiddel is om een optimale werking van de drukverhoger te garanderen.

Stap 3: Open de toevoerklep en start de SCALA2 opnieuw

Open de toevoerafsluiter en zet de SCALA2 weer aan.

Optimale voorlaaddrukinstelling van het vat – Bar (Psi)

Grundfos adviseert om bij de installatie van de pomp de optimale voorlaaddruk te garanderen door de druk in te stellen op 70% van de ingestelde waarde/gewenste afvoerdruk en nooit daarboven. De SCALA2 wordt geleverd met een standaard voorlaaddruk van 1,8 Bar/26 Psi, vanwege transportvoorschriften, en een standaard instelwaarde van 3 Bar/44 Psi, wat de optimale afvoerdruk is voor de meeste huishoudens. De juiste voorlaaddruk moet worden aangepast aan de ingestelde waarde bij installatie.

Overige instructiehandleidingen