Installateur nennt neue Grundfos-Lösung den „Beginn einer völlig neuen Ära“

Thomas Eggertsen, Installateur und Inhaber von Viby Blik og VVS, ist wirklich beeindruckt:

Die neue ALPHA2 GO-Umwälzpumpe und die aktualisierte Grundfos GO-App mit Guided Setup ermöglichen eine Inbetriebnahme der Umwälzpumpe in nur 2-3 Minuten, sodass bei geringstmöglichem Energieverbrauch genau die benötigte Wärme vor Ort im Haus bereitgestellt wird. Installation und Austausch einzeln verbauter wie auch integrierter Umwälzpumpen wurden erheblich vereinfacht.

"Die neue ALPHA2 GO ist ein echter Gewinn für uns Installateure, für den Großhandel und für Hausbesitzer", so Thomas Eggertsen. "Es ist eine super einfache Lösung, die – trotz eines vereinfachten Sortiments – mehr Produkte abdeckt. Wenn ich beispielsweise lediglich immer eine einzige ALPHA2 GO-Variante in zwei Einbaulängen und einen ALPHA-Steckeradapter in meinem Transporter mitführe, kann ich nahezu jede Umwälzpumpe beim ersten Kundenbesuch austauschen – und zwar integrierte wie auch einzeln verbaute Pumpen." Daher geht Thomas Eggertsen davon aus, dass er die Pumpen künftig in den Transportern des Unternehmens vorhalten wird. 

Das passt sehr gut zu unserem Engagement für nachhaltiges Verhalten. Wir sparen dann viel Zeit für einzelne Fahrten zum Großhandel, der sich wiederum über zusätzlichen Umsatz freuen kann, wenn wir keine zeitaufwändigen Bestellungen von Ersatzteilen und Austauschpumpen bei den verschiedenen OEMs mehr tätigen müssen.
Thomas Eggertsen

Die ALPHA2 GO kann auch integrierte Umwälzpumpen ersetzen 

Die meisten integrierten Umwälzpumpen in Fernwärmeanlagen, Wärmepumpen und Gaskesseln können ohne Wartezeit auf Ersatzteile ausgetauscht werden. "Wenn wir die Produktnummer oder den Datenmatrixcode einer alten Umwälzpumpe scannen, empfiehlt die Grundfos GO-App einen Austausch durch eine ALPHA2 GO. Uns wird sogar mitgeteilt, ob wir nur den Pumpenkopf wechseln können, was eine große Hilfe ist – nicht zuletzt bei den integrierten und oft sehr kompakten Pumpen", so der Viby-Installateur, der außerdem betont, dass mit der ALPHA2 GO bei der Installation kein Hantieren mit losen Kabeln mehr nötig ist. "Mit einem ALPHA-Steckeradapter wird der Anschluss der alten Umwälzpumpe an die ALPHA2 GO zum Kinderspiel und statt mit großen Rohrzangen festsitzende Verschraubungen lösen zu müssen, sind jetzt nur noch vier Inbusschrauben zu drehen. Das mag wie ein kleines Detail klingen, ist aber durchaus wichtig, wenn der Platz knapp, die Beleuchtung spärlich und die Hände recht groß sind."

"Das haben wir uns lange gewünscht!"

Thomas Eggertsen beschäftigt in seinem Unternehmen sehr erfahrene Installateure und ist selbst ein kompetenter Fachmann. Daher war er vor einigen Jahren sehr gespannt, warum ihn Grundfos zu einem Treffen mit Kollegen aus aller Welt einlud. "Sie wollten hören, was wir uns für die Umwälzpumpen der Zukunft wünschen, und es entstanden einige tolle, interessante Gespräche. Es stellte sich heraus, dass über Landesgrenzen hinweg ein großer Wunsch nach einer Umwälzpumpe bestand, die sich leicht austauschen, in Betrieb nehmen und warten lässt und gleichzeitig einen positiven Beitrag zum Umweltschutz leistet. Und ich muss schon sagen, dass die Entwickler von Grundfos gut zugehört haben. In der Folgezeit durften wir Prototypen testen und diese wurden tatsächlich all unseren Wünschen gerecht – nicht zuletzt hinsichtlich der schnellen Inbetriebnahme und des optimalen Betriebs. Mit ALPHA2 GO ändert sich unsere Arbeit, sie wird besser und einfacher", meint Thomas Eggertsen und fügt hinzu, dass eine Produktentwicklung, die sich auf die Vereinfachung der Installation und die Überwachung konzentriert, zu einer höheren Arbeitszufriedenheit beiträgt.

Diese Erfahrung wünschen wir unseren Mitarbeitern in einer Branche, in der sich alles schnell weiterentwickelt.
Thomas Eggertsen

Geführte Inbetriebnahme – dauert nur 2-3 Minuten

Der Installateur muss in der Grundfos GO-App nur wenige Fragen beantworten, bevor die neue Pumpe exakt auf die vorhandene Installation eingestellt ist. Dank intelligenter Steuerungen findet die App die perfekte Balance zwischen Wärme und Komfort und stellt gleichzeitig die maximale Leistung der Anlage bei geringstmöglichem Energieverbrauch sicher. Die optimale Einstellung ist auf Proportionaldruck, Konstantdruck, Konstantkennlinie oder konstanten Förderstrom ausgelegt oder als verbesserte AUTOADAPT-Funktion für Heizkörper wie auch für Fußbodenheizungen verfügbar.

Übersichtliche Dokumentation für den Kunden

Alle vom Installateur vorgenommenen Einstellungen werden in einem Bericht zusammengefasst, der dem Kunden digital als Dokumentation übermittelt werden kann. Darüber hinaus erfasst die ALPHA2 GO kontinuierlich Daten zu Wassertemperatur, Betriebsdauer der Pumpe, Förderhöhe und Durchfluss, anhand derer der Installateur Fehler oder Probleme in der Anlage erkennen kann, sobald er die Grundfos GO-App mit der Umwälzpumpe verbindet. "Die wenigsten Kunden machen sich Gedanken über ihre Umwälzpumpe – bis plötzlich die Heizung ausfällt. Mit ALPHA2 GO lässt sich das Problem vor Ort schnell lösen. Und wenn dann noch das Grundfos Take Back-Programm ins Spiel kommt, erhalten unsere Argumente für energiesparende Pumpen und Umweltschutz eine weitere Dimension. Das Programm mit Recycling und Wiederverwendung alter Umwälzpumpen wird von unseren Kunden als Maßnahme zur CO2-Reduktion und nicht zuletzt als soziales Engagement sehr positiv bewertet. Grundfos hat was Tolles entwickelt", so das Fazit eines ziemlich beeindruckten Thomas Eggertsen.

Grundfos GO

Mit Grundfos GO App für Umwälzpumpen werden Sie durch den Austausch und die Inbetriebnahme geführt. GO Replace und Grundfos Guided Setup für die geführte Inbetriebnahme sorgen für einen Smartphone-gestützten und damit noch professionelleren Arbeitsablauf.



Werden Sie mit unserem kostenlosen Ecademy-Kurs zum Experten

Unsere 7 Online-Module sind einfach zu absolvieren und machen Sie fit für den Einsatz der neuen Pumpenreihe in Ihrer täglichen Arbeit. Erfahren Sie alles Wissenswerte über die innovativen Funktionen der Grundfos ALPHA GO-Baureihe und die App Grundfos GO.