Surveillance du stockage sans capteurs
Surveillez vos volumes de stockage sans capteurs supplémentaires ni modifications de votre installation.
Notre solution est prête à l’emploi et se met en service immédiatement, tout en s’adaptant à tous les volumes de contenants.
Réduisez vos coûts d’exploitation, évitez les déplacements inutiles et sécurisez votre production grâce à des alertes automatiques en temps réel (SMS / e-mail) via Grundfos Connect Asset Monitor, empêchant tout arrêt lié à une cuve vide.
Mode de dosage proportionnel au débit
Optimisez votre traitement grâce au dosage proportionnel au débit, simple et précis.
Compatible avec les débitmètres standards du marché (impulsionnels ou analogiques 0/4–20 mA), ce mode permet un affichage direct de la concentration cible en ml/m³, ppm ou %, et un suivi en temps réel du produit dosé et du volume de fluide traité.
Les réglages sont instantanés, localement ou à distance via Grundfos Connect Asset Monitor, garantissant une qualité de dosage constante, une réduction des erreurs opérationnelles et une solution prête pour l’avenir grâce aux mises à jour logicielles à la volée.
Optimiser le dosage chimique à l’ère du digital
Découvrez comment le dosage digital transforme la performance des installations d’eau : précision, sécurité et réduction des consommations chimiques.
Au programme
- Enjeux clés du dosage chimique
- Démonstration de la SMART Digital DDA‑C
- Connectivité, supervision et maintenance intelligente
- Stratégies pour réduire le surdosage et améliorer l’efficacité opérationnelle
Regardez le replay et accélérez votre transition vers un dosage plus durable et plus performant.
Découvrez la nouvelle génération de dosage chez Grundfos
Le traitement de l’eau municipale entre dans une nouvelle phase d’évolution avec l’arrivée de notre pompe doseuse DDA de dernière génération.
Pour vous accompagner dans la maîtrise de vos installations, nous avons conçu une mini‑série vidéo dédiée au dosage, pensée pour être à la fois pratique, pédagogique et directement applicable sur le terrain.
Au programme :
- Les problèmes courants rencontrés dans les systèmes de dosage
- Les bonnes pratiques pour optimiser performance et fiabilité
- Des solutions concrètes pour sécuriser et réussir vos projets
Plongez dans ces contenus pour renforcer votre expertise et améliorer durablement vos installations.
Pompe doseuse DDA SMART Digital - connectivité, sécurité et performance industrielle
La DDA SMART Digital, référence du dosage chimique industriel, évolue en 2025 pour offrir encore plus de précision et de fiabilité.
- Connectivité avancée : Modbus TCP et RTU intégrés
- Pilotage à distance sécurisé : Bluetooth + Grundfos GO
- Mises à jour automatiques : firmware toujours à jour
- Large plage de débit : 2,5 ml/h à 30 l/h
- Maintenance facilitée : cube de commande réorientable et remplaçable sur site
Une pompe doseuse intelligente, durable et conçue pour optimiser vos installations industrielles.
DDA-FCM : gardez le contrôle sur chaque goutte dosée
Et si votre pompe doseuse pouvait surveiller votre installation en temps réel ? Grâce à la technologie exclusive FCM (Flow Control Monitoring), la DDA-FCM mesure le débit réellement dosé et détecte immédiatement les anomalies telles que les fuites, les obstructions ou les vannes fermées.
Associée à la fonction AutoFlowAdapt, elle ajuste automatiquement son fonctionnement pour maintenir un dosage constant, même lorsque les conditions de pression évoluent.
Plus de maîtrise, plus de sécurité, plus de sérénité pour vos procédés.
👉 Découvrez dans cette vidéo, pourquoi la DDA-FCM est la référence pour les applications exigeant une précision de dosage maximale.
Des performances de dosage optimisées
Les armoires DSS associent les pompes doseuses et accessoires Grundfos dans des configurations validées pour garantir la fiabilité et la précision du dosage.
Cette approche permet :
- d'assurer la compatibilité de l'ensemble des équipements ;
- d'améliorer la précision du dosage ;
- de réduire les risques liés à l'installation ;
- de garantir une performance durable du système.
Chaque solution est conçue pour contribuer à la maîtrise des coûts d'exploitation et à la performance globale du procédé.
Pompes doseuses à membrane haute précision
Que vous assuriez la qualité de l’eau d’une piscine ou utilisiez des coagulants en industrie, les pompes doseuses sont essentielles. Elles doivent doser avec précision pour éviter surdosage, déversements et coûts excessifs. Robustes, fiables et faciles à utiliser, elles garantissent des process sûrs, même avec des produits dangereux. Écoénergétiques et peu exigeantes en maintenance, elles aident à maîtriser les coûts. Si vous gérez plusieurs sites, vous avez besoin de pompes flexibles et simples à configurer.
Traitement quaternaire et réutilisation des eaux usées : quelles perspectives ?
Face au stress hydrique croissant, les eaux usées traitées deviennent une ressource stratégique. Mais une eau conforme aux exigences de rejet n'est pas nécessairement adaptée à la réutilisation. Découvrez le rôle du traitement quaternaire, ses limites et son importance dans la création de nouvelles ressources en eau durables.
Trouvez la pompe doseuse idéale en quelques clics
Grâce à notre outil de sélection de pompe doseuse numérique, identifiez rapidement le modèle le plus adapté à votre application. Indiquez simplement votre débit, votre pression et les fonctionnalités souhaitées : en 4 étapes, l’outil vous propose la solution optimale pour votre installation.
👉 Pensez à sélectionner votre région (EU) avant de renseigner vos critères.
Besoin d'un conseil ? Une question ?
N'hésitez pas à nous contacter en remplissant le formulaire ci-dessous afin que nous puissions revenir vers vous sans tarder. Merci !
Merci !
Nous vous recontactons rapidement.
Belle journée,
L'Equipe Grundfos WU