Passez de solutions standard à des solutions spécifiques, adaptées à vos besoins

Les exigences de traitement des eaux industrielles ne sont jamais uniques. La conception des étapes de traitement et des technologies impliquées dépend en grande partie du type d’eau brute disponible, du résultat souhaité et des défis spécifiques posés par chaque application, qui peuvent tous varier considérablement.

Garantir un dosage efficace et fiable des produits chimiques ne se limite pas à la technologie ou aux types de produits chimiques nécessaires au dosage à chaque étape. Cela nécessite une approche globale qui prend en compte de nombreux aspects, tels que les possibilités d’installation, l’aménagement de l’usine, la logistique chimique, l’intégration du système et, surtout, la sécurité du personnel d’exploitation. 

Les effets sur l’environnement et la durée de vie de l’équipement sont également des facteurs cruciaux. 

Pourquoi avons-nous besoin de solutions sur mesure et spécifiques ?

Les produits et solutions standard peuvent faire l’affaire, mais ils s’accompagnent souvent de compromis au détriment de vos exigences exactes et de l’obtention de résultats optimaux. Il est essentiel de choisir les bonnes solutions et de les adapter à vos besoins spécifiques. Ces solutions offrent un meilleur contrôle, une sécurité accrue et des performances optimisées, garantissant que chaque aspect du dosage chimique est parfaitement adapté à l’application.

Voici les éléments à prendre en compte lors de la conception d’un système de dosage de produits chimiques :

Sécurité et conformité – Vos produits chimiques sont-ils stockés dans une pièce séparée en raison des politiques de sécurité de l’entreprise ?

  • Fiabilité – Votre processus nécessite-t-il une configuration de veille pour un fonctionnement ininterrompu ?
  • Évolutivité – Prévoyez-vous une expansion potentielle de la capacité à l’avenir ?
  • Intégration simplifiée – Avez-vous besoin d’une connectivité physique ou numérique avec l’infrastructure existante ?

Pour tenir compte de tous ces aspects, il vous faut un partenaire expérimenté qui comprend les exigences uniques de votre secteur et qui peut vous fournir des solutions sur mesure parfaitement intégrées dans vos opérations. 

C’est là que Grundfos intervient. 

Avec des décennies d’expérience, un réseau d’assistance mondial et plus de 25 000 solutions de dosage de produits chimiques vendues chaque année, nous disposons du savoir-faire et des capacités nécessaires pour fournir une assistance et des conseils continus en vue d’optimiser les composants de dosage de produits chimiques dans les systèmes de traitement de l’eau.

Une véritable collaboration à chaque étape

Des audits à la conception, en passant par l’installation et l’assistance continue, Grundfos vous accompagne à chaque étape. 

Qu’il s’agisse d’optimiser un système existant ou d’en concevoir un nouveau, nos experts veillent non seulement à ce que votre système soit conçu pour répondre à vos besoins, mais également à ce qu’il fonctionne de manière optimale et qu’il ait une durée de vie prolongée. 

Voici nos différentes solutions d’assistance :

  • Audits de systèmes et analyse des performances 
  • Équipes de service dédiées pour des conseils d’experts et un dépannage de qualité
  • Formation spécialisée et bonnes pratiques
  • Expertise terrain 

Avec Grundfos, vous gagnez plus qu’un simple fournisseur. Vous gagnez un partenaire stratégique engagé sur le long terme pour garantir l’efficacité, la conformité et la fiabilité de vos opérations. 

Une gamme complète de solutions pour des systèmes sur mesure 

Amélioration de l’efficacité des tours de refroidissement

Une installation industrielle de Singapour était confrontée à des problèmes récurrents de biofilm dans son système de tour de refroidissement en raison d’une désinfection UV inefficace. Pour y remédier, Grundfos a mis en œuvre une solution de dosage de dioxyde de chlore sur mesure, associée à des pompes doseuses numériques pour les antitartre et la correction du pH. Cette solution sur mesure était basée sur une compréhension approfondie des inefficacités du système. Cela a permis d’obtenir une utilisation précise des produits chimiques, de réduire la maintenance et d’améliorer la fiabilité du système. Les temps d'arrêt ont été minimisé et la conformité garantie.

Réutiliser 90 % de l’eau de traitement

La brasserie Carlsberg au Danemark s’est fixée l’objectif ambitieux de réduire sa consommation d’eau de 50 % d’ici 2030. Grundfos a travaillé en étroite collaboration avec elle pour concevoir un système de dosage de produits chimiques et de pompage sur mesure. La solution comprenait des armoires de dosage complètes avec des pompes doseuses numériques, ce qui a permis une application précise des produits chimiques et une surveillance en temps réel. Ainsi, Carlsberg a réussi à réutiliser 90 % de son eau de traitement, soit une économie de 560 millions de litres en un an. 

Cela pourrait également vous intéresser

Passez à l’étape suivante