Le maintien d’une qualité d’eau élevée est essentiel dans le traitement des eaux industrielles. Que l’eau fasse partie du produit final comme dans le cas d’une boisson ou qu’elle soit utilisée dans le fonctionnement des tours de refroidissement et des chaudières, un traitement efficace de l’eau nécessite un dosage précis des produits chimiques à différentes étapes pour garantir des résultats optimaux.
L’importance du dosage des produits chimiques est souvent sous-estimée, ce qui peut constituer un danger pour les opérations. Tout problème, qu’il s’agisse d’un déséquilibre mineur, d’un ajustement retardé ou d’une fluctuation non détectée, peut avoir des conséquences importantes.
Il est crucial de réaliser le dosage des produits chimiques de façon proactive
Vous risquez de perdre de l’argent et de l’efficacité si vous attendez qu’un problème survienne, puis son dépannage. Prenez en compte les problèmes qu’un dosage inapproprié peut entraîner :
- Corrosion, entartrage et encrassement, entraînant des réparations coûteuses, des temps d’arrêt imprévus et même une réduction de la durée de vie de l’équipement
- Qualité de l’eau compromise, entraînant le non-respect des réglementations environnementales et des amendes potentielles
- Les conditions de travail dangereuses causées par des systèmes mal supervisés et l’absence de surveillance en temps réel peuvent mettre en danger la sécurité des travailleurs, augmentant ainsi la responsabilité et les risques juridiques.
La réalisation de vérifications périodiques pour identifier ces problèmes n’est pas une option qui fonctionne. Une approche proactive de la gestion de votre processus de dosage de produits chimiques est essentielle. C’est là que les solutions de dosage Grundfos peuvent faire la différence.
Rester informé pour garder le contrôle en permanence
Avec les solutions intelligentes de Grundfos, vous pouvez prendre le contrôle grâce à la surveillance à distance et à la transparence totale du système, garantissant ainsi un traitement de l’eau plus sûr et plus efficace.
Quel que soit l’endroit où se trouve votre pompe Grundfos SMART Digital DosingTM, elle vous enverra des avertissements ou des alarmes visuels clairs et faciles à lire avec un code couleur à l’écran comme indicateur. Même si la pompe se trouve dans des zones difficiles d’accès ou dans un endroit sombre, ses fonctions de connectivité et ses multiples options de communication vous permettent de rester informé.
Une gamme complète de solutions pour une gestion proactive
Notre gamme de pompes et de solutions de dosage de produits chimiques est conçue pour offrir une optimisation proactive, des informations en temps réel, une connectivité à distance et des alertes prédictives. Grâce à une surveillance à distance simplifiée et à un contrôle des processus en temps réel, ces solutions améliorent la sécurité des opérateurs, minimisent le gaspillage de produits chimiques et optimisent les performances des systèmes.
System setup and integration
Le premier pas vers un dosage plus intelligent
Une configuration et une mise en service correctement effectuées sont cruciales pour garantir l’efficacité de votre système de dosage de produits chimiques, qu’il soit autonome ou intégré dans un système de contrôle supervisé comme SCADA. Une configuration incorrecte n’aura peut-être pas d’effet à court terme, mais au fil du temps, les inefficacités peuvent s’aggraver et impacter les opérations.
Les pompes SMART Digital Dosing™ de Grundfos simplifient ce processus. Vous pouvez configurer tous les paramètres clés numériquement sur votre appareil mobile à l’aide de l’application Grundfos GO et modifier facilement les paramètres, si nécessaire.
De plus, les options de connectivité simplifiées permettent la transmission en temps réel des données opérationnelles. Les pompes prennent également en charge plusieurs protocoles de communication industrielle, ce qui vous permet de télécharger des blocs fonctionnels depuis le Grundfos Product Center, selon vos besoins.
Augmenter la capacité de traitement de l’eau et réduire la consommation d’énergie
Pour l’usine d’embouteillage de Britvic, le maintien d’une qualité d’eau stable était essentiel pour assurer une production fiable et une bonne efficacité énergétique. Mais à mesure que la demande de production augmentait, le système de traitement de l’eau existant avait du mal à suivre, ce qui entraînait des inefficacités. Grundfos a aidé Britvic à identifier les problèmes et a mis en œuvre des systèmes de surveillance et de contrôle en temps réel avancés.
L’optimisation proactive a permis d’améliorer l’efficacité, d’éviter les temps d’arrêt imprévus et de réduire de 60 % la consommation d’énergie.
Importance of data
Transformer les données en informations pertinentes
Dans le paysage numérique actuel, la collecte des données opérationnelles et de performance est une nécessité. Cependant, le véritable défi est de gérer le volume élevé de données et de les interpréter de manière exploitable. De nombreux systèmes nécessitent des capteurs supplémentaires et des installations complexes pour accéder aux données de performance. Les opérateurs se retrouvent alors submergés de données brutes.
Les solutions SMART Digital Dosing™ de Grundfos simplifient ce processus en collectant les données et en les interprétant. Grâce à des outils de diagnostic et de surveillance avancés tels que la surveillance du contrôle du débit (FCM), ces pompes envoient des alertes en temps réel sur les risques potentiels avant qu’ils ne s’aggravent, ce qui vous permet de prendre des décisions basées sur des données.
- Assurez une maintenance proactive grâce à des notifications indiquant quand votre pompe nécessite un entretien préventif, ainsi que le kit d’entretien exact à commander.
- Prévenez les défaillances inattendues en détectant les fuites de vanne d’aspiration, les conduites de refoulement endommagées et d’autres incohérences avant qu’elles ne provoquent des perturbations du système.
- Améliorez la sécurité sur le lieu de travail en prévenant les déversements et les dangers chimiques grâce à des alertes automatisées qui aident à maintenir l’intégrité du système.
- Évitez les pénuries inattendues de produits chimiques en accédant aux données de consommation qui vous aident à déterminer quand il est temps de passer une nouvelle commande.
Découvrons comment une approche proactive avec une surveillance en temps réel et des décisions basées sur des données a permis à ces entreprises de résoudre leurs défis opérationnels et de faire passer leur traitement de l’eau au niveau supérieur.