Passare dal raffreddamento ad aria a quello a liquido porta immediati vantaggi, come una significativa riduzione del consumo idrico. Per ottimizzare ulteriormente questo processo, sono necessarie soluzioni avanzate che possano bilanciare prestazioni ed efficienza delle risorse.
Le nostre pompe sono dotate di motori intelligenti che, abbinati a controlli di temperatura variabile, consentono una gestione accurata dei circuiti primari e secondari del sistema di raffreddamento. Regolando dinamicamente il carico di raffreddamento giornaliero e le condizioni operative, è possibile garantire che la capacità di raffreddamento sia perfettamente allineata alla domanda, evitando sovra-raffreddamento o spreco di risorse. Questo approccio ottimizza l’utilizzo del free cooling in base alla posizione geografica e alle temperature giornaliere, riducendo il consumo eccessivo di acqua nelle torri di raffreddamento evaporative aperte.
Con Grundfos, i clienti possono trovare il giusto equilibrio: soddisfare le esigenze di raffreddamento e minimizzare il consumo di acqua, rendendo i loro impianti più sostenibili ed economicamente vantaggiosi.
Progetta e realizza le soluzioni perfette per il raffreddamento dei data center
Aiutiamo gli OEM a progettare e realizzare soluzioni di raffreddamento avanzate, ad alta efficienza energetica e affidabili, in grado di soddisfare le esigenze dei moderni data center. Scarica la brochure per scoprire le nostre soluzioni.
Gli 8 vantaggi offerti dalla nostra tecnologia all’avanguardia per l’ottimizzazione delle soluzioni di raffreddamento nei data center
Grazie a una tecnologia davvero all’avanguardia, Grundfos può aiutare te e i tuoi clienti a diventare un’azienda a prova di futuro, riducendone la complessità nella value chain. Usufruisci della nostra competenza tecnica e del supporto dedicato che ti forniremo in ogni fase del processo – approfitta di 8 vantaggi personalizzati per le applicazioni di raffreddamento dei data center. Fai clic su ciascun vantaggio di seguito per saperne di più sul valore che possiamo offrire a te e ai tuoi clienti.
Proven today +
Ready for tomorrow
Scopri come Grundfos può essere il tuo partner di fiducia per la tua attività OEM e per costruttori di sistemi.
Le pompe intelligenti contribuiscono a ridurre le emissioni di anidride carbonica per raggiungere il net zero
Abbiamo stilato un white paper che illustra perché il nostro approccio alla sostenibilità è attraente per le aziende nell’ambito del loro modello di business. Risparmi energetici significativi, maggiore affidabilità e migliori prestazioni del sistema sono solo alcuni dei vantaggi che contribuiscono a ridurre le emissioni di carbonio. Scopri come raggiungere l’obiettivo.