Rifornire d’acqua le sale dei server presenta sfide uniche, con preoccupazioni riguardanti possibili danni al sistema. Scegliere le soluzioni di pompaggio più appropriate è fondamentale per garantire un processo di raffreddamento fluido, sicuro ed efficiente. Le pompe Grundfos sono realizzate con materiali di altissima qualità, garantendo affidabilità e resistenza anche in ambienti gravosi. Sono progettate tenendo conto della compatibilità dei materiali, in particolare per i fluidi di raffreddamento a liquido, prestando particolare attenzione alle tenute meccaniche e agli o-ring.
I Grundfos Mag-drive e la tecnologia leakage-free BM migliorano la sicurezza operativa e l’efficienza. Inoltre, le nostre pompe sono state testate per la compatibilità con i fluidi, garantendo che soddisfino gli standard più elevati.
Le nostre pompe intelligenti con variatori di frequenza (VFD) integrati garantiscono un avvio graduale per minimizzare le fluttuazioni di pressione ed evitare colpi d’ariete che potrebbero danneggiare l’impianto idraulico. Abbinando accuratamente le pompe alle esigenze specifiche dell’applicazione, aiutiamo a prevenire il sovradimensionamento, che può causare pressioni di sistema ingiustificatamente elevate e inefficienze operative.
Spesso i carichi di raffreddamento variano tra i rack, richiedendo un funzionamento basato sulla domanda effettiva. Le nostre pompe intelligenti consentono regolazioni precise della velocità e della portata per adattarsi ai carichi di raffreddamento reali, garantendo prestazioni ottimali sia in condizioni operative standard sia durante i picchi di utilizzo. L’utilizzo di pompe intelligenti nei circuiti primari e secondari ottimizza l’equilibrio dell’intero sistema di raffreddamento, riducendo il consumo energetico e l’utilizzo di acqua rispetto alle soluzioni a velocità fissa.
Per un controllo avanzato del sistema, i Grundfos Direct Sensors consentono un rapido rilevamento delle variazioni di temperatura. Per garantire un monitoraggio in tempo reale, questi segnali vengono trasmessi alle pompe elettroniche, assicurandone il funzionamento efficiente e ottimale. Il controllo basato sulla temperatura, anziché sulla portata, garantisce che il raffreddamento sia applicato solo dove e quando necessario, migliorando ulteriormente l’efficienza operativa e le prestazioni del sistema. Indipendentemente dalla portata, dalla temperatura o dalla pressione, i Grundfos Direct Sensors 3-in-1 offrono la massima flessibilità in questo ambito.
Con Grundfos, otterrai la combinazione di consulenza esperta e tecnologia avanzata, elementi fondamentali per fornire ai tuoi clienti soluzioni di raffreddamento durature ed efficienti.
Gli 8 vantaggi offerti dalla nostra tecnologia all’avanguardia per l’ottimizzazione delle soluzioni di raffreddamento nei data center
Grazie a una tecnologia davvero all’avanguardia, Grundfos può aiutare te e i tuoi clienti a diventare un’azienda a prova di futuro, riducendone la complessità nella value chain. Usufruisci della nostra competenza tecnica e del supporto dedicato che ti forniremo in ogni fase del processo – approfitta di 8 vantaggi personalizzati per le applicazioni di raffreddamento dei data center. Fai clic su ciascun vantaggio di seguito per saperne di più sul valore che possiamo offrire a te e ai tuoi clienti.
Proven today +
Ready for tomorrow
Scopri come Grundfos può essere il tuo partner di fiducia per la tua attività OEM e per costruttori di sistemi.
Le pompe intelligenti contribuiscono a ridurre le emissioni di anidride carbonica per raggiungere il net zero
Abbiamo stilato un white paper che illustra perché il nostro approccio alla sostenibilità è attraente per le aziende nell’ambito del loro modello di business. Risparmi energetici significativi, maggiore affidabilità e migliori prestazioni del sistema sono solo alcuni dei vantaggi che contribuiscono a ridurre le emissioni di carbonio. Scopri come raggiungere l’obiettivo.