Riduci i costi energetici e il consumo di acqua con pompe intelligenti

Con l’aumento della domanda di server ad alta densità di potenza, cresce anche l’esigenza di sistemi di raffreddamento a liquido efficienti che mantengano le apparecchiature entro temperature operative ottimali. Ottimizzando la tecnologia delle pompe, è possibile migliorare le prestazioni del sistema e ridurre il consumo energetico. 

Le nostre pompe intelligenti sono progettate per adattarsi con precisione ai carichi di raffreddamento e di elaborazione dati. Con motori ad alta efficienza integrati e modalità di controllo avanzate, i nostri sistemi garantiscono un funzionamento basato sulla domanda, eliminando gli sprechi energetici e riducendo il consumo idrico, soprattutto nelle condizioni di carico ridotto. 

Le funzionalità principali includono:

Funzionamento a velocità variabile, per un consumo energetico minimo, soprattutto in condizioni di carico ridotto, eliminando la necessità di bypass del liquido.

La soluzione a cascata in sistemi multi-pompa garantisce che le pompe funzionino vicino al loro massimo livello di efficienza, anche quando le esigenze di raffreddamento sono variabili. Nei sistemi multipompa, l’implementazione di una ridondanza attiva può contribuire a mantenere l’efficienza di raffreddamento senza ricorrere a un controller esterno – aspetto cruciale considerando che, secondo il Bollettino Tecnico ASHRAE TC 9.9 sui sistemi di raffreddamento liquido, l’intervallo tra il guasto di una pompa nel CDU e il rallentamento del processore può essere inferiore a 23 secondi.

La tecnologia Direct Sensor garantisce una risposta rapida e un pompaggio a velocità variabile controllato con precisione dalla temperatura, assicurando un flusso del refrigerante ottimale.

NBE e CME – soluzioni comprovate, efficienti e intelligenti

Le pompe Grundfos NBE e CME sono il risultato di cinquant’anni di esperienza in applicazioni di raffreddamento delicate, garantendo affidabilità ed efficienza. Queste soluzioni intelligenti E-pump si adattano alla domanda in tempo reale, minimizzando i costi del ciclo di vita e le emissioni di CO2.

  • Pompa integrata, motore e VFD garantiscono il funzionamento più efficiente, basato sulla domanda.
  • Algoritmi avanzati per il controllo di temperatura differenziale, pressione differenziale e temperatura costante.
  • Ottimizzate per fluidi di raffreddamento a liquido comunemente utilizzati nel circuito secondario dei data center, gestendo fluidi ad alta viscosità a temperature di esercizio comprese tra 20 °C e 50 °C, con alcuni data center che raggiungono temperature di ritorno fino a 61 °C. 
  • I raccordi rapidi tri-clamp sulle pompe NBE consentono un risparmio di spazio in quanto è possibile eliminare gli adattatori necessari per collegare le flange della pompa con i relativi morsetti, semplificando al contempo gli interventi di retrofitting e sostituzione. 
  • Sensori pre-installati disponibili per NBG ed CME, che ottimizzano l’installazione e il monitoraggio.

Gli 8 vantaggi offerti dalla nostra tecnologia all’avanguardia per l’ottimizzazione delle soluzioni di raffreddamento nei data center

Grazie a una tecnologia davvero all’avanguardia, Grundfos può aiutare te e i tuoi clienti a diventare un’azienda a prova di futuro, riducendone la complessità nella value chain. Usufruisci della nostra competenza tecnica e del supporto dedicato che ti forniremo in ogni fase del processo – approfitta di 8 vantaggi personalizzati per le applicazioni di raffreddamento dei data center. Fai clic su ciascun vantaggio di seguito per saperne di più sul valore che possiamo offrire a te e ai tuoi clienti.

Stai cercando un modo per aumentare i tuoi vantaggi?

Proven today +
Ready for tomorrow

Scopri come Grundfos può essere il tuo partner di fiducia per la tua attività OEM e per costruttori di sistemi.

Le pompe intelligenti contribuiscono a ridurre le emissioni di anidride carbonica per raggiungere il net zero 

Abbiamo stilato un white paper che illustra perché il nostro approccio alla sostenibilità è attraente per le aziende nell’ambito del loro modello di business. Risparmi energetici significativi, maggiore affidabilità e migliori prestazioni del sistema sono solo alcuni dei vantaggi che contribuiscono a ridurre le emissioni di carbonio. Scopri come raggiungere l’obiettivo.