Ottimizza le prestazioni di raffreddamento garantendo la sicurezza del sistema

Può essere difficile sapere se un impianto di raffreddamento stia funzionando in modo sicuro e nelle sue condizioni operative ottimali. Le nostre pompe elettroniche consentono di monitorare le prestazioni delle pompe e ottenere informazioni dettagliate sul funzionamento complessivo del sistema, migliorando i processi decisionali e la gestione dell’impianto.

Grazie alle pompe intelligenti Grundfos, è possibile stabilire una connessione semplice e immediata tramite Bluetooth e l’app Grundfos GO Remote, garantendo un accesso in tempo reale alle informazioni di sistema, agli allarmi e agli avvisi. Questo strumento intuitivo semplifica inoltre la messa in servizio, guidando gli utenti attraverso il processo di installazione, compresa la regolazione delle valvole – un’attività tradizionalmente laboriosa. Con la gamma di interfacce Fieldbus disponibili per le pompe, è possibile collegarle con facilità a un sistema di controllo/SCADA mediante i protocolli Fieldbus più diffusi. 

Una volta installata, la pompa è in grado di regolare automaticamente il proprio funzionamento in base ai dati provenienti dai sensori di temperatura, migliorando ulteriormente l’efficienza e la facilità d’uso. Per garantire una maggiore sicurezza, è possibile disattivare la funzionalità Bluetooth quando necessario.

Per garantire il massimo livello di sicurezza informatica, assicuriamo che tutte le soluzioni digitali siano sviluppate all’interno di un ciclo di sviluppo sicuro (SDL). Ciò include rigorose valutazioni del rischio e l’adesione ai principi di progettazione all’avanguardia. I nostri prodotti con tecnologia Bluetooth, ad esempio, supportano esclusivamente i moderni protocolli Bluetooth Low Energy (BLE), richiedono l’accesso fisico per l’associazione e criptano il trasferimento dei dati utilizzando solidi metodi di crittografia standardizzati. L’accesso a internet condiviso tramite Bluetooth non è supportato, rafforzando ulteriormente la sicurezza.

Con Grundfos, si ha la sicurezza che tutti i prodotti connessi garantiscano riservatezza, integrità e disponibilità e che ogni sistema sia sicuro ed efficiente. Combinando connettività avanzata con sicurezza all’avanguardia, permettiamo a te e ai tuoi clienti di monitorare e gestire i sistemi di raffreddamento con la massima tranquillità.

Un hub di informazioni centralizzato permette un facile accesso

Trova tutte le informazioni relative alla tua pompa in pochi clic per monitorare e controllare da remoto l’impianto.

Gli 8 vantaggi offerti dalla nostra tecnologia all’avanguardia per l’ottimizzazione delle soluzioni di raffreddamento nei data center

Grazie a una tecnologia davvero all’avanguardia, Grundfos può aiutare te e i tuoi clienti a diventare un’azienda a prova di futuro, riducendone la complessità nella value chain. Usufruisci della nostra competenza tecnica e del supporto dedicato che ti forniremo in ogni fase del processo – approfitta di 8 vantaggi personalizzati per le applicazioni di raffreddamento dei data center. Fai clic su ciascun vantaggio di seguito per saperne di più sul valore che possiamo offrire a te e ai tuoi clienti.

Stai cercando un modo per aumentare i tuoi vantaggi?

Proven today +
Ready for tomorrow

Scopri come Grundfos può essere il tuo partner di fiducia per la tua attività OEM e per costruttori di sistemi.

Le pompe intelligenti contribuiscono a ridurre le emissioni di anidride carbonica per raggiungere il net zero 

Abbiamo stilato un white paper che illustra perché il nostro approccio alla sostenibilità è attraente per le aziende nell’ambito del loro modello di business. Risparmi energetici significativi, maggiore affidabilità e migliori prestazioni del sistema sono solo alcuni dei vantaggi che contribuiscono a ridurre le emissioni di carbonio. Scopri come raggiungere l’obiettivo.