Massime portate e prevalenze in un formato compatto per CDU

La gamma di pompe Grundfos CME/CM è da tempo una delle soluzioni preferite dagli OEM e system integrator per le Coolant Distribution Units (CDU). Oggi la gamma viene ampliata per rispondere alla crescente domanda di portate e prevalenze più elevate nelle applicazioni in ambito IT cooling.

Le pompe CME/CM 32-2 mantengono un design compatto e leggero, introducendo una nuova idraulica che consente di aumentare la portata fino a 50 m³/h e la pressione fino a 35 m di prevalenza. L’utilizzo dell’idraulica delle pompe verticali multistadio CR permette questo significativo salto prestazionale senza compromettere design, efficienza, facilità di utilizzo, affidabilità e semplicità di manutenzione che da sempre contraddistinguono la gamma CME/CM.

  • Design compatto e leggero: Le pompe CME/CM 32-2 sono progettate per rispettare i rigorosi limiti di spazio e peso richiesti nelle installazioni OEM.
  • Elevata efficienza operativa​: Grazie all’impiego dell’idraulica CR 32 e dei motori MGE ottimizzati, la pompa raggiunge portate fino a 50 m³/h e prevalenze fino a 35 metri.

  • Efficienza energetica e riduzione dei costi​: Progettata per massimizzare l’efficienza energetica, la pompa contribuisce a ridurre i costi operativi e a minimizzare l’impatto ambientale.

  • Modularità e facilità di installazione​: Le connessioni Tri‑Clamp consentono un’installazione semplice, permettono configurazioni modulari e sono ideali per la manutenzione e le sostituzioni rapide.

Gli 8 vantaggi offerti dalla nostra tecnologia all’avanguardia per l’ottimizzazione delle soluzioni di raffreddamento nei data center

Grazie a una tecnologia davvero all’avanguardia, Grundfos può aiutare te e i tuoi clienti a diventare un’azienda a prova di futuro, riducendone la complessità nella value chain. Usufruisci della nostra competenza tecnica e del supporto dedicato che ti forniremo in ogni fase del processo – approfitta di 8 vantaggi personalizzati per le applicazioni di raffreddamento dei data center. Fai clic su ciascun vantaggio di seguito per saperne di più sul valore che possiamo offrire a te e ai tuoi clienti.