컴팩트하고 확장 가능한 냉각 솔루션으로 변화하는 수요에 유연하게 대응하세요

데이터 센터는 고도의 유연성과 혁신성을 갖춘 새로운 차원의 대응 전략을 필요로 합니다. 그런포스는 공간 제약이 있는 환경에도 완벽하게 적용될 수 있는 컴팩트하고 모듈형이며 고효율적인 펌프 시스템을 제공함으로써 이러한 과제들을 해결합니다. 이 시스템은 높은 성능과 유연성을 유지하면서도 제한된 공간에 효과적으로 통합됩니다.

그런포스의 지능형 펌프는 최적의 효율성과 뛰어난 적응성을 갖도록 설계되었습니다. 통합 모터가 더 높은 속도로 운전될 수 있도록 함으로써, 더 작고 공간 효율적인 펌프 설계를 가능하게 합니다. 통합형 가변주파수 드라이브(VFD)는 외부 구성 요소 수를 줄여 전체 설치 면적을 축소하는 동시에, 지능성, 연결성 및 시스템 가시성을 향상시킵니다. VFD가 탑재된 모터에는 비례·적분·미분(PID) 제어기가 내장되어 있어, 운전을 한층 더 간소화합니다.

공간이 제한된 데이터 센터를 위해, 엔드 흡입 펌프에 특수 고속 트라이클램프 연결 방식을 제공합니다. 이 획기적인 연결 방식은 추가 어댑터가 필요하지 않아 공간을 절약할 수 있으며, 콤팩트한 설계를 유지하면서 교체 및 레트로핏 작업도 더욱 쉽게 만들어 줍니다.

콤팩트한 설계, 운전 유연성, 그리고 효율적인 확장성을 결합한 그런포스의 솔루션은 오늘날 데이터 센터의 과제를 해결하는 동시에 미래의 요구에도 대비할 수 있도록 이상적인 기반을 제공합니다.

주요 산업 응용 프로그램을 위한 완전한 패키지 제공

산업 포트폴리오 카탈로그는 각 국가의 22개 주요 산업 응용 프로그램에 대해, 사용 가능한 장비 및 서비스에 대한 국가별 종합 개요를 제공합니다.

Grundfos의 최첨단 기술이 데이터 센터 냉각 솔루션을 최적화하는 방법

Grundfos는 가치 사슬 전반의 복잡성을 줄이면서 귀사와 귀사 고객의 비즈니스를 미래에도 경쟁력 있게 유지할 수 있도록 지원합니다. 데이터 센터 냉각 애플리케이션에 최적화된 기술 전문 지식과 전담 지원을 모든 단계에서 활용해 보세요. 당사가 귀사와 귀사의 고객에게 제공할 수 있는 가치에 대해 자세히 알아보세요.

더 많은 혜택을 누릴 방법을 찾으시나요?

Proven today +
Ready for tomorrow

OEM 및 시스템 구축사업에서 그런포스가 귀사의 든든한 파트너가 될 수 있는 방법을 알아보세요. 원문은 영어로 제공됩니다.

지능형 펌프가 넷제로를 향해 탄소
배출량을 줄이는 데 기여하는 방법

그런포스의 지속 가능성 접근 방식이 비즈니스 모델의 일환으로 기업에 매력적인 이유를 보여주는 백서를 준비했습니다. 상당한 에너지 절약, 향상된 신뢰성, 개선된 시스템 성능은 탄소 배출 감축에 기여하는 몇 가지 이점에 불과합니다. 이러한 이점을 얻을 수 있는 방법을 확인하세요.