맞춤형 펌핑 솔루션으로 비용이 많이 드는 설치 문제를 사전에 방지하세요

서버실에 물을 도입함에 있어 시스템 보호는 최우선 과제이며, 이는 전문적인 기술력 없이는 달성하기 어려운 작업입니다. 매끄럽고 안전하며 효율적인 냉각 공정을 보장하려면 올바른 펌핑 솔루션을 선택하는 것이 매우 중요합니다. 그런포스 펌프는 최고 수준의 고품질 소재로 제작되어, 혹독한 환경에서도 뛰어난 신뢰성과 내구성을 보장합니다. 또한 액체 냉각 유체와의 재질 적합성을 고려하여 설계되었으며, 특히 샤프트 씰과 오링까지 세심하게 반영하였습니다. 

그런포스의 Mag-drive 및 BM 누수 방지 기술은 운전 안전성과 효율성을 한층 더 향상시킵니다. 또한 그런포스 펌프는 유체 적합성 테스트를 거쳐 최고 수준의 기준을 충족합니다.

통합 가변주파수 드라이브(VFD)가 탑재된 그런포스의 지능형 펌프는 부드러운 기동(소프트 램프업)을 구현하여 압력 변동을 최소화하고, 배관 시스템에 손상을 줄 수 있는 워터 해머 현상을 방지합니다. 애플리케이션 요구에 맞춰 펌프를 정밀하게 선정함으로써, 과도한 사이징을 방지하고, 이로 인해 발생할 수 있는 불필요한 고압 운전 및 운영 비효율을 줄입니다.

냉각 부하는 랙 간에 자주 변동되기 때문에, 수요 기반 운전이 필요합니다. 그런포스의 지능형 펌프는 실제 냉각 부하에 맞춰 펌프 속도와 유량을 정밀하게 조절할 수 있어, 평균 운전 조건과 최대 부하 조건 모두에서 최적의 성능을 보장합니다. 1차 및 2차 루프 전반에 지능형 펌프를 적용하면 전체 냉각 시스템의 균형을 최적으로 유지할 수 있어, 고정 속도 방식 대비 에너지 소비와 물 사용량을 줄일 수 있습니다.

향상된 시스템 제어를 위해, 그런포스 Direct Sensor는 온도 변화를 빠르게 감지할 수 있도록 지원합니다. 이 실시간 모니터링 데이터는 전자식 펌프에 신호로 전달되어, 펌프가 효율적이고 효과적으로 작동하도록 보장합니다. 유량 기반이 아닌 온도 기반 제어를 적용함으로써, 필요한 곳과 필요한 시점에만 냉각이 이루어져 운전 효율과 시스템 성능을 더욱 향상시킬 수 있습니다. 유량, 온도, 압력 제어 방식과 관계없이 그런포스 Direct Sensor 3-in-1은 이러한 모든 환경에서 최대의 유연성을 제공합니다.

그런포스와 함께라면, 전문적인 기술 지원과 첨단 기술의 결합을 통해 고객에게 오래 지속되고 효율적인 냉각 솔루션을 제공할 수 있습니다.

온도 기반 냉각으로 PUE와 WUE를 개선하세요

Grundfos의 최첨단 기술이 데이터 센터 냉각 솔루션을 최적화하는 방법

Grundfos는 가치 사슬 전반의 복잡성을 줄이면서 귀사와 귀사 고객의 비즈니스를 미래에도 경쟁력 있게 유지할 수 있도록 지원합니다. 데이터 센터 냉각 애플리케이션에 최적화된 기술 전문 지식과 전담 지원을 모든 단계에서 활용해 보세요. 당사가 귀사와 귀사의 고객에게 제공할 수 있는 가치에 대해 자세히 알아보세요.

더 많은 혜택을 누릴 방법을 찾으시나요?

Proven today +
Ready for tomorrow

OEM 및 시스템 구축사업에서 그런포스가 귀사의 든든한 파트너가 될 수 있는 방법을 알아보세요. 원문은 영어로 제공됩니다.

지능형 펌프가 넷제로를 향해 탄소
배출량을 줄이는 데 기여하는 방법

그런포스의 지속 가능성 접근 방식이 비즈니스 모델의 일환으로 기업에 매력적인 이유를 보여주는 백서를 준비했습니다. 상당한 에너지 절약, 향상된 신뢰성, 개선된 시스템 성능은 탄소 배출 감축에 기여하는 몇 가지 이점에 불과합니다. 이러한 이점을 얻을 수 있는 방법을 확인하세요.