지능형 펌프로 에너지 비용과 물 사용을 절감해보세요

고밀도 서버에 대한 수요가 증가함에 따라, 시스템을 최적 운전 온도 범위로 유지할 수 있는 효율적인 액체 냉각의 필요성 또한 커지고 있습니다. 펌프 기술의 최적화는 시스템 성능 향상과 에너지 소비 감소의 핵심 요소입니다. 

당사의 지능형 펌프는 냉각 부하와 컴퓨팅 부하를 정밀하게 매칭하도록 설계되었습니다. 고효율 모터와 첨단 제어 모드를 통합하여, 특히 저부하 조건에서 에너지 낭비를 제거하고 물 소비를 줄이는 수요 기반 운전을 가능하게 합니다. 

주요 특징:

가변 속도 운전을 통해, 특히 저부하 조건에서 에너지 소비를 최소화하고 액체 바이패스가 필요 없도록 합니다.

다중 펌프 구성에서 지능형 캐스케이딩 제어를 통해 냉각 부하가 변동하더라도 펌프가 항상 최적 효율점(BEP)에 가깝게 운전되도록 보장합니다. 이러한 구성에 능동 이중화를 적용하면 외부 컨트롤러 없이도 냉각을 유지할 수 있습니다. ASHRAE TC 9.9의 ‘액체 냉각’ 기술 게시판(Technical Bulletin on Liquid Cooling)에 따르면, CDU 펌프 고장부터 프로세서 성능 제한(throttling)까지 걸리는 시간이 최소 23초에 불과하므로 이는 매우 중요한 요소입니다.

Direct Sensor 기술은 빠른 응답성과 정밀한 온도 기반 가변 속도 제어를 통해 냉각수 흐름을 최적으로 유지합니다.

통합 제어 로직은 지역별 온도 변화를 자동으로 반영하여 일정한 온도를 유지함으로써, 설치를 간소화하고 에너지 사용을 줄여줍니다.

내장된 온도 제어 프로그램은 설치와 디버깅 과정을 간소화하여, 냉각 운전에서 더 높은 효율성과 신뢰성을 보다 쉽게 달성할 수 있도록 합니다.

NBE & CME – 검증된 고효율 지능형 솔루션

그런포스 NBE 및 CME 펌프는 정밀 냉각 애플리케이션 분야에서 50년간 축적된 경험을 바탕으로, 뛰어난 신뢰성과 효율성을 제공합니다. 이러한 지능형 E-펌프 솔루션은 실시간 수요에 맞게 자동으로 적응하여 생애주기 비용과 CO₂ 배출을 최소화합니다.

  • 펌프, 모터 및 VFD(인버터)를 통합하여 가장 효율적인 수요 기반 운전을 구현합니다.
  • 차온 제어, 차압 제어 및 일정 온도 제어를 위한 고급 알고리즘을 제공합니다.
  • 데이터 센터 2차 루프에서 일반적으로 사용되는 액체 냉각 유체에 최적화되어 있으며, 약 20°C에서 50°C의 운전 온도 범위는 물론, 일부 데이터 센터에서는 환수 온도가 최대 61°C에 이르는 고점도 유체도 처리할 수 있습니다. 
  • NBE 펌프의 고속 트라이클램프 연결 방식은 펌프 플랜지를 클램프와 연결하기 위한 어댑터를 제거함으로써 설치 공간을 절약하고, 배관 작업을 간소화하는 동시에 개조 및 교체 작업을 더욱 쉽게 해줍니다. 
  • NBE 및 CME에는 센서를 사전 장착할 수 있어, 설치와 모니터링 과정을 한층 더 간소화합니다.

Grundfos의 최첨단 기술이 데이터 센터 냉각 솔루션을 최적화하는 방법

Grundfos는 가치 사슬 전반의 복잡성을 줄이면서 귀사와 귀사 고객의 비즈니스를 미래에도 경쟁력 있게 유지할 수 있도록 지원합니다. 데이터 센터 냉각 애플리케이션에 최적화된 기술 전문 지식과 전담 지원을 모든 단계에서 활용해 보세요. 당사가 귀사와 귀사의 고객에게 제공할 수 있는 가치에 대해 자세히 알아보세요.

더 많은 혜택을 누릴 방법을 찾으시나요?

Proven today +
Ready for tomorrow

OEM 및 시스템 구축사업에서 그런포스가 귀사의 든든한 파트너가 될 수 있는 방법을 알아보세요. 원문은 영어로 제공됩니다.

지능형 펌프가 넷제로를 향해 탄소
배출량을 줄이는 데 기여하는 방법

그런포스의 지속 가능성 접근 방식이 비즈니스 모델의 일환으로 기업에 매력적인 이유를 보여주는 백서를 준비했습니다. 상당한 에너지 절약, 향상된 신뢰성, 개선된 시스템 성능은 탄소 배출 감축에 기여하는 몇 가지 이점에 불과합니다. 이러한 이점을 얻을 수 있는 방법을 확인하세요.