시스템 안전을 확보하면서 냉각 성능을 최적화하세요

냉각 시스템이 안전하고 최적의 운전 조건에서 작동하고 있는지 파악하는 것은 쉽지 않은 일입니다. 그런포스의 전자식 펌프는 펌프 성능을 모니터링하고 전체 시스템 운전에 대한 인사이트를 제공함으로써, 의사결정과 시스템 관리를 향상시킵니다.

그런포스 지능형 펌프는 Bluetooth와 Grundfos GO Remote 앱을 통해 원활한 연결성을 제공하며, 시스템 정보, 알람, 경고를 실시간으로 확인할 수 있습니다. 이 직관적인 도구는 설정 과정을 단계별로 안내하여 시운전(Commissioning)을 간소화하며, 기존에는 시간이 많이 소요되던 밸런싱 밸브 작업까지 쉽게 수행할 수 있도록 도와줍니다. 펌프에 적용 가능한 다양한 필드버스 인터페이스를 통해, 가장 일반적인 필드버스 프로토콜을 이용하여 상위 제어/SCADA 시스템에 쉽게 연결할 수 있습니다. 

설치 후 펌프는 온도 센서의 데이터를 기반으로 자동으로 운전을 조정하여, 효율성과 사용 편의성을 더욱 향상시킵니다. 추가적인 보안을 위해, 필요 시 Bluetooth 기능을 비활성화할 수 있습니다.

최고 수준의 사이버 보안을 보장하기 위해, 모든 디지털 솔루션은 안전한 개발 생명주기(Secure Development Lifecycle, SDL) 내에서 설계·개발됩니다. 여기에는 엄격한 위험 평가와 최첨단 설계 원칙 준수가 포함됩니다. 예를 들어, Bluetooth 기능이 탑재된 당사 제품은 최신 Bluetooth Low Energy(BLE) 프로토콜만을 지원하며, 페어링 시 물리적인 접근을 요구하고, 강력한 표준 암호화 방식을 통해 데이터 전송을 암호화합니다. 또한 Bluetooth를 통한 인터넷 공유 기능은 지원되지 않아 보안을 한층 더 강화합니다.

그런포스와 함께라면, 모든 연결 제품이 기밀성, 무결성, 가용성을 유지하도록 설계되어 있으므로, 모든 시스템이 안전하고 고성능으로 운영된다는 사실을 안심하고 믿을 수 있습니다. 첨단 연결성과 최첨단 보안 기술을 결합하여, 귀사와 귀사의 고객이 안심하고 냉각 시스템을 모니터링하고 관리할 수 있도록 지원합니다.

쉽고 편리한 접근을 위한 중앙 정보 허브

몇 번의 클릭만으로 펌프와 관련된 모든 정보를 찾아내고 시스템을 원격으로 모니터링 및 제어할 수 있습니다.

Grundfos의 최첨단 기술이 데이터 센터 냉각 솔루션을 최적화하는 방법

Grundfos는 가치 사슬 전반의 복잡성을 줄이면서 귀사와 귀사 고객의 비즈니스를 미래에도 경쟁력 있게 유지할 수 있도록 지원합니다. 데이터 센터 냉각 애플리케이션에 최적화된 기술 전문 지식과 전담 지원을 모든 단계에서 활용해 보세요. 당사가 귀사와 귀사의 고객에게 제공할 수 있는 가치에 대해 자세히 알아보세요.

더 많은 혜택을 누릴 방법을 찾으시나요?

Proven today +
Ready for tomorrow

OEM 및 시스템 구축사업에서 그런포스가 귀사의 든든한 파트너가 될 수 있는 방법을 알아보세요. 원문은 영어로 제공됩니다.

지능형 펌프가 넷제로를 향해 탄소
배출량을 줄이는 데 기여하는 방법

그런포스의 지속 가능성 접근 방식이 비즈니스 모델의 일환으로 기업에 매력적인 이유를 보여주는 백서를 준비했습니다. 상당한 에너지 절약, 향상된 신뢰성, 개선된 시스템 성능은 탄소 배출 감축에 기여하는 몇 가지 이점에 불과합니다. 이러한 이점을 얻을 수 있는 방법을 확인하세요.