THDi 규정 준수를 통해 시스템을 보호하고 관련 기준을 충족하세요

전류 총 고조파 왜곡(THDi)은 데이터 센터 냉각 애플리케이션에서 점차 중요한 이슈로 부각되고 있습니다. 전기 전력 시스템에서 비선형 부하가 비정현파 전류를 끌어올 때 발생하며, 이로 인해 전류 파형이 왜곡되고 비효율이 초래됩니다.

데이터 센터에서 비선형 부하의 일반적인 원인으로는 정류기, 인버터, 드라이브, 컴퓨터, 그리고 형광등 및 LED 조명과 같은 조명 시스템 등이 있습니다. 드라이브의 수가 증가할수록 총 고조파 왜곡(THDi)도 함께 증가하며, 그 결과 RMS 전류가 더 높아지게 됩니다. 이로 인해 퓨즈와 케이블과 같은 전기 부품을 과대 설계해야 하므로, 설비 투자 비용(CAPEX)이 증가하게 됩니다. 또한, 높은 THDi 수준은 전체 전기 시스템에 과도한 부하를 주어 효율을 저하시킬 뿐 아니라 주요 구성 요소의 수명을 단축시킵니다.

이러한 문제를 해결하고 IEEE 519 표준을 준수하기 위해, 데이터 센터는 개별 펌프 또는 펌프 시스템의 THDi를 5% 이하로 유지해야 합니다. 그런포스의 IE5 모터 또는 CUE 드라이브가 탑재된 지능형 펌프는, 액세서리로 제공되는 능동형 고조파 필터와 함께 사용할 경우 이 요구사항을 충족합니다. 이 필터는 고조파 왜곡을 저감하여 전기 시스템이 효율적이고 안정적으로 작동하도록 보장합니다.

첨단 고조파 저감 전략을 적용함으로써, 냉각 시스템을 최적화하고 전기 인프라를 보호하며, 관련 산업 표준을 준수하는 동시에 전체 비용을 절감할 수 있도록 귀사와 귀사의 고객을 지원합니다.

지능형·고효율 펌프 솔루션을 위해 설계된 그런포스 통합 모터

CUE: 최적의 속도 제어를 위한 외부 주파수 변환기(외부 인버터)

Grundfos의 최첨단 기술이 데이터 센터 냉각 솔루션을 최적화하는 방법

Grundfos는 가치 사슬 전반의 복잡성을 줄이면서 귀사와 귀사 고객의 비즈니스를 미래에도 경쟁력 있게 유지할 수 있도록 지원합니다. 데이터 센터 냉각 애플리케이션에 최적화된 기술 전문 지식과 전담 지원을 모든 단계에서 활용해 보세요. 당사가 귀사와 귀사의 고객에게 제공할 수 있는 가치에 대해 자세히 알아보세요.

더 많은 혜택을 누릴 방법을 찾으시나요?

Proven today +
Ready for tomorrow

OEM 및 시스템 구축사업에서 그런포스가 귀사의 든든한 파트너가 될 수 있는 방법을 알아보세요. 원문은 영어로 제공됩니다.

지능형 펌프가 넷제로를 향해 탄소
배출량을 줄이는 데 기여하는 방법

그런포스의 지속 가능성 접근 방식이 비즈니스 모델의 일환으로 기업에 매력적인 이유를 보여주는 백서를 준비했습니다. 상당한 에너지 절약, 향상된 신뢰성, 개선된 시스템 성능은 탄소 배출 감축에 기여하는 몇 가지 이점에 불과합니다. 이러한 이점을 얻을 수 있는 방법을 확인하세요.