냉각수 분배 유닛(CDU)을 위한 컴팩트한 설계의 고유량 및 고양정

Grundfos CME/CM 펌프 제품군은 냉각수 분배 장치(CDU)용으로 OEM 및 시스템 빌더들 사이에서 오랫동안 선호되어 왔습니다. 이제 해당 제품군은 IT 냉각 애플리케이션에서 증가하는 고유량 및 고양정 수요를 충족하기 위해 확장되었습니다. CME/CM 32-2 펌프는 컴팩트하고 가벼운 설계를 유지하는 동시에 새로운 유압 설계를 적용해 유량을 최대 50m3/h, 압력을 35m 양정까지 향상시켰습니다. CR 수직 다단 펌프와 유압부를 공유함으로써 성능을 획기적으로 향상시키는 동시에, CME/CM의 명성 높은 설계와 효율, 운전성, 신뢰성, 유지보수상의 이점을 그대로 유지했습니다.

  • 컴팩트 및 경량화 디자인: CME/CM 32-2 펌프는 OEM 설치 시의 엄격한 공간 및 중량 제한을 충족하도록 컴팩트하고 경량으로 설계되었습니다
  • 뛰어난 운영 효율성: 이 펌프는 CR 32 유압부와 최적화된 MGE 모터를 적용하여, 최대 50 m³/h의 유량과 최대 35미터의 압력을 구현합니다
  • 효율적인 에너지 사용 및 비용 절감: 에너지 효율을 고려해 설계된 이 펌프는 운영 비용을 절감하고 환경에 미치는 영향을 최소화합니다
  • 모듈식 설계로 간편한 설치: 트라이-클램프 슬리브는 설치를 간편하게 하고 모듈식 구성을 가능하게 하며, 유지보수 및 신속한 교체에 이상적입니다 

Grundfos의 최첨단 기술이 데이터 센터 냉각 솔루션을 최적화하는 방법

Grundfos는 가치 사슬 전반의 복잡성을 줄이면서 귀사와 귀사 고객의 비즈니스를 미래에도 경쟁력 있게 유지할 수 있도록 지원합니다. 데이터 센터 냉각 애플리케이션에 최적화된 기술 전문 지식과 전담 지원을 모든 단계에서 활용해 보세요. 당사가 귀사와 귀사의 고객에게 제공할 수 있는 가치에 대해 자세히 알아보세요.