Referencja
Duńska firma ciepłownicza ograniczyła straty ciepła o 25% dzięki strefie niskich temperatur
To jest przyszłość ciepłownictwa. Grundfos skłonił nas do spojrzenia na sprawy w inny sposób.
Sieć ciepłownicza obsługuje zarówno bloki mieszkalne, budynki użyteczności publicznej jak i domy jednorodzinne. Przy szczytowym obciążeniu temperatura zasilania jest zbliżona do 110 ° C (230 ° F) - niepotrzebne dla wielu odcinków sieci, co jest przyczyną znacznych strat ciepła w rurach.
Dzięki zainstalowaniu strefy niskotemperaturowej firma może obniżyć temperaturę do wartości szczytowej 65 ° C (149 ° F). Jak mówi Johan Sølvhøj Heinesen, szef Działu Operacyjno-Projektowego w Gentofte Gladsaxe District Heating Co., firma spodziewa się zmniejszenia strat ciepła w strefie o 25%, przy czym okres zwrotu inwestycji wyniesie zaledwie trzy do pięciu lat. „To jest przyszłość sieci ciepłowniczych”, mówi. „Firma Grundfos zachęciła nas do spojrzenia na świat w inny sposób.”
Sytuacja
Przedsiębiorstwa z Gentofte i Gladsaxe posiadają jedne z najszybciej rozwijających się sieci ciepłowniczych w Danii. Gminy, położone w północnej części Danii, stanowią mieszankę budynków użyteczności publicznej, wysokich budynków mieszkalnych i domów jednorodzinnych.
Johan Sølvhøj Heinesen szukał sposobu na obniżenie temperatury w różnych częściach instalacji. „Dysponujemy starymi sieciami ciepłowniczymi, w których temperatura zasilania wynosi blisko 110 stopni Celsjusza podczas mroźnych zim”, mówi, podczas gdy 65 stopni Celsjusza wystarcza na budownictwo jednorodzinne.
W rezultacie tracimy dużo ciepła ”, mówi. „Wysoka temperatura skraca żywotność naszych rur i może powodować problemy eksploatacyjne w naszych instalacjach.” Dlatego sieć ciepłownicza szukała sposobu na obniżenie temperatury zasilania w poszczególnych częściach sieci, utrzymując ją na wyższym poziomie w pozostałych częściach sieci.
Próbowali zbudować własną strefę niskich temperatur w miejscowym szpitalu. „Zebraliśmy dość duże doświadczenie operacyjne”, mówi Johan, dodając, że była to kosztowna inwestycja. „Okres zwrotu nakładów naszego autorskiego rozwiązanie wyniesie około 20 lat.” W rezultacie szukał czegoś tańszego i prostszego. A jeśli można je ukryć pod ziemią bez skrzyń i pojemników nad ziemią, jeszcze lepiej. „Przez długi czas szukałem prostego rozwiązania - plug and play, dostarczanego przez przemysł - gotowego do wprowadzenia w życie, aby niczego nie znajdywałem”.
Zastosowane rozwiązanie
Grundfos dostarczył to, czego Johan potrzebował: strefę temperaturową iGRID, uzupełnioną o monitoring i sterowanie. „Na rogu ulicy jest mała szafka sterownicza, a niedaleko znajduje się właz do pomieszczenia z pompami i innymi urządzeniami technicznymi”, mówi. „Dodatkowo mamy rozwiązanie, które jest finansowo lepsze od tego, czego się spodziewałem”.
Strefa temperaturowa iGRID to pętla mieszająca, w której pompa kieruje część wody z rury powrotnej i pompuje ją z powrotem do przewodu zasilającego, obniżając w ten sposób temperaturę zasilania. Dzięki monitorowaniu krytycznych części sieci ciepłowniczej za pomocą punktów pomiarowych, pętla mieszająca dostosowuje temperaturę do potrzeb klienta dokładnie w czasie rzeczywistym, jeszcze bardziej obniżając straty ciepła i stale podnosząc komfort. „Znacząco redukujemy straty ciepła w sieci - a zaoszczędziliśmy dużo pieniędzy”, mówi kierownik techniczny, Magnus Justesen. „Zamontowanie tego bocznika zapewnia oszczędność do 25% strat ciepła w strefie. I spodziewamy się, że okres zwrotu inwestycji wyniesie od trzech do pięciu lat. ” Dodaje, że w sieci ciepłowniczej taki czas zwrotu inwestycji uważany jest za niezwykle dobry.
Częścią tego, co ceni w tym rozwiązaniu, jest łatwość obsługi. „Pompy Grundfos umożliwiają łatwą konfigurację parametrów regulacji”, mówi Magnus. „Nie musimy używać PLC do sterowania naszymi pompami. Wszystko jest wbudowane w pompę. Działa bardzo dobrze. ”.
„Firma Grundfos zapewniła zdalne monitorowanie i sterowanie naszą strefą niskotemperaturową”, dodaje. „Zainstalowali szereg punktów pomiarowych, dzięki czemu możemy monitorować ciśnienie i temperaturę w krytycznych częściach systemu.” To oznacza, że firma może jeszcze bardziej obniżyć temperaturę zasilania i wykorzystać rozwiązanie przy poborach szczytowych, podnosząc temperaturę rano i obniżając ją później po porannym szczycie.
Rezultaty
Johan Sølvhøj Heinesen mówi: „Powiedziałbym, że to przyszłość sieci ciepłowniczej. Potrzebujemy niższych temperatur w sieci ciepłowniczej. I musimy być w stanie wykorzystać niższe temperatury w naszych domach.
To rozwiązanie idealnie tutaj pasuje. Dzięki temu zmniejszamy zużycie energii w naszym regionie. Obniżamy temperaturę na powrocie, co oznacza niższą temperaturę do źródła (elektrociepłowni czy spalarni odpadów) a tym samym oznacza to lepsze wykorzystanie energii. Ma to pozytywny wpływ na całą instalację. ”
„Kiedy obniżamy temperaturę, znacząco redukujemy emisję CO2”, podsumowuje Magnus Justesen.
Strefa temperaturowa iGRID
Sieć ciepłownicza zainstalowała Strefę temperaturowąiGRID dla zdecentralizowanej strefy niskiej temperatury.
Odkryj rozwiązanie iGRID
Dzięki rozwiązaniom iGRID minimalne są straty ciepła. iGRID mogą również wykorzystywać nowe źródła energii poprzez inteligentne metody regulacji temperatur.