Studium przypadku

Ujęcie wody gruntowej: Zapewnienie bezproblemowego zaopatrzenia w wodę

- Maksymalna niezawodność
- Redukcja kosztów operacyjnych
- Do 20% oszczędności energii

Zao Vodokanal, Klin

Dowiedz się, jak ujęcie wody w Rosji zwiększyło zaopatrzenie w wodę, jednocześnie redukując koszty, dzięki niezawodnym i wydajnym rozwiązaniom pompowym.

Obiekt ZAO Vodokanal zajmuje się dostarczaniem wody dla mieszkańców miasta Klin w obwodzie moskiewskim. Stare pompy w zakładzie nie miały dostatecznej wydajności w godzinach szczytowego zapotrzebowania, a warunki pracy pomp zmieniły się po oddaniu do eksploatacji instalacji usuwania żelaza w 2009 roku. Instalacja ta została zaprojektowana, aby rozwiązać problem złej jakości wody. Aby wymienić stare urządzenia pompowe i rozwiązać problemy eksploatacyjne, zakład zwrócił się o pomoc do firmy Grundfos.

Nowy system

Po przeprowadzeniu audytu pompowego, stare i zużyte rosyjskie pompy zostały zastąpione energooszczędnymi pompami SP firmy Grundfos. Pompy te są wykonane ze stali nierdzewnej i przeznaczone są do wody gruntowej. Pompy SP zostały dostarczone wraz z modułami zabezpieczającymi silnik MP204, które są wbudowane w szafę sterowniczą.

Przepompownia była wyposażona w pompy NKG z wlotem osiowym i szafę sterowniczą Grundfos MPC-F.

Rezultat

  • Zaopatrzenie w wodę wzrosło o 9,5%, podczas gdy koszt 1 m3 wody został zmniejszony o 1,5%
  • Niezawodne zaopatrzenie w wodę dla wszystkich mieszkańców gminy
  • Oszczędności energii do 20% i znaczne zmniejszenie kosztów operacyjnych

Solidna inwestycja

„Po wymianie starego sprzętu na Grundfos zauważyliśmy znaczne oszczędności, ponieważ nowe pompy zużywają znacznie mniej energii w porównaniu do starych” - mówi Valery V. Kazmin, zastępca kierownika operacji ujęcia wody w ZAO Vodokanal. W rzeczywistości koszt urządzeń firmy Grundfos zainstalowanych w stacjach ujęciach i dystrybucji wód gruntowych zostanie zwrócony w całości w siedem lat, biorąc pod uwagę roczny wzrost cen energii elektrycznej.

"Rozwiązania firmy Grundfos zapewniają kompleksową ochronę urządzeń i bezproblemowe zaopatrzenie w wodę. Pompy Grundfos charakteryzują się wysoką niezawodnością i sprawnością, więc nie ma na co narzekać. "

Valery V.Kazmin
Zastępca Kierownika Operacji Ujęcia Wody, ZAO Vodokanal, Miasto Klin

Inne powiązane referencje

Przeczytaj inne historie od klientów, którzy również skorzystali z rozwiązania Grundfos.

Powiązane zastosowania

Znajdź zastosowania firmy Grundfos związane z tym tematem.

Powiązane produkty

Znajdź produkty Grundfos powiązane z tym tematem.