Referencja

Tauron Arena Kraków - Gdy Arena zapełnia się tłumem, oto co dzieje się za kulisami

Właściwy wybór pomp i osprzętu sprawia, że można zapomnieć o naprawach.

Krystian Sobota, Dyrektor Techniczny, Tauron Arena, Kraków, Polska

Sytuacja

To jedna z największych w Europie hala widowiskowa. W  jaskrawo oświetlonym obiekcie, który wygląda jak statek kosmiczny organizowane są koncerty, łyżwiarstwo figurowe, sporty ekstremalne, sztuki walki, targi i wiele innych wydarzeń tuż w pobliżu centrum Krakowa. Tauron Arena Kraków otwarta została w 2014 roku.

Krystian Sobota, Dyrektor Techniczny ma wiele obowiązków każdego dnia. Niezależnie czy dotyczy to komfortu, bezpieczeństwa ludzi w obiekcie, zimnej lub ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania, ochrony ppoż., czy ścieków – to jest jego praca.

"Gdy arena zapełnia się 15 000 tłumem, stajemy przed różnorodnymi wyzwaniami" -mówi. "Nasz personel techniczny odpowiada za pracę wszystkich systemów pompowych, także tych podstawowych, które zapewniają zimną i gorącą wodę, odpowiednią wentylację lub klimatyzację".
Wydarzenia z miejscami stojącymi na płycie hali mogą zgromadzić 22 000 osób.

"Wszystkie punkty czerpania wody powinny być dostępne podczas przerw, więc wybór niezawodnych pomp wydaje się być oczywistym i najlepszym wyborem. Nasi goście powinni mieć komfort korzystania z całego systemu zasilania w wodę i ogrzewania.

Rozwiązanie

Na początkowym etapie projektowania, projektanci zastanawiali się, które pompy będą najbardziej odpowiednie, mówi Krystian Sobota. "Wybrali, moim zdaniem, najlepsze pompy na rynku". Wśród wybranych urządzeń były między innymi zestaw podnoszenia ciśnienia Hydro Multi-E, pompy cyrkulacyjne MAGNA3 i pompy TPE3. "Pompy Grundfos pozwalają osiągnąć doskonałe rezultaty przy jednoczesnym oszczędzaniu energii elektrycznej i przestrzeni montażowej".

Personel techniczny Krystiana Soboty wykorzystuje w pracy aplikację na smartfon lub tablet Grundfos GO, by mieć natychmiastowy dostęp do sterowania i gromadzenia danych na temat pracy systemu.

"System monitorowania jest bardzo pomocny", mówi. "Obejmuje integrację z systemem zarządzania budynkiem i lokalnym systemem sterowania opartym na aplikacjach mobilnych. Aplikacje umożliwiają bezpośredni odczyt parametrów technicznych pompy, co z kolei oszczędza czas i energię, co jest istotne dla funkcjonowania pozostałych systemów hali ".

Rezultat

Gdy Arena jest zapełniona, wszystko musi po prostu działać. "Pompy Grundfos to jedyne pompy na świecie, aby spełniały wszystkie parametry specyfikacji i parametry techniczne dla prawidłowego funkcjonowania systemu zasilania wody i  systemów HVAC" - mówi.

Dodaje, że wykorzystywanie pomp Grundfos przynosi także znaczne oszczędności energii, zwłaszcza podczas dużych imprez, gdy korzystanie wody w sposób efektywny i niezakłócony. "Zastosowanie pomp Grundfos znacznie ogranicza zużycie energii, dzięki czemu zarządca ogranicza koszty i zmniejsza koszty utrzymania." Dobry wybór systemów i urządzeń sprawia, że można zapomnieć o naprawach, a to znacznie ułatwia efektywne utrzymanie systemów technicznych"- mówi Krystian Sobota "Wykorzystując pompy Grundfos wystarczy okazjonalnie robić przeglądy systemu pompowego".

Zestaw podnoszenia ciśnienia Hydro Multi-E zapewnia właściwe ciśnienie w systemach zasilania wody w całej ogromnej arenie – również wtedy, gdy jest wypełniona 22 000 tłumem gości.

|

Tauron Arena Kraków wykorzystuje pompy Grundfos MAGNA3 ponieważ ograniczają zużycie energii i zmniejszają koszty utrzymania".