Pompa Grundfos COMFORT z funkcją AUTOADAPT – tryby pracy
Pompa Grundfos COMFORT z funkcją AUTOADAPT – tryby pracy
Poznaj trzy dostępne tryby pracy pompy do cyrkulacji ciepłej wody Grundfos COMFORT z funkcją AUTOADAPT.
Pompa Grundfos COMFORT z funkcją AUTOADAPT jest wyposażona w dwa czujniki temperatury. Jeden wbudowany i jeden zewnętrzny. Podczas instalacji pompa jest montowana na rurze powrotnej, a czujnik zewnętrzny jest montowany na rurze zasilającej przy użyciu taśmy.
Aby zapewnić prawidłowe działanie, czujnik należy umieścić w odległości od do 50 centymetrów od wyprowadzenia rury zasilającej ze źródła ciepłej wody.
Pompa COMFORT z funkcją AUTOADAPT może pracować w trzech trybach pracy, które można łatwo zmienić na panelu pompy: AUTOADAPT, 100% oraz TEMPERATURA.
Lecz jak działają różne tryby pracy? Przyjrzyjmy się trybowi AUTOADAPT, który jest ustawieniem domyślnym. Po zainstalowaniu pompa zacznie pracować, zapewniając maksymalny komfort dla użytkownika już od pierwszego dnia.
Jednocześnie pompa zacznie wykrywać okresy zapotrzebowania na gorącą wodę poprzez pomiar różnicy temperatury między dwoma czujnikami. Te zdarzenia związane z otwieraniem kranu są przechowywane w wewnętrznym, 14-dniowym kalendarzu.
Po krótkim czasie pompa rozpoznaje wzorzec zużycia wody przez gospodarstwo domowe. Następnie będzie działać tylko wtedy, gdy będzie to potrzebne, średnio około 3 godzin dziennie, co zapewnia oszczędność do 96% energii elektrycznej i 48% na stratach ciepła w rurach.
W trybie 100% pompa będzie działać w sposób ciągły, z pełną prędkością. Chociaż tryb ten zapewnia ciepłą wodę przez całą dobę, odbywa się to kosztem braku oszczędności w zakresie energii elektrycznej lub ciepła. Wreszcie mamy tryb TEMPERATURA.
Tryb ten utrzymuje temperaturę w określonym przedziale kontrolowanym przez automatyczne ustawione temperatury t-stop i t-start. Są one obliczane zgodnie z maksymalną temperaturą zmierzoną przez dwa czujniki.
W trybie temperatury zaoszczędzisz energię elektryczną, ale oszczędności w zakresie ciepła będą mniejsze. Łącznie trzy tryby zapewniają zabezpieczoną przed awariami i przyjazną dla użytkownika pompę, oraz komfort, który nigdy nie jest zagrożony.
W mało prawdopodobnym przypadku awarii czujnika, pompa automatycznie przełączy się na tryb temperatury, aby zapewnić komfort właścicielom domu.
Było to krótkie wprowadzenie do trybów pracy pompy Grundfos COMFORT AUTOADAPT: AUTOADAPT, 100% i TEMPERATURA, które zapewniają maksymalny komfort w Twoim domu.