Jak korzystać z aplikacji GO Replace przy wymianie i aktualizacji pomp?
Dowiedz się więcej o nowych funkcjach aplikacji Grundfos GO Replace. Przygotuj się na kolejną wymianę lub modernizację pompy.
Znajdowanie zamiennych pomp obiegowych dla wbudowanych pomp kotłowych, samodzielnych pomp firmy Grundfos i samodzielnych pomp wielu producentów – z aplikacją Grundfos GO Replace to jeszcze łatwiejsze.
Została zaprojektowana, aby pomóc Ci znaleźć zamienniki tysięcy pomp obiegowych od szerokiego grona producentów pomp, nie tylko firmy Grundfos. Aby pozwolić Ci jeszcze lepiej poznać aplikację i jej podstawowe korzyści, w tym module krok po kroku pokazujemy, jak korzystać z GO Replace.
Warto przekonać się, jak łatwy i intuicyjny jest ten proces. Na początku zastanówmy się, jak GO Replace może Ci pomóc w pracy. Wyobraź sobie, że wezwano Cię do klienta z powodu awarii instalacji ogrzewania. Potrzebna jest nowa pompa, a Ty nie masz pewności, który model może zastąpić zepsuty sprzęt.
Rozważasz zamówienie oryginalnej części zamiennej z hurtowni, która z kolei musi ją zamówić u producenta kotła. Nie da się bowiem magazynować tysięcy pomp. Jest to jednak długi i skomplikowany proces.
Dostawa pompy zamiennej może zająć kilka dni. Do tego czasu właściciel domu nie ma dostępu do ogrzewania. Wtedy właśnie przypominasz sobie o zainstalowanej na smartfonie aplikacji Grundfos GO Remote. Otwierasz ją, kilka razy przesuwasz palcem po ekranie, klikasz i od razu otrzymujesz sugestię dostępnej w magazynie pompy. Możesz dzięki temu oszczędzić sporo czasu. Nie musisz już zamawiać dokładnego zamiennika i czekać na jego dostawę. Aplikacja Grundfos GO Replace od razu proponuje Ci doskonałą alternatywę marki Grundfos.
Przyjrzyjmy się więc od razu aplikacji. Najpierw pobierz ją na smartfona. Jest dostępna w sklepie App Store i Google Play. Otwórz aplikację i zidentyfikuj zwykle 8-cyfrowy numer produktu starej pompy. Zazwyczaj umieszczony jest z przodu urządzenia. Zrób zdjęcie numeru za pomocą aplikacji. Jeżeli nie możesz go znaleźć, skorzystaj z przycisku „Pomoc dot. tego narzędzia”.
Klikając opcję „Wyszukaj wszystkie produkty”, możesz wprowadzić numer części ręcznie lub wyszukiwać według opisu. Jeśli szukasz pompy producenta innego niż Grundfos, należy wyszukiwać według nazwy produktu. Zanim przejdziesz dalej, upewnij się, że numer produktu jest poprawny. Aplikacja GO Replace pokaże Ci wówczas najlepszy zamiennik firmy Grundfos. i maksymalnie dwie alternatywy. Dzięki temu możesz wybrać doskonałą opcję.
Doradzi także, czy warto wymienić tylko głowicę pompy, czy też cały sprzęt. Jeśli aplikacja nie rozpoznaje numeru produktu, otrzymasz dane kontaktowe lokalnego biura firmy Grundfos, które udzieli dalszego wsparcia. Po wybraniu pompy zamiennej zostanie wygenerowany raport zawierający wszystkie ważne informacje na temat wymiany.
Można go albo wydrukować albo przesłać preferowanemu sprzedawcy hurtowemu lub właścicielowi domu pocztą elektroniczną. Dodatkowo wszystkie raporty są dostępne w zakładce „Wyniki” na pierwszej stronie aplikacji. W razie potrzeby można z łatwością ponownie uzyskać do nich dostęp. Aplikacja GO Replace może znaleźć idealny zamiennik pompy do danego zadania w zaledwie kilku prostych krokach.
Obsługuje tysiące różnych pomp obiegowych wielu producentów. Została zaprojektowana tak, aby była łatwa w obsłudze. Rekomendacje dotyczące dostępnych produktów pozwalają dodatkowo oszczędzić mnóstwo czasu. Wystarczy wprowadzić numer produktu starej pompy. Aplikacja zajmie się resztą. To takie proste!