Lågt vattentryck i Florida – familj fick jämnt vattentryck med SCALA2-tryckstegringspump

Familjen Merz, med fem familjemedlemmar, kämpade dagligen med frustrerande variationer i vattentrycket. Enkla vardagssysslor blev onödigt krångliga – när flera använde vatten samtidigt förvandlades duschen till en rännil och att köra diskmaskinen krävde noggrann planering. De ständiga tryckvariationerna störde familjens dagliga rutiner och skapade både irritation och stress i en redan hektisk vardag. Upptäck hur en enda lösning, tryckstegringspumpen Grundfos SCALA2, förvandlade deras vattenproblem till ett jämnt, pålitligt och behagligt vattentryck i hela hemmet.

Efter installationen av SCALA2 kan vi nu använda flera duschar samtidigt, köra diskmaskinen, tvätten och till och med poolpumpen – utan att vattentrycket påverkas.
Abby Merz

Situationen: Lågt vattentryck i Cape Coral, FL.

Abby och Chris Merz bor i Cape Coral, Florida, tillsammans med sina tre barn och två hundar. Under lång tid kämpade familjen med ett ojämnt och oförutsägbart vattentryck i hemmet. Något så vardagligt som att duscha samtidigt som diskmaskinen var igång var en lyx de helt enkelt inte hade råd med.

Familjen Merz njuter av ett eftermiddagssnack i köket.

Abby förklarar:
– Vi tvättar hela tiden, kör diskmaskinen, bevattningssystemet är igång och vi har dessutom en pool. För att inte tala om hur många duschar som tas hemma hos oss varje dag. När flera vattenkällor används samtidigt varierar vattentrycket kraftigt, vilket gör det svårare att klara av helt vanliga vardagssysslor.

Denna dagliga irritation påverkade både familjens komfort och deras känsla av lugn och trygghet i vardagen.

Lösningen: Tryckstegringspumpen Grundfos SCALA2 

En tryckstegringspump som Grundfos SCALA2 ger husets vatteninstallationer den extra kraft som behövs. Pumpen höjer det inkommande vattentrycket till en jämn och användbar nivå och säkerställer ett stabilt vattenflöde – även när flera kranar är öppna och hushållsapparater används samtidigt.

Abby berättar:
– På grund av problemen med varierande vattentryck kontaktade vi Plumbing Nerds, ett fantastiskt VVS‑företag här i sydvästra Florida. Deras tekniker, Zackery Talvy, kom hem till oss och rekommenderade att vi skulle installera SCALA2 från Grundfos. Han försäkrade oss med stor säkerhet om att den skulle lösa alla våra problem med ojämnt vattentryck.

Kunder i sydvästra Florida har ofta problem med lågt vattentryck, och när flera personer bor i samma hushåll blir det ännu svårare att upprätthålla ett jämnt vattentryck. Grundfos SCALA2 är den pump vi installerar allra oftast, och när vi monterar SCALA2 märker kunderna skillnaden direkt.
Zackery Talvy, installatör på Plumbing Nerds

Jeff och Zackery Talvy diskuterar SCALA2:s funktioner i familjen Merz hem.

Zackery Talvy samarbetade med Jeff Blumenauer från Blumenauer Corporation vid installationen av SCALA2. Jeff berättar:

– Vi har samarbetat med Grundfos i nästan fyra decennier för att kunna erbjuda marknaden i Florida högkvalitativa och innovativa VVS‑produkter. SCALA2 är en tryckstegringspump för bostäder som inte bara höjer vattentrycket, utan även säkerställer ett konstant tryck i hela hemmet. SCALA2 erbjuder ett mycket starkt värde i sitt segment. För det första är den tyst. För det andra är den utrustad med en ECM‑motor (elektroniskt kommuterad motor) med varvtalsreglering, vilket gör pumpen mycket energieffektiv.

Zackery Talvy installerade SCALA2 snabbt och smidigt och konstaterar:

– SCALA2 är enkel att installera. Det handlar i princip om två anslutningar som en rörmokare kan göra på nolltid, vilket minskar behovet av återbesök och reklamationer.

– Den är väldigt installatörsvänlig och godkänd för både inomhus- och utomhusinstallation. Det ger husägaren stor flexibilitet – man kan installera den inomhus, till exempel i garaget, eller, som här i Florida, även utomhus, säger Jeff.

Jeff fortsätter:

– SCALA2 är utrustad med en varvtalsstyrd ECM‑motor som gör att motorn endast ökar eller minskar hastigheten utifrån det faktiska behovet. Det är alltså inte en pump som går upp till 100 % drift hela tiden. Den accelererar gradvis, och det är just det som gör den energieffektiv. Vi går inte från start till stopp på full effekt – och det skiljer SCALA2 från i stort sett alla andra pumpar på marknaden i dag.

Resultatet: Förbättrat vattentryck och ökad komfort

Efter installationen av pumpen märkte familjen Merz omedelbart skillnad. SCALA2 gav snabb lättnad i vardagen och eliminerade stressen som det låga och ojämna vattentrycket tidigare orsakat. I dag kan familjen njuta av långa, avkopplande duschar, rena kläder och en grönskande gräsmatta – allt på samma gång.

Abby berättar entusiastiskt:
– Sedan SCALA2 installerades kan vi använda flera duschar samtidigt, köra diskmaskinen, tvätta och till och med driva poolpumpen – helt utan problem. Det har verkligen gjort vardagen enkel och mycket mer njutbar. Att slippa kämpa med vattentrycket längre har gjort en enorm skillnad i vårt hem!

Levererat av Grundfos

Tryckstegringspumpen Grundfos SCALA2 för bostäder.

Levererat av Grundfos

Grundfos SCALA2-tryckstegringspump.

Ämne

Vattentryck i bostäder

Ort

Cape Coral, Florida

Installation

The Plumbing Nerds & The Blumenauer Corporation

Bostadsägare

Abby och Chris Merz

Källa

Fakta i detta kundcase baseras på intervjuer med Abby Merz, Zack Talvey och Jeff Blumenauer, genomförda den 22–23 januari 2025.

* SCALA2:s integrerade design gör installationen enkel för behöriga fackmän. För ett korrekt och säkert montage ska alltid den officiella installationsanvisningen följas.

Andra relaterade kundcase

Läs relaterade berättelser från kunder som också haft nytta av en Grundfos-lösning.

Relaterade produkter

Hitta produkter från Grundfos som är relaterade till detta ämne.

Relaterade applikationer

Hitta applikationer från Grundfos relaterade till detta ämne.