Varför är det viktigt att SCALA2 installeras korrekt?

Genom en korrekt installation uppnås optimal prestanda, säkerställning av energieffektivitet, motverka skador på pumpen och vattensystemet, undvika systemläckage och efterföljande vattenskador, följa förordningar och säkerställa ett jämnt vattentryck i hela hemmet.

Följ lokal lagstiftning och föreskrifter samt våra rekommenderade steg nedan för att optimera ditt SCALA2-system.

Korrekt installation av SCALA2

Obs! Denna installationsguide är en rekommenderad checklista för allmän vägledning.

Följ alltid anvisningar i den dokumentation som medföljer pumpen vid installation av SCALA2, om du behöver kan du kontakta vår tekniska support.

Ladda ned dokumentation om SCALA2


Förberedelser

1. Läs igenom produktdokumentationen och produktspecifikationerna

Läs igenom installations- och driftanvisningar samt datahäftet. Dessa kan du ladda ned här: Dokumentation för SCALA2.

Kontrollera tekniska data för SCALA2 (till exempel flöde, max. tryck, strömförsörjning och mått). På så sätt försäkrar du dig om att pumpen uppfyller kraven för din kunds applikation. Kontrollera också lokal lagstiftning och lokala förordningar (dricksvatteninstallationer måste till exempel uppfylla särskilda krav).

2. Välj lämplig installationsplats

Pumpen kan installeras både inomhus och utomhus (SCALA2 har kapslingsklass IPX4).

Ta hänsyn till faktorer som åtkomst, stabilitet och avstånd till vattenkälla. Försäkra dig om att det finns gott om plats till att utföra underhåll.

Installera pumpen nära avlopp eller i dropptråg anslutet till avlopp. SCALA2 har inbyggt dropptråg, som skyddar vid eventuellt läckage från axeltätningen (axeltätningen kan läcka lite vid igångkörning). Vid installation av separat dropptråg kan läckage i röranslutningar hanteras och eventuell ansamlad kondens i pumpens ram avledas. Försäkra dig om att det rum där utrustningen installeras är ventilerat (på så sätt undviks kondens).

Vid utomhusinstallation rekommenderar vi att tryckstegraren inte utsätts för direkt solljus. Under vintertid måste systemet vara helt tömt (det finns risk att det annars fryser).

3. Kontrollera strömförsörjningen

Försäkra dig om att strömförsörjningen uppfyller de krav som specificeras i produkthandboken.
Undersök om du behöver anlita elektriker för elanslutning. Eventuella modifieringar av elanslutningar får endast utföras av behörig elektriker.

4. Förbered de verktyg som behövs

Ta fram de verktyg du behöver vid installationen (till exempel skiftnycklar, tänger, röravskärare, teflontejp och spänningsmätare).

Obs! Dra åt pumpens samtliga anslutningar endast med handkraft – använd inte skiftnyckel. Om du använder skiftnyckel kan anslutningen överdras och spricka. Detta kan i sin tur leda till att garantin upphör att gälla.
*Använd inte tätningstejp om röret tätas med planpackning

5. Förbered det material som behövs för arbetet

Ta fram allt material som behövs vid installationen (inklusive rör, kopplingar, ventiler och eventuella tillbehör som behövs).

 

Installation

1. Bryt strömförsörjningen

Risk för olycka eller elektrisk fara! Försäkra dig innan du påbörjar installation om att strömförsörjningen är bruten i det område där pumpen ska installeras.

2. Installera pumpen

Installera SCALA2-pumpen på den installationsplats som har valts (försäkra dig om att pumpen är nivellerad samt säkert och stabilt förankrad). Vi rekommenderar att du placerar pumpen på en vibrationsdämpande gummiplatta (på så sätt undviks onödigt hög ljudnivå i omgivande miljö).

3. Anslut rören

Dra år pumpens samtliga anslutningar endast med handkraft – använd inte skiftnyckel. Om du använder skiftnyckel kan anslutningen till pumphuset överdras och spricka. Detta kan i sin tur leda till att garantin upphör att gälla.

Installera de rör, kopplingar och ventiler som behövs för att säkerställa korrekt vattenflöde.

Inlopps- och utloppsanslutningar kan justeras (±5°).

Om inloppsröret är längre än 10 meter eller om sughöjden överstiger 4 meter måste inloppsrörets diameter vara större än 1″.

Anslut utloppet till ett rakt och horisontellt rör. Du undviker onödiga friktionsförluster och säkerställer stabilt flöde genom att installera ett rakt och horisontellt rör innan eventuella böjar i rörsystemet. Alla rör i systemet bör vara korrekt monterade och fastklamrade.

Vi rekommenderar att du använder flexibla slangar, för att på så sätt säkerställa säkert och kontamineringsfritt dricksvatten. Grundfos flexibla slangar är WRAS-godkända (Water Regulation Advisory Scheme) för både varm- och kallvatten och har utmärkt böjningsmotstånd samt en konstruktion som är mycket motståndskraftig mot nötning och krossning.

Täta eventuella läckage vid anslutningspunkter med teflontejp eller lämpligt tätningsmedel. Använd inte tätningstejp på rör som tätas med planpackning (till exempel Grundfos flexibla rör).

Se allmänna säkerhetsvarningar för inlopps- och utloppsrör i datahäftet för SCALA.

4. Kontrollera anslutningarna

Försäkra dig om att alla anslutningar mellan pump, rör och ventiler är täta och säkra. Kontrollera (med vattentryckmätare) om det förekommer läckage eller oregelbundet tryck.

5. Fyll pumpen

Fyll pumpen med 1,7 liter vatten före igångkörning.

I applikationer med sughöjd måste låsstiftet (om det är monterat) tas bort och pumpen kan behövas fyllas igen (vi rekommenderar fyllning till bottenventil).

6. Starta och kontrollera pumpen 

Slå på strömförsörjningen och testa pumpens funktion.

Starta pumpen med en kran öppen vid systemets högsta punkt. Detta tar bort luften från pumpen och systemet, och fyller pumpen med vatten.

 

 

7. Justera tankens förladdningstryck

Ställ in trycket på 70 % av börvärdet (aldrig över börvärdet).

Läs av etiketten på pumpens ovansida eller gå direkt till vår instruktionsguide för att se mer information om inställning av förladdningstryck.

Kontrollera om det finns några ovanliga ljud, vibrationer eller läckage. Övervaka systemet för att säkerställa att det fungerar inom de önskade parametrarna.

Det är normalt att axeltätningen läcker lite vid start tills axeltätningens ytor är helt smorda. Därför bör pumpen installeras nära en avloppsbrunn eller i en droppbricka ansluten till en avloppsbrunn (se steg 2 ovan).

Drift

1. Kontrollera systemet

Testa pumpens prestanda under olika belastningar. På så säkerställer du att den uppfyller kundens önskemål och att den levererar förväntat vattentryck och flöde.

Försäkra dig om att det system i vilket pumpen är installerad är utformat för max. pumptryck (på så sätt förhindras återflödestryck högre än 10 bar).

2. Slutinspektioner

Inspektera hela installationen och försäkra dig om att inga eventuella problem föreligger (till exempel lösa anslutningar, felaktig kabeldragning eller vattenläckage). Åtgärda eventuella problem på lämpligt sätt.

3. Utbilda användaren

Ge slutanvändaren nödvändig vägledning om drift och underhåll av pumpen (detta är viktigt för att pumpens prestanda och livslängd ska kunna säkerställas). Informera slutkunden om webbadressen grundfos.com/scala2 (där finns produktsupport och annan information).

Informera också slutkunden om vem som ska kontaktas om fel eller larm visas på manöverpanelen.

Vi rekommenderar årlig kontroll av förladdningstryck i den inbyggda trycktanken. Detta är viktigt eftersom alla trycksystem med luftexpansionskärl måste ha korrekt förladdningstryck (vilket kan behöva justeras) för att optimal drift och energibesparingar ska kunna uppnås.

 

Vill du veta mer?

Du hittar mer information i följande resurser:

  • Ecademy-kurs
    I denna 15 minuter onlinekurs (kursen är kostnadsfri) får du en introduktion till SCALA2 samt dess applikationer och fördelar, inklusive konceptet perfekt vattentryck.

    Övriga hjälpguider

    Hur kan vi hjälpa dig?

    Oavsett om du vill köpa en produkt eller bara ha råd av en Grundfos-expert, hjälper vi dig mer än gärna att få ut det mesta av din pumplösning! Kontakta oss gärna om du behöver support.