När den gamla UPE-pumpen i en villa i Gävle behövde bytas ut fick Andreas Eriksson från VVS Installatören AB uppdraget att ersätta cirkulationspumpen med en ny modell. Lösningen hittades med hjälp av Grundfos GO-appen – och installationen gick smidigt. Grundfos GO sparade tid och säkerställde rätt val.

Utmaning: att välja rätt ersättningspump

Villans värmesystem behövde uppdateras. Den gamla UPE-pumpen i villacentralen hade nått slutet av sin livslängd, och målet var att hitta ett energieffektivt och lättanvänt alternativ som skulle ge husägaren behaglig värme i hemmet.

Lösning: Grundfos GO-appen och ALPHA2 GO

Installatören Andreas Eriksson använde Grundfos GO-appen för att identifiera den gamla pumpen och hitta lämpliga alternativ. Appen föreslog två modeller, och valet föll på ALPHA2 GO 25-40 180.

Valet påverkades särskilt av:

  • Enkel installation – rätt inställning hittas enkelt via GO-appen.

  • Komfort och energieffektivitet – optimal värmereglering för husägaren.

Installation: snabb och problemfri

Bytet gick utan problem. Grundfos GO-appen guidade inställningarna, vilket gjorde driftsättningen enkel och snabb. Hela bytet tog cirka 45 minuter, inklusive justering av inställningar. För installationen räckte standardverktyg för VVS, och inga extra delar behövdes. Tack vare den medföljande kontakten kunde elanslutningen göras enkelt på den gamla platsen.

 

"GO-appen gjorde jobbet enkelt – rätt pump hittades på ett ögonblick och inställningarna gick smidigt utan gissningar. ALPHA2 GO är verkligen användarvänlig, och kunden blev nöjd när värmen fungerade perfekt genast efter installationen."
— Andreas Eriksson, VVS Installatören AB

Grundfos synpunkt

Detta är ett bra exempel på hur digitala verktyg som Grundfos GO sparar installatörens tid och säkerställer den bästa lösningen för kunden. ALPHA2 GO kombinerar energieffektivitet och användarvänlighet – precis vad marknaden behöver. Med ALPHA2 GO kan du spara upp till hälften av energin.
Jonathan Wallén Brobäck, försäljningsingenjör, Grundfos

80 % mindre energi, 100 % mer hållbarhet

Att byta ut en gammal pump är inte bara en teknisk uppgradering – det är ett aktivt val för klimatet. En UPE-pump installerad år 2000 förbrukade cirka 70 W, medan den nya ALPHA2 GO endast använder 14 W. Det betyder upp till 80 % lägre energiförbrukning, vilket direkt minskar både driftskostnader och koldioxidutsläpp.

Genom att välja en energieffektiv lösning bidrar du till ett mer hållbart system och en grönare framtid. Mindre energi, mindre miljöbelastning – och ett steg mot att nå klimatmålen.

Tips till installatörer

Så här byter du pump enkelt med Grundfos GO:

  1. Ladda ner Grundfos GO-appen.
  2. Skanna den gamla pumpen och kontrollera förslagen för ersättningspump.
  3. Välj modell som passar ditt behöv och följ installationsanvisningarna i appen.
  4. Justera inställningarna enkelt och säkerställ optimal drift.

Utforska vårt produktsortiment

Grundfos ALPHA1 GO och ALPHA2 GO kommer med banbrytande nya funktioner som låter dig arbeta mer optimalt.


Grundfos ALPHA1 GO

Ta reda på mer om Grundfos ALPHA1 GO – en högkvalitativ cirkulationspump med funktioner som säkerställer högsta prestanda. ALPHA1 GO är lämplig som ersättningspump för såväl integrerade UPS-pumpar som fristående cirkulationspumpar. Den kommer med en mängd nya och förbättrade funktioner, såsom:

  • Integrerad och fristående ersättningskompatibilitet

  • Automatisk avluftning

  • Torrkörningsskydd

  • Robust start


Grundfos ALPHA2 GO

Ta reda på mer om Grundfos ALPHA2 GO – premiumalternativet som erbjuder höga prestanda och funktioner som är utformade för att hantera alla situationer. ALPHA2 GO är avsedd att ersätta såväl integrerade UPM3- och UPM4-cirkulationspumpar som fristående cirkulationspumpar. Förutom funktionerna som ALPHA1 GO har, har ALPHA2 GO: 

  • Guidad installation

  • Driftlogg/​händelsehistorik​ &

  • Automatisk avluftning

  • Injustering av värmesystem

  • Förbättrad AUTOADAPT

Grundfos GO

Med Grundfos GO-appen för cirkulationspumpar får du vägledning genom utbytes- och driftsättningsprocessen. Med GO Replace och Grundfos guidad inställning kan du arbeta mobilt och med ännu högre effektivitet.



Bli en expert med vår kostnadsfria ECADEMY-kurs

Våra åtta lättillgängliga online-moduler gör dig redo att använda den nya pumpserien i ditt dagliga arbete. Lär dig allt om de omvälvande funktionerna i Grundfos ALPHA GO-serien och Grundfos GO-appen.

Gå med nu

Med Grundfos för installatörer är du alltid ett steg före.

Gör som tusentals andra professionella installatörer!

Tusentals av dina installatörskollegor har redan registrerat sig för Grundfos för installatörer. Registrera dig du också, gratis, och få   obegränsad tillgång till verktyg, utbildning och kunskap.  Du kommer också att vara bland de första att höra om kommande   produkter och exklusiva evenemang.