Spara vatten och energi

Ta chansen att spara vatten och energi

Vid behandling av vatten genereras spillvatten och energiförbrukning. Att hantera detta är inte helt lätt – men tänk om vi kunde vända denna utmaning till en möjlighet! Allt börjar med förbättring av vatteneffektiviteten och minskning av energianvändningen – och det är just där Grundfos kommer in i bilden.

Demineraliserat vatten är en mycket viktig produkt i många typer av industriprocesser. För att hjälpa industrin i dess allt ökande fokus på hållbarhet och resurseffektivitet har Grundfos tagit fram RO-PLUS. Denna avancerade anläggning med omvänd osmos återvinner upp till 90 % av vattnet, vilket minimerar resursförbrukningen utan att negativt påverka varken driftsäkerheten eller vattenkvaliteten. På så sätt kan du spara både vatten och energi.

Vattenbesparing för olika branscher

Med våra vatten- och energibesparande lösningar kan man inom flera olika branscher – från bryggerier till sjukhus och fjärrvärmeföretag – minska sin förbrukning.

Bryggeri

90 000 m³ lägre förbrukning per år

Harboe är ett bryggeri som lägger mycket kraft på att minimera mängden spillvatten, och vatten är ju något som det används mycket av vid framställning av öl och läsk.

Genom att använda sig av vattenbehandling som är optimerad för hög vattenåtervinning sparar man på Harboe upp till 90 000 kubikmeter vatten per år. Ja, varje år!

Sjukhus

Mängden spillvatten har minskat med 60 %

Århus universitetssjukhus, ett av de största sjukhusen i Danmark, har samarbetat med Grundfos vid konstruktion och drifttagning av en nyckelfärdig vattenbehandlingsanläggning.

På denna anläggning produceras avhärdat vatten och demineraliserat vatten som används på avdelningen för klinisk biokemi, avdelningen för patologi och gemensamma provtagningslaboratorier. Lösningen är utrustad med vatten- och energibesparande teknik som bidrar till att minska mängden spillvatten med 60 %.

Fjärrvärme

Hög vattenåtervinning och låga driftkostnader

Det danska fjärrvärmeföretaget Aalborg Forsyning var på jakt efter en vattenbehandlingslösning med hög vattenåtervinning och låg total ägandekostnad (TCO) över en 15-årsperiod. 

Grundfos konstruerade en vattenbehandlingslösning som minimerar driftkostnaderna genom att reducera mängden spillvatten, användningen av el och förbrukningen av regenereringssalt.

Fallstudier: Vatten för alla

Ta del av våra fallstudier och se hur våra vattenbehandlingslösningar minimerar förbrukningen utan negativ påverkan på varken tillförlitlighet eller vattenkvalitet.

I Nye förstår man vattnets värde

Århus-förorten Nye tar nu täten och är den första staden i Danmark som etablerar ett centraliserat vattenreningsverk för sekundärvatten. På anläggningen återanvänds uppsamlat regnvatten och dräneringsvatten som används för spolning i toaletter och tvättstugor, vilket avsevärt minskar påverkan på grundvattenresurserna.

Bättre energieffektivitet med E-pumpar

För behandling och transport av vatten behövs det energi. Det är därför alla Grundfos-enheter med omvänd osmos är utrustade med Grundfos E-pumpar. 

De har den kraft som behövs för att kunna minska energiförbrukningen och energikostnaderna samtidigt som de bidrar till tillförlitligare drift av anläggningen. Genom att använda E-pumplösningar istället för standardlösningar kan vi minska energiförbrukningen med så mycket som 37 %. 

Hur man omvandlar spillvatten till dricksvatten 

Effektiv resurshantering av vatten har högsta prioritet inom många branscher. Det är ju mycket viktigt att minimera spillet i distributionsnät, men nu lägger många vattenleverantörer också stor kraft på att minska mängden spillvatten vid behandling av dricksvatten.

Genom att behandla och återanvända backspolningsvatten från sandfilter kan detta vatten användas som dricksvatten en gång till. Med detta innovativa sätt att behandla vatten kan man säkerställa optimal användning av grundvatten eller ytvatten, helt utan spill.

Kontakt