En presentation av COMFORT-pumparnas designfunktioner

Upptäck fördelarna med COMFORT-cirkulationspumpar för varmvatten.

COMFORT är det självklara valet för varmvattencirkulation i hushåll. Säkra, tillförlitliga och energieffektiva COMFORT-pumpar erbjuder varmvatten direkt i en- och tvåfamiljshus. I den här videon tittar vi närmare på fördelarna hos COMFORT-varmvattencirkulationspumparna. 

Till skillnad från vattentillförselsystem är varmvattenåtercirkulation inte avsedd för att leverera varmvatten till kranarna – det är tryckstegringspumpens jobb. Cirkulationspumparnas roll är att kompensera för värmeförluster i rörledningen när alla kranar är stängda. Endast en relativt låg flödeshastighet krävs för detta. 

T.o.m. i fyrfamiljshus överstiger målvärdet sällan 0,4 m³/h och så gott som aldrig om rören är välisolerade. För höga flödesgränser kan orsaka många problem, som ökad värmeförlust och accelererad korrosion på grund av flödeshastighet som kan leda till små hål. 

COMFORT-pumparna har bra passform och upp- fyller pumptillverkarnas rekommendationer angående hastighetsgränser. Det underlättar valet av pumpstorlek avsevärt och gör COMFORT till ett enkelt alternativ för de flesta hushåll. 

Pumparna är även utformade och testade för drift i vätsketemperaturer upp till 95°C för UL-godkända varianter, vilket innebär att de går att använda med ett flertal olika värmekällor t.ex. solpaneler, värmepumpar, och olika panntyper. 

För att kunna erbjuda tillförlitlig drift utan återbesök under livscykeln inkluderar COMFORT-pumparna ett antal designlösningar. Låt oss titta närmare på det. 

De pumpdelar som utsätts för vatten är gjorda av mässing, rostfritt stål och kompositmaterial. 

Detta skyddar pumpen mot kemiska reaktioner i kombination med syre och lösta salter i vattnet. Detta innebär att COMFORT-pumparna är godkända för dricksvattenanvändning. COMFORT-pumparnas unika design möjliggör användning i vatten med obegränsad hårdhet tack vare rotor- och pumphjulkombinationen som hålls på plats av enskild bärande punkt med hjälp av magnetkraft. Detta innebär mycket låg friktion och minskar slitage på grund av kalkavlagringar. 

Vid förekomst av främmande avlagringar och kalk, kan pumpen enkelt rengöras tack vare den avtagbara konstruktionen av både pumphuvudet och pumphjulet. Om vattnet tar slut i systemet stannar COMFORT-pumpen upp via sitt inbyggda torrkörningsskydd. Pumpen provar att starta på nytt efter en kort period för att kontrollera om vatten har fyllts på i systemet samtidigt som den ser till att motorn inte överhettas. 

COMFORT-pumparna är kompakta och belastar inte monteringsvinkeln. Detta möjliggör installation i mycket begränsade utrymmen och och pumphuvudet kan placeras nedåt. 

Huvudet på COMFORT-pumpen är utformat för att passa vanliga pumphus i mässing av olika märken, så att du enkelt kan byta ut gamla pumpar genom att skruva loss det gamla huvudet och byta ut mot ett nytt COMFORT-pumphuvud. 

Alla COMFORT-pumparna levereras med en ansluten kabel eller en kontakt för att spara tid och pengar vid installation och skyddas med dubbel elektrisk isolering och kräver därmed inte jordanslutning. De har även isolerande kåpor som minskar värmeförluster i systemet.