COMFORT Mekanisk installation

Se hur du installerar COMFORT-pumparna i varmvattencirkulationssystem för en- och tvåfamiljshus.

I den här videon får du lära dig installera COMFORT-pumpar i recirkulationssystem för varmvatten som finns i en- och tvåfamiljshus. Innan du installerar pumpen måste du läsa igenom installations- anvisningarna noggrant. Dessa hittar du via QR-koden på pumpskärmen. Se först till att backventil och avstängningsventil finns i systemet. Om systemet är förgrenat ska det vara försett med balanseringsventiler och vara hydrauliskt balanserat. Vid val av pumpens installationsplats måste du tänka på att COMFORT-pumpar med temperaturstyrning måste monteras på returröret och minst 50 cm från pannan. 

På AUTOADAPT-pumpvarianter med externa temperatursensorer sitter sensorn och sensorkabeln på kontrollboxlocket. Du får inte dra i sensorkabeln. Detta kan leda till skada. Rulla försiktigt ut sensorkabeln till önskad längd genom att vrida kontrollboxen moturs. Spänn fast sensorn på en ren, rak del av framledningsröret och undvik T-kopplingar eller isolering.

Optimalt avstånd mellan pannan och sensorn är 20 cm för kompositrör och 50 cm för metallrör. På AUTOADAPT-varianter rekommenderar vi att du ställer in vattenvärmartemperaturen på mer än 48 grader Celsius.
COMFORT-pumphusen finns i tre storlekar, beroende på tillgänglighet i vissa länder. De två större husen har avstängnings- och backventiler.

Om systemet är trycksatt måste du se till att området där pumpen ska installeras är isolerat. Tänk på att det finns varmt vatten inuti pumpen. Pilen på huset indikerar riktningen för vattenflödet genom pumpen. Om ventiler medföljer pumpen måste du skruva fast avstängningsventilen uppströms för flödet och backventilen nedströms för flödet. Montera pumpen i röret med medföljande packningar. Dra åt kopplingarna och placera sedan isoleringskåpor på pumphuset för att minska värmeförlusten. 

COMFORT-pumparna kan monteras vertikalt, horisontellt och med pumphuvudet nedåt. Hur du än monterar pumpen måste kabeln vara vänd nedåt efter installationen. Det går inte att montera pumpen med pumphuvudet i uppåtriktning. 

Om du behöver vrida pumpskärmen lossar du på anslutningsmuttern och vrider pumphuvudet till önskat läge.
Dra sedan åt muttern för att säkra den igen. I vissa fall behöver du bara byta ut den gamla pumpens pumphuvud Tack vare pumphjulets konstruktion passar den i mässingshuset hos många andra pumpfabrikat. Om det monterade systemet saknar avluftningsventil kan du behöva spola systemet via pumphuset. Systemet måste vara luftfritt för att fungera som det ska. Isolera systemet genom att stänga avstängningsventilen och sedan demontera pumphuvudet. Grundfos erbjuder avluftningsflänsar som tillval. Skruva fast avluftningsflänsen på pump- huset och montera en slang på flänsen. Öppna sedan avstängningsventilen uppströms från pumpen och låt vattnet flöda tills rören är fria från luft. När du är klar, stäng ventilen igen, ta bort flänsen och montera tillbaka pumphuvudet. 

Koppla slutligen COMFORT-pumpen till strömförsörjningen. Obs! En kabel med en kontakt medföljer alla modeller förutom i Storbritannien där du måste köpa kabeln separat. Den medföljande kontakten ansluts enkelt till kabeln med några enkla steg.

Slå på pumpen och släpp ut eventuell kvarvarande luft. Du gör detta genom att stänga av och på pumpen ett antal gånger. Du kan också öppna och stänga varmvattenkranen längst bort från pumpen och upprepa processen fem till sex gånger tills pumpen går tyst. Det var allt om installation av COMFORT-pumpen.