COMFORT TDT-installation

Lär dig hur reglertyperna för timer och temperaturstyrning hos COMFORT TDT-pumparna fungerar.

I den här videon går vi igenom hur timer och temperaturstyrningslägena i COMFORT TDT-pumparna fungerar och hur du kan ställa in dem. Allt som behövs för regeltypens funktion ingår, så inga externa komponenter krävs. 

Vi börjar med timern. Med timern i COMFORT TDT-pumparna kan du enkelt ställa in driftperioder via ett användarvänligt gränssnitt på framsidan. 
När hemmet är tomt pausas vattencirkulationssystemet för att förhindra att värmekällan överförbrukar energi. Det går att ställa in att pumpen slås på, och varmvatten finns, strax innan du kommer hem igen. 

Nu ska vi titta på reglertyperna. Tryck på pilknappen på pumpens gränssnitt för att bläddra bland pumpens tre reglertyper. 
Dessa är: Inställningsläge, Timerläge, samt en kombination av Timer- och Temperaturläge. 

Du kan aktivera inställningsläget genom att trycka på pilknappen tills kugghjulssymbolen börjar att lysa grönt. Vid timerprogrammering ska du först ställa in tiden på dygnet. Tryck på ändringsknappen i pumpens gränssnitt för att flytta den orange indikatorn till den aktuella tiden. Om du håller ändringsknappen intryckt rör sig indikatorn snabbare. När tiden är rätt trycker du på OK. 

Du kan nu ställa in tidsperioder då pumpen ska köras. Ändra fabriksinställningen genom att flytta den blinkande drifttidsindikatorn och trycka på ändringsknappen. Om du håller ändringsknappen intryckt rör sig indikatorn alltså snabbare. 

Om en upplyst tidslucka har valts trycker du på OK för att avaktivera den. Pumpen kommer då att pausas under vald tidsperiod. Välj önskad tidsperiod och tryck på OK för att aktivera den. Upprepa dessa steg för att ställa in timern.
När du har valt önskad tid bekräftar du schemat genom att trycka på pilknappen. Pumpen kommer nu att köras i timerläge. Timerläget kan även kombineras med temperaturstyrning. Om pumpen är i temperaturstyrningsläge under schemalagda tidsluckor aktiveras den när vattentemperaturen når en viss temperatur. När vattnet uppnått tillräcklig temperatur stängs pumpen av igen. 

Aktivera temperaturstyrningsläget genom att trycka på pilknappen tills den gröna termometerikonen börjar att lysa. Om temperaturstyrningsläget har aktiverats körs det automatiskt och kräver inga manuella inställningar. 

Om du vill återställa pumpen till fabriksinställningarna håller du pilknappen intryckt i fem sekunder. Det var allt om hur du använder timern och temperaturstyrningslägena på COMFORT TDT-pumparna.