COMFORT-pumparnas fördelar för husägare
Utforska fördelarna med cirkulationssystem för varmvatten och ta del av hur COMFORT-serien utvecklats för att fungera effektivt tillsammans med dessa system.
Om du får varmvatten direkt när du öppnar kranen, betyder det att ett system för cirkulation av varmvatten är installerat i ditt hus. Låt oss titta närmare på det.
Via ett returrör och en speciell pump cirkulerar varmvatten i varmvattenrecirkulationssystemet mellan rörledningarna och vattenvärmaren för att bibehålla vattentemperaturen när alla kranar är stängda.
Om du inte har ett varmvattenrecirkulationssystem kommer det nyligen uppvärmda vattnet så småningom att svalna om det inte använts på ett tag. Nästa gång du vill ha varmvatten måste du vänta tills det kalla vattnet töms ut och ersätts med nytt uppvärmt vatten.
I enfamiljshus tar det oftast upp till två minuter innan varmvatten flödar. Det kan innebära ett slöseri på upp till 37 850 liter vatten per år.
Stillastående varmvatten ökar även risken för hygieniska problem. Legionellabakterier stormtrivs i dessa förhållanden och med regelbunden cirkulation av vatten i hög temperatur kan du förhindra detta på ett omfattande sätt.
I många länder kräver man därför att byggnader måste ha ett recirkulationssystem för varmvatten eftersom det löser dessa typer av problem.
Rätt pump krävs för att varmvatten- cirkulationen ska fungera korrekt. COMFORT-pumparna från Grundfos har allt som behövs för att säkerställa säker, tillförlitlig och energieffektiv cirkulation, och är godkända för dricksvatten. Delarna som utsätts för vatten är tillverkade av korrosionsbeständiga material som mässing och rostfritt stål för att förhindra kemiska reaktioner i dricksvattnet. Pumparna är tystgående tack vare motorn med permanenta magneter och rotorns unika ”axellösa” design. Detta möjliggör även drift i vatten med vilken hårdhet som helst. Den hydrauliska prestandan hos COMFORT-pumparna är skräddarsydd för hushåll och ser till att det alltid finns varmvatten utan att förbruka mer än 7 W.
För att minimera både el- och värmeenergiförbrukningen hos din varmvattenberedare, har COMFORT-pumparna fyra smarta styrlägen som optimerar driftstiden utan att kompromissa med boendekomforten.
COMFORT-pumpen kan köras kontinuerligt, 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, men det skulle få varmvattenberedaren att förbruka maximalt med energi för att hålla den högsta temperaturen i systemet hela tiden. Med temperaturstyrningsläget i COMFORT T minskar du energislöseriet genom att endast aktivera cirkulationen när vattentemperaturen i kretsen hamnar under ett visst värde. Det kan minska energiresurserna med ca 25 %. Med den kombinerade timer- och temperaturstyrningen i COMFORT TDT kan du minska värmeenergislöseriet ytterligare genom att pausa varmvattencirkulationen i stunder då det inte behövs t.ex. på natten eller när husets invånare är på arbetet.
Den största minskningen av värmeenergiförbrukningen kan uppnås med AUTOADAPT-styrläget på COMFORT TA. Pumpen lär sig snabbt användningsmönstret under dagen och skiljer mellan morgnar, kvällar och inaktiva perioder, såsom semestrar. I genomsnitt kan du minska värmeförlusterna med runt 67 % jämfört med konstant cirkulation.
Sammanfattningsvis hjälper COMFORT-cirkulationspumparna för varmvatten till att: Få varmvatten upp till två minuter snabbare. Spara upp till 37 850 liter vatten årligen. Förhindra rost och legionellatillväxt i vattnet och minska energiförbrukningen.