Vad du bör tänka på vid byte av en lyftstation
Lär dig vad du bör ta hänsyn till när du byter en lyftstation och hur du väljer den mest lämpliga SOLOLIFT2‑uppgraderingen för en befintlig installation.
I denna modul går vi igenom vad du ska tänka på när du väljer en ersättningslyftstation och hur du väljer den mest passande SOLOLIFT2‑lösningen för en befintlig lyftstation.
Låt oss sätta igång.
När en lyftstation eller kvarnpump allt oftare drabbas av stopp, läckage eller dålig lukt kan det vara dags att överväga ett byte.
I detta läge har installatören två alternativ:
- Ett direkt utbyte mot en motsvarande enhet
- En uppgradering, till exempel till SOLOLIFT2
Varför bör man då överväga att uppgradera till SOLOLIFT2?
SOLOLIFT2‑sortimentet består av endast fem modeller som är utformade för att hantera nästan alla hushållsapplikationer.
Eftersom modellerna är enkla att dimensionera och inte överlappar varandra blir det lättare att välja rätt enhet, vilket minskar tiden som läggs på projektering och specifikation.
Utöver det enkla valet är SOLOLIFT2‑enheterna konstruerade för att vara enklare att byta ut och installera.
Varje förmonterad plug‑and‑play‑enhet levereras med en 360° vridbar adapter för flexibel anslutning.
Modellerna WC‑1, WC‑3 och C‑3 tillåter både horisontella och vertikala plug‑and‑play‑anslutningar, medan modellerna D‑2 och CWC‑3 endast tillåter en typ av tryckutloppsanslutning.
Varje SOLOLIFT2‑enhet levereras med flera inlopps‑ och utloppsanslutningar i olika dimensioner, allt inkluderat i förpackningen för enkel anslutning till befintligt rörsystem.
Hur säkerställer du då att ersättningen passar perfekt?
Vid val av en ersättningspumpstation är precision avgörande.
På Grundfos har vi en ersättningsöversikt som används för att säkerställa att SOLOLIFT2‑enheten kan integreras i en befintlig installation med få eller inga ändringar.
I översikten beaktas fyra huvudkriterier:
- Storlekskompatibilitet
- Placering av inlopp och utlopp
- Antal anslutningar
- Enkel installation
Mått som höjd, bredd och längd för varje enhet jämförs noggrant för att säkerställa att den passar perfekt i det tillgängliga utrymmet enligt tillverkarens tekniska data.
Den exakta placeringen och storleken på inlopp och utlopp kontrolleras för att minimera behovet av större modifieringar, samtidigt som antalet nödvändiga anslutningar bekräftas för att matcha den befintliga installationen och möjliggöra ett problemfritt byte.
Bedömningen tar även hänsyn till om bytet kan genomföras utan rörändringar, eller endast med mindre justeringar, genom att använda tillgängliga tillbehör såsom förlängningsrör eller adaptrar – vilket minskar installationstid och kostnader.
För att identifiera den mest lämpliga SOLOLIFT2‑ersättningen och avgöra om den kan anslutas till befintligt rörsystem eller om mindre justeringar eller tillbehör krävs, kan installatörer använda Grundfos SOLOLIFT2-utbytesöversikt.
Detta avslutar vår genomgång av hur man väljer en ersättningslyftstation och en lämplig SOLOLIFT2‑uppgradering.
I nästa modul tittar vi närmare på hur man servar en Grundfos SOLOLIFT2.