- Swedish (Sweden)
- Utbildning & inspiration
- Research & insights
- Dricksvattenkvaliteten
Kontakta oss för att få mer specifik information för ditt land.
Dricksvatten
Grundfos anläggningar kan producera dricksvatten från nästan helt naturliga resurser, såsom grundvatten och ytvatten. Obehandlat grundvatten och ytvatten innehåller salter, organiska komponenter, partiklar och gaser som kan orsaka många olika problem.
Rening av dricksvatten
För att starta nödvändiga utfällningsprocesser måste vattnet oxideras och luftas med atmosfärisk luft. Ett integrerat oxidations- och sprejsystem säkerställer optimal oxidation vid rätt tidpunkt i filtreringsprocessen. Vattnet renas vidare i tryckfiltret, vilket leder till ren dricksvattenkvalitet utan användning av kemikalier i processen.
Världshälsoorganisationens (WHO) riktlinjer följs vanligen över hela världen när det gäller krav på dricksvattenkvalitet. Förutom WHO:s riktlinjer kan varje land eller territorium ha sina egna standarder.
- Järn (Fe++)
- Mangan (Mn++)
- Ammonium (NH4+)
- Nitrit (NO2-)
- Aggressiv koldioxid (CO2)
- Fosfor (P)
- Arsenik (As+++)
- Vätesulfid (H2S)
- Metan (CH4)
Se produkter som används för dricksvattenrening
Minska föroreningar i dricksvatten
Både grundvatten och ytvatten innehåller flera naturliga salter och organiska ämnen, partiklar och gaser. De kan bland annat orsaka färg, dålig smak, bakterier i vattnet och korrosion i rör och installationer. Grundfos har omfattande erfarenhet av borttagning av ett brett utbud av föroreningar.
Aggressiv koldioxid
Aggressiv koldioxid kan neutraliseras i en tryckfilteranläggning med hjälp av ett kalciumbaserat filtermaterial som kallas Magno-Dol.
Aggressiv koldioxid
Aggressiv koldioxid orsakar korrosion på betong, rörsystem och varmvattenbehållare i svart stål. Korrosion på produkterna gör vattnet grumligt och färgar det rött med korrosion och ockra.
Koldioxiden finns ofta i råvatten i områden med avkalkade jordlager. Bristen på kalcium innebär att det inte sker någon neutralisering av koldioxiden.
Lösning
Aggressiv koldioxid kan neutraliseras i en tryckfilteranläggning med hjälp av ett kalciumbaserat filtermaterial som kallas Magno-Dol. I särskilda fall kan aggressiv koldioxid avgasas genom intensiv luftning.
Ammonium
Ammonium kan reduceras med en biologisk process där ammonium omvandlas till nitrat via nitrit.
Ammonium
Ammonium kan vara ett tecken på mikrobakteriologisk aktivitet i vattnet och kan vara ett resultat av gödning, föroreningar eller geologiska förhållanden.
Lösning
Ammonium kan reduceras genom en biologisk process, där ammonium omvandlas till nitrat via nitrit.
Processen kräver mycket syre och tillräckligt filtermaterial bestående av kvartssand eller ett poröst kalciumbaserat filtermaterial.
Arsenik
Arsenik binder till järn och kan avlägsnas genom järnbaserad filtrering. Där naturligt järn är otillräckligt tillsätts järnsalter eller järnoxidfiltermedia.
Arsenik
Arsenik är ett naturligt grundämne som finns i vissa geokemiska miljöer. Arsenik finns i två former, As(III) och As(V), där As(III) är giftigare, svårare att avlägsna ur vattnet och mer vanligt förekommande.
WHO har bedömt att arsenik utgör en hälsorisk när det konsumeras. Detta tros bland annat orsaka hudcancer.
De striktare myndighetskraven (sänkning av tröskelvärdet från 50 till 5 µg/l vid utloppet från vattenverket) påverkar många vattenkällor. Därför kommer det att vara nödvändigt att utföra en särskild vattenrening för att uppfylla kvalitetskraven.
Möjliga lösningar
Om gränsvärdet för arsenik i dricksvattnet överskrids, är en förnuftig och billig lösning att optimera vattenreningen. Arsenik är vidhäftande till järn och filtreras bort med järn. På platser utan tillräckligt med järn i råvattnet för denna process kan vattnets järnhalt ökas genom att tillsätta järnklorid eller järnsulfat och använda järnoxidgranulat som filtermaterial.
Detta är en billig lösning på arsenikproblemet, och metoden används när det tillåtna arsenikinnehållet endast överskrids något. Detta kräver dock tillräcklig filterkapacitet för denna extra järnhalt.
Alternativt kan arsenik reduceras genom adsorptionsfiltrering i ett tryckfilter med ett särskilt filtermaterial baserat på järnhydroxid. Både dosering med antingen järnklorid eller järnsulfat och användning av järnoxidgranulat som filtermaterial är vattenreningslösningar som blir allt mer populära. Grundfos erbjuder båda lösningarna och valet beror på de faktiska förhållandena.
Bakterier
UV-desinfektion oskadliggör mikroorganismer genom att bryta ner deras DNA. Den tar effektivt bort bakterier, virus, alger och svampar i de flesta vattentyper.
Bakterier
För att mäta mängden bakterier i dricksvattnet analyseras bakterieantalet. Detta innebär det totala antalet bakterier som hittas vid odling vid 22 °C respektive 37 °C.
Vid 22 °C finns bakterier som normalt inte orsakar någon sjukdom. Bakterieantalet vid 37 °C indikerar främmande bakterier som ofta orsakar sjukdomar. Därför måste detta antal vara lågt. Mikrobiologisk tillväxt som finns i vatten kan bland annat bestå av bakterier, virus, alger och svamp.
Lösning
Bakterierna kan effektivt begränsas med ultraviolett ljus, eftersom mikroorganismer är mycket känsliga för UV-ljus. Med en våglängd på 254 nm (nanometer) dödar UV-ljuset bakterier, virus, alger och svamp genom att bryta ner mikroorganismernas DNA. UV-desinfektion kan användas för nästan alla vattentyper.
Hårdhet
Nanofiltrering ger delvis avhärdning utan kemikalier. Fullständig hårdhet uppnås via avhärdning med jonbyte.
Hårdhet
Grundvatten innehåller ofta en hög halt av kalcium- och magnesiumsalter som orsakar hårdhet i vattnet. Vattenavhärdning tar bort hårdheten och förhindrar att kalkavlagringar bildas i rörsystem och avlopp.
Lösning
Om du behöver en viss hårdhet i vattnet kan nanofiltrering ge delvis avhärdning utan användning av regenererande kemikalier. Borttagning av total hårdhet kan göras med en avhärdningsenhet.
Vätesulfid och metan
Vätesulfid och metan avlägsnas via oxidation genom luftning, vilket tillför syre till råvattnet.
Vätesulfid och metan
Vätesulfid och metan finns på många platser i grundvattnet och bildas genom nedbrytning av organiska ämnen under syrefria förhållanden.
Båda gaserna orsakar olika problem för ett vattenverk. Filter blir igensatta av bakteriell slem som minskar syrehalten. Dålig lukt är också ofta ett tecken på bakterier. I vissa fall kan bakterierna bilda vätesulfid och metan.
Det är viktigt att all vätesulfid och metan avlägsnas eftersom en kvarvarande mängd av dessa gaser i vattnet försvårar borttagningen av järn och ammonium efteråt.
Lösning
Både vätesulfid och metan kan avlägsnas genom intensiv oxidering av vattnet. Syresättningen sker genom luftning för att tillföra syre till råvattnet.
Järn och mangan
Efter oxidation avlägsnas järn och mangan genom sandfiltrering. Speciella filtermedia säkerställer effektiv manganborttagning, även vid låga pH-nivåer.
Järn och mangan
Järn och mangan orsakar ofta det största problemet i vattenverk på grund av att ämnena missfärgar tvätt och sanitet hos konsumenten. Typiska tecken på ökat järn- och manganinnehåll i vattnet är ockrafärgat eller mörkt vatten med metallisk smak.
Råvatten kan innehålla olika typer av järn beroende på var i landet du befinner dig. Sandfiltrering är alltså inte alltid tillräckligt. Det kan därför vara nödvändigt att använda andra metoder för att säkerställa kontinuerligt järnfritt vatten. Dessa skillnader kan inte ses i de vanliga analyserna, utan det krävs kunskap och erfarenhet för att bestämma järntyp och reningsmetod.
Lösning
Efter oxideringen kan järn och mangan filtreras genom sandfiltrering. Filtermaterialen som används för att avlägsna järn är Gravel lll och Nevtraco l.
För avlägsnande av mangan används Hydrolit-Mn. Dessutom har filtermediet Demantex visat sig vara ett mycket effektivt material för att avlägsna mangan, även under svåra förhållanden med låga pH-värden där många andra typer av filtermedier är otillräckliga.
Bekämpningsmedel, PFAS
Bekämpningsmedel och PFAS avlägsnas effektivt med aktivt kol eller genom jonbyte med PFAS-selektiva hartser.
Bekämpningsmedel, PFAS
Förorening av dricksvatten med bekämpningsmedel är främst kopplad till den historiska användningen av produkter som Caseron G och Prefix G för ogräsbekämpning. Dessa produkter innehåller diklorbenil, som bryts ner till ämnet 2,6-diklorbensamid (BAM). Idag analyserar vattenverk rutinmässigt råvatten efter en mängd olika bekämpningsmedel, och rester finns i många borrbrunnar.
PFAS-föroreningar kommer från olika industriella och miljömässiga källor och övervakas alltmer på grund av dess beständighet och potentiella hälsopåverkan.
Lösning
Bekämpningsmedel som BAM reduceras effektivt med hjälp av tryckfilter med aktivt kol. Aktivt kol är ett naturligt material som framställs av sten, trä eller kokosnötskal och används ofta för att avlägsna bekämpningsmedel och andra organiska ämnen från dricksvatten.
PFAS kan avlägsnas med aktivt kol eller genom jonbyte med PFAS-selektiva hartser. Valet av lösning beror på koncentrationsnivåerna och vilka specifika PFAS-föreningar som finns i vattnet.
Sulfat, klorid och fluorid
Nanofiltrering minskar sulfat, klorid och fluorid genom att selektivt avlägsna tvåvärda joner med hjälp av lågtrycksmembranteknik med låg energiförbrukning.
Sulfat, klorid och fluorid
Lösning
Halten av sulfat, klorid och fluorid i dricksvatten kan minskas genom nanofiltrering.
Nanofiltrering tillämpas för att målinriktat reducera oönskade komponenter helt eller delvis. Nanofiltrering applicerar ett tryck vanligtvis under sju bar, vilket resulterar i lägre energiförbrukning.
Nanofiltrering är en membranteknik, som till sin funktion och konstruktion är mycket lik omvänd osmos. Ett nanofiltreringsmembran begränsar främst tvåvärda joner och större molekyler.
Hur vi hjälpte våra kunder med rätt dricksvattenkvalitet
Utforska relaterade tekniska referenser
PFOS-reduktion i gråvatten från deponi
PFOS-reducering i avloppsvatten från deponi
Rambo AB, ett kommunalt avfallshanteringsföretag i Sverige, stod inför betydande utmaningar med PFOS-föroreningar i avloppsvatten från en deponi. Grundfos har designat och driftsatt en effektiv lösning för behandling av 10 m³/tim avloppsvatten som innehåller PFOS.
Vattenreningsprocessen omfattar flera steg: kemisk flockning för att minska grumlighet och aggregera suspenderade ämnen, sedimentering för att avlägsna partiklar, sandfiltrering för att ytterligare klarna vattnet samt jonbyte för att effektivt reducera PFOS och andra PFAS-föroreningar.
Förbehandlingsstegen (kemisk flockning, sedimentering och sandfiltrering) säkerställer att organiskt material och suspenderade ämnen avlägsnas, vilket gör att jonbytet kan arbeta effektivt. Även om jonbytarkapaciteten så småningom kommer att förbrukas, förhindrar den robusta förbehandlingen igensättning och beläggningar, vilket ökar livslängden på jonbytarmassorna.
Ett specialbyggt PLC-övervakningssystem bevakar sensorer, pumpar och flöde, och larmar servicetekniker vid behov, vilket resulterar i en tillförlitlig drift.
Industri: Offentlig institution
Applikation: Processvatten
Tekniska data:
- Flöde: 90 m3/tim
- Konduktivitet: 4–6 µS/cm
Enheter i anläggningen
- 3 x digitala doseringspumpar typ DDA AR
- 2 x sandfilter typ TFB14
- 2 x filter för selektivt jonbyte typ TFB17 med förlängd mantelhöjd
- 2 x polymerberedningsenheter
- 2 x lagringstankar med omrörare
- 1 x lamellseparator
Naturligt mineralvatten i återvinningsbara PET-flaskor
Naturligt mineralvatten i återvinningsbara PET-flaskor
Danish Bottling Company producerar och distribuerar vatten och läskedrycker till ledande detaljhandelskedjor, samt läskedrycker och energidrycker till ett större återförsäljarnätverk i Danmark. Danish Bottling Company exporterar även det naturliga mineralvattnet Nornir® till Kina.
År 2007 flyttade Danish Bottling Company produktionen till Brande och fick tillgång till en egen källa med naturligt mineralvatten. Källan är idag känd som Nornir®. Vattnet från denna källa är klassificerat som mjukt vatten med lågt innehåll av natrium och klorid. Att ha egen borrning minskade behovet av filtrering av råvatten för avlägsnande av järn och mangan. Vid den tidpunkten levererade Grundfos 2 x automatiska TFB 14-tryckfilter. Efterfrågan på naturligt mineralvatten i återvinningsbara PET-flaskor har därefter ökat, och därmed även behovet av vattenrening. Detta har lett till leverans av ytterligare en produktionslinje bestående av 2 x automatiska TFB 14-tryckfilter för produktion i Brande.
Lösningen består idag av 4 x TFB 14-tryckfilter med en kapacitet på 2 x 14 m³/h uppställda som för- och efterfilter. Rörsystemet är tillverkat av rostfritt stål och utrustat med individuella ventiler. Båda filterlinjerna är även anslutna till en ny kontrollpanel.
Bransch: Dryck
Tillämpning: Dricksvatten
Tekniska data:
- Flöde: 2 x 14 m3/h
Enheter i anläggningen
- Tryckfilter 4 x TFB 14
- Utrustning för oxidation
- Utrustning för returspolning
- Kontrollpanel med larm
Järnborttagnings-anläggning för ölproduktion
Järnborttagningsanläggning för ölproduktion
Många produktionsanläggningar har problem orsakade av järnutfällningar i rör, tankar, pannor och annan utrustning. Vanligtvis händer det när vattenkällan är en underjordisk brunn och järn inte avlägsnas. Därför görs stora ansträngningar för att avlägsna och rengöra alla ytor där järn sjunker.
Bortsett från de tekniska problemen när det gäller livsmedel och drycker där vatten används som en del av en slutprodukt, är det mycket viktigt att inte ha järn i produktvattnet på grund av problem som kan störa tekniska processer och slutproduktens kvalitet.
Ett av de äldsta bryggerierna i Ukraina, ”Berdichev Brewery”, förbättrade sin produktion genom att installera en ny järnborttagningsanläggning från Grundfos Water Treatment baserad på en miljövänlig, kemikaliefri lösning.
Här avlägsnas järn från vattnet enbart genom luftning med luft och filtrering med naturliga material inuti TFB-tryckfilter.
Bransch: Bryggeri
Tillämpning: Bryggvatten | Dricksvatten | Processvatten
Tekniska data:
- Flöde: 35 m³/h
- Järnråvatten: 2,8 mg/L
- Järnbehandlat vatten: < 0,05 mg/L
Enheter i anläggningen
- Tryckfilter 2 x TFB17 PPA-belagda 1 600 mm cylinderhöjd
- Luftningssystem
- Backspolningsenhet med pump och fläkt
300 m³/h filtrering av grundvatten för stärkelseproduktion
300 m3/h filtrering av grundvatten för stärkelseproduktion
Kund är AGRANA Starch GmbH, specialiserat på bearbetning av högkvalitativa jordbruksvaror som majs, potatis och vete. Stärkelsesegmentet omfattar en rad produktionsanläggningar under en vetestärkelsekvarn i Pischelsdorf.
Vattenreningslösningen består av tryckfilter för avlägsnande av järn och mangan från egen grundvattenförsörjning. Efter filtreringen används vattnet som dricksvatten och inloppsvatten för befintliga, större avhärdningsanläggningar, som också levereras av Grundfos. Vattnet används vid raffinering av stärkelseprodukter för livsmedelstillämpningar, främst livsmedelsingredienser men även för animalisk mat.
Bransch: Jordbruk och trädgårdsskötsel | Livsmedelsindustrin
Användning: Pannvatten | Dricksvatten | Ingrediensvatten | Processvatten
Tekniska data:
- Flöde: 3 x 100 m3/h
- Järn: < 0,1 mg/l
- Mangan: < 0,02 mg/l
Enheter i anläggning
- Tryckfilter 3 x TFB 100
- Utrustning för oxidation; kompressor
- Utrustning för backspolning; fläkt och sköljpump
- Centralt kopplingsskåp med PLC
Tryckfilter i rostfritt stål AISI 316 för Hasselager-Kolt-vattenverket
Tryckfilter i rostfritt stål AISI 316 för Hasselager-Kolt-vattenverket
Grundfos har levererat tryckfilter i rostfritt stål till det danska vattenverket Hasselager-Kolt.
Grundvattnet oxideras med syre från en kompressor. Den filtreras sedan genom tryckfilter för att avlägsna järn och mangan.
Tryckfilteranläggningarna är konstruerade med en munstycksplatta med speciella munstycken i den nedre delen, vilket ger några betydande fördelar:
- Jämn fördelning av belastningen för optimalt utnyttjande av filtermediet
- Bra filtreringskvalitet
- Effektiv och jämn tvättning av filtermediet som säkerställer hög filtreringskapacitet
- Långa serviceintervall mellan varje backspolning
- Lång livslängd på filtermediet
Bransch: Vattenverk
Tillämpning: Dricksvatten
Tekniska data:
- Flöde: 2 x 100 m³/h
Enheter i anläggningen
- Tryckfilter 4 x TFB 100 i rostfritt stål AISI 316 installerade som primär- och sekundärfilter
- Luftningsutrustning bestående av en kompressorenhet och ett luftstyrsystem
Bekämpningsmedels-borttagning med filter med aktivt kol
Bekämpningsmedelsborttagning med aktivt kolfiltersystem
Ett danskt energibolag har installerat filtersystem med aktivt kol från Grundfos för att uppfylla de danska myndigheternas gränsvärden för bekämpningsmedelsrester (alaklor ESA) och organiska lösningsmedel i dricksvatten.
Vattnet renas genom att ett delflöde från öppna sandfilter passerar genom två aktiva kolfilter, medan det återstående delflödet leds direkt till renvattentanken. Delflödet från kolfiltren behandlas vidare i ett UV-system innan det syresätts med tryckluft och blandas med det obehandlade delflödet i renvattentanken. Valet av koltyp baserades på pilottester utförda med Grundfos testsystem på vattenverket.
Energibolaget bygger ett nytt, stort vattenverk, så kolfiltersystemet är installerat utanför den gamla vattenverksbyggnaden. Kolfiltersystemet är konstruerat för att flyttas till den nya platsen när det nya vattenverket tas i drift.
Industri: Vattenverk
Ansökan: Dricksvatten
Tekniska data:
- Flöde: 25 m³/h
Enheter i anläggningen:
- 2 x kolfilter i rostfritt stål, typ ACTF35
- UV-desinfektionsenhet typ Spektron 50e
- Grundfos flerstegscentrifugalpump CRE32-1
Få kunskap om filtrering av vatten
Vi har samlat allt du behöver veta om filtrering av vatten. Från filtermedia till skräddarsydda anläggningar-vi erbjuder den optimala lösningen för varje behov.
Oavsett om du behöver vatten med hög renhet för produktion, processoptimering eller utrustningsskydd, är Grundfos experter redo att hjälpa dig hitta rätt lösning.