Artikel

Kontrollera vattentrycket

Om du någonsin upplevt dåligt vattenflöde i duschen, högljudda rör, har varit tvungen att välja mellan att sätta igång diskmaskinen eller tvättmaskinen, eller om det tar en evighet för toaletten att fylla spolbehållaren, har du troligtvis ett dåligt eller ojämnt vattentryck hemma. 

Här följer de viktigaste stegen för att kontrollera vattentrycket och -flödet, samt några enkla tips på hur du kan förbättra vattentrycket på egen hand.

Vad är lågt vattentryck och hur mäts vattentrycket?

Det är viktigt att ta reda på grundorsaken till det dåliga eller ojämna vattentrycket innan du investerar i nya rör eller pumpar. Det kan finnas många orsaker till att systemen i hushållet inte fungerar optimalt och i många fall är de enkla att åtgärda. 

Vad är ett lågt vattentryck?

Vid lågt vattentryck blir flödet i rören svagt, långsamt och allmänt ineffektivt, vilket påverkar kranar och tappställen i ditt hem. Detta gör det mindre trevligt att duscha och användningen av tvätt- och diskmaskiner blir inte lika effektiv. 

Vad är orsaken till lågt vattentryck?

Vattentrycket kan variera kraftigt beroende på olika faktorer som plats, tid på dygnet och närhet till vattenförsörjningsnätet. Vattentrycket i hus som ligger på högre höjder är troligtvis lägre eftersom vattnet måste jobba mot tyngdlagen för att nå hushållet. 

Om du däremot bor på låg höjd är vattentrycket ofta högre, eftersom gravitationen nu i stället hjälper vattnet att nå din fastighet. Vattentrycket kan vara lägre under perioder av hög belastning, till exempel på morgonen eller kvällen när många vattnar i sin trädgård.

Hur mäts vattentrycket? 

Vattentrycket i hushåll mäts i bar, vilket är en måttenhet som ungefär motsvarar 14,5 PSI (pounds per square inch). Ju fler bar, desto starkare drivkraft och därmed högre vattenflöde i rören. En bar är det tryck som krävs för att pumpa upp vatten till cirka 10 m höjd.

Var är ett bra/normalt vattentryck?

Vattentrycket för hushåll är normalt mellan drygt 3 bar och 5,5 bar (45 till 80 PSI). Om vattentrycket sjunker under 40 PSI blir flödet i kranar och andra tappställen ofta otillräckligt. Vattentryck högre än 80 PSI kan med tiden vara skadligt för apparater och armaturer. Omkring cirka 50 PSI brukar vara ett optimalt vattentryck och ger tillräckligt vattenflöde i hela byggnaden. 

Detta gäller dock inte för alla hushåll, utan vattentrycksbehoven varierar beroende på storlek, antal tappställen, rörsystemet m.m.

Det är därför viktigt att kontrollera vattentrycket och justera det efter hushållets behov.

Hur testar jag vattentrycket?

I många fall beror det låga vattentrycket inte på det kommunala vattenledningsnätet, utan på något i hemmet. Upplever grannarna samma problem? Är det dåligt vattentryck i alla hushållsapparater?

Om svaret på dessa två frågor är ja, ligger problemet troligtvis på kommunal nivå. Om svaret är nej kan du kontrollera vattentrycket i fyra enkla steg: 

  1. Skaffa en manometer för vattentryck. 
  2. Gå till en tappkran utomhus, ta bort eventuella slangkopplingar eller annan utrustning från kranen och skruva på manometern på kranen. Se till att mätartavlan är synlig.
  3. Vrid på tappkranen och läs av värdet. Det visade värdet motsvarar trycket hos inkommande vatten till fastigheten (från en brunn eller från ett kommunalt vattenledningsnät). 
  4. Anteckna det uppmätta värdet för att kunna jämföra med framtida mätningar om vattentrycket förändras (blir lägre eller högre).

En manometer är inte bara behjälplig vid testning utan även för att kunna upptäcka eventuella läckage i hushållets rörsystem. 

Stäng samtliga ventiler, inklusive huvudventilen för inkommande vattenförsörjning, och stäng av vattentillförseln till hushållsapparater som tvätt- och diskmaskiner för att kontrollera om det finns något läckage. Om vattentrycket håller sig oförändrat under en timme, är rörsystemet troligen fritt från läckage. Om vattentrycket däremot sjunker mer än 3 PSI, är det möjligt att ett läckage har uppstått och du måste då kontakta en VVS-tekniker.

Vattenflödestest steg för steg på egen hand

Du kan steg för steg testa vattenflödet på egen hand.

  1. Du behöver en vattenbehållare på 1 till 2 liter, ett stoppur och en miniräknare.
  2. Placera vattenbehållaren under kranen i badkaret eller duschen och låt vattnet flöda i sex sekunder. 
  3. Beräkna antalet liter per minut. Multiplicera mängden vatten (i liter) i behållaren med 10. Detta ger dig vattenflödet i liter per minut (exempelvis 0,7 liter x 10 = 7 liter per minut).

Flöden lägre än 10 liter per minut tyder på att vattentrycket är för lågt. Vad innebär 10–15 liter per minut? Vattentrycket är godtagbart men kan bli bättre. Vad innebär mer än 15 liter per minut? Att vattentrycket är bra. 

Enkla lösningar vid lågt vattentryck 

Även om ett lågt vattentryck i hemmet kan kännas oroande, är det inget att få panik över. Det kan finnas ett flertal skäl till att vattentrycket är lågt, från sediment eller beläggningar i varmvattenberedaren till för många krökar i rörsystemet. Det finns några enkla lösningar du kan prova för att öka vattentrycket i hemmet.

1: Kontrollera avstängningsventilen

Avstängningsventilen styr hur mycket vatten som flödar från vattenmätarventilen och kan sitta på ett flertal platser. Kontrollera att avstängningsventilen fungerar korrekt. 

2: Igensatta luftare, duschmunstycken eller rör

När rengjorde du duschmunstycket eller kranarna ordentligt senast? Det är möjligt att de inte fungerar korrekt på grund av sedimentbeläggning. Kontrollera även om det finns beläggningar i rören, framförallt om de är äldre än 20 år (stål), 40 år (mässing) respektive 50 år (koppar). 

3: Dolda läckage

Om du misstänker läckage ska du kontrollera varmvattenberedaren, eventuella flexibla slangar och samtliga ventiler under varje vask. Läckaget kan även komma från frusna rör bakom väggen. Prova att stänga av alla hushållsapparater som använder vatten och kontrollera sedan vattenmätaren. Om mätaren visar att vatten ändå förbrukas är detta ytterligare bevis på läckage. Du bör i samtliga dessa fall kontakta en VVS-tekniker. 

Förbättra trycket med ett smart tryckstegringssystem

Om trycket fortfarande är dåligt efter att ovanstående åtgärder har vidtagits kan det vara läge att skaffa en tryckstegringslösning. Med hjälp av ett intelligent tryckstegringssystem kan du åtgärda lågt och fluktuerande vattentryck för en mer bekväm vardag. 

Våra smarta och tåliga allt-i-ett-pumpar har utformats för maximal effektivitet och kan anpassas efter ditt hems specifika behov. Tryckstegringspumparna från Grundfos är enklare att installera och driftsätta än tidigare tryckstegringssystem och gör det även möjligt för dig att bibehålla ett lämpligt vattentryck för ditt hem. 

En tillförlitlig vattentryckslösning för dina behov – oavsett tillämpning.