Artikel
Varför är vattentrycket så lågt? En guide för husägare
Har du någon gång ställt dig i duschen efter en lång och stressig dag för att mötas av ett så dåligt vattenflöde att du knappt kunnat tvätta kropp och hår? Detta kan göra vem som helst frustrerad, speciellt om det stör vardagsrutinerna som att gå och lägga sig i tid eller komma iväg till skola eller jobb.
Försämrat vattentryck i hus är vanligt och det kan finnas flera orsaker till att vattentrycket är så lågt. Som tur är kan du ibland åtgärda detta på egen hand. Vid knepigare problem kan du kolla med grannarna, vattenleverantören eller en VVS-tekniker.
Vad kan orsaka lågt vattentryck i hela huset?
Vattentrycket styr vattenflödet från kranarna. Det mäts i bar eller PSI (pound per square inch). Måttenheten bar motsvarar ungefär 14,5 PSI. Vattentrycket för hushåll är normalt mellan 45 och 80 PSI. Vattentryck lägre än 40 PSI anses vara för lågt. Om du saknar vattenmätare kan du be ditt vattenbolag att kontrollera trycket eller mäta själv med hjälp av en testmanometer.
Ett lågt vattentryck kan bero på problem med vattensystemets infrastruktur, hög vattenförbrukning i hemmet eller mineralbeläggningar. I vissa fall kan kommunalvattenförsörjningen vara roten till problemet.
Har du inte tid att undersöka problemet? Läs mer om hur du uppnår en bekväm vattenstandard i hemmet med en tryckstegringslösning. Få optimalt vattentryck idag.
Minska risken för försämrat vattentryck i hemmet
Bibehåll god vattentillgång under hela dagen genom att vara proaktiv. Med hjälp av våra vattenrecirkulationspumpar får hushållet ett stabilt och tillförlitligt vattentryck – varje dag.
Få optimalt vattentryck idag.
10 vanliga orsaker till lågt vattentryck i ditt hus
Här följer de vanligaste orsakerna till lågt vattentryck.
Låt oss börja med de allra vanligaste.
1: Ventilerna är helt eller delvis stängda
Det är möjligt att huvudavstängningsventilen eller vattenmätarventilen inte är helt öppen om du upplever att vattentrycket är lägre än normalt.
2: Vattenförsörjningsproblem har uppstått
Under varmare perioder är det möjligt att din kommun väljer att spara på vattnet under dagen för att se till att det räcker till alla. Börja med att fråga grannarna och kontakta vattenleverantören.
Tryckstegringssystem kan vara en bra lösning i följande situationer:
3: Nya vattenförordningar gäller för din stad
Din vattenleverantör kan behöva hålla sig till nya vattenförordningar, vilket kan påverka vattentrycket i ditt hem.
4: Hushållsaktiviteterna förbrukar mycket vatten
Vattentrycket brukar inte påverkas av att en eller två kranar används samtidigt, men om flera stora vattenförbrukare, som diskmaskin, tvättmaskin och dusch, används samtidigt kan vattenbrist uppstå tillfälligt.
5: Du delar vattenledningar med dina grannar
Om ni delar vatten mellan flera hushåll kommer du att märka skillnad i vattentrycket när grannarna duschar eller tvättar bilen.
Rengöring krävs i följande fall:
6: Defekta armaturer
Är vattentrycket lågt vid flera tappställen eller bara på ett? Kranen eller duschmunstycket kan vara smutsigt, blockerat eller rostigt.
7: Mineralbeläggningar har uppstått
Vid “hårt vatten” kan det bildas kalkavlagringar. De är gråvita till färgen och kan blockera vattenflödet i så väl rör som hushållsapparater.
I vissa fall kan du behöva ta hjälp av en rörmokare.
8: Något annat täpper till rören
Vattenflödet kan försämras om något (t.ex. textilier eller smycken) har fastnat i röret.
9: Rören har rostat
Livslängden för vattenledningar av galvaniserat stål är endast cirka 20 år. Vattentrycket kan bli märkbart sämre när de börjar närma sig slutet av sin livslängd.
10: Läckage har uppstått
Det händer dessvärre att läckage uppstår. Läckaget kan handla om fler än ett läckande rör. Börja med att se om du kan hitta läckagekällan på egen hand.
Vad är nästa steg?
Kontakta vattenbolaget eller en installatör om du inte kan hitta orsaken till det låga vattentrycket. Du kan även prova att använda en tryckstegringspump för att förbättra flödet.