NÄR VATTENTRYCKET SJUNKER – VAD GÖR DU?

SCALA2 är en kompakt och automatisk vattenautomat för hushåll och fritidshus med varierande vattenbehov. Den används för vattenförsörjning och distribution samt för att säkerställa ett jämnt vattentryck.

Användningsområden, vattenkällor och system varierar från installation till installation, men problemet i vardagen är ofta detsamma: trycket varierar och komforten påverkas. I dessa situationer är SCALA2 en tillförlitlig lösning – särskilt när systemets grundtryck inte räcker till vid samtidig vattenanvändning.

Villa – när samtidig vattenanvändning avslöjar problemen

I villor märks tryckproblem oftast när dusch, kök och wc används samtidigt. Det statiska trycket kan se tillräckligt ut vid mätning, men under belastning sjunker det snabbt. Resultatet är välkänt: temperaturen varierar, duschstrålen försvagas och systemet upplevs som instabilt.

SCALA2 fungerar som en tryckstegringspump som automatiskt anpassar sig efter vattenförbrukningen och håller ett jämnt tryck i hela huset. Pumpen reagerar direkt när flödesbehovet ökar och ger samma komfort oavsett om en eller flera tappställen används samtidigt. Den låga ljudnivån gör att den kan installeras även nära bostadsutrymmen utan att störa.

Ur installatörens perspektiv är lösningen enkel: en integrerad enhet, mindre injustering och ett pålitligt slutresultat. Med stabilt tryck även vid belastning minskar reklamationer och efterbesök.

 



Sommarstuga – varierande användning och krävande förhållanden

I sommarstugor hänger problem med vattentrycket ofta ihop med vattenkällan och användningsmönstret. Brunns- eller sjövatten, långa tilloppsledningar och stora höjdskillnader ställer särskilda krav på systemet. Dessutom kan vattenanvändningen vara oregelbunden: pumpen står stilla under långa perioder och startar sedan för intensiv användning, till exempel under helger.

SCALA2 lämpar sig väl för tryckhöjning i sommarstugor när målet är en pålitlig och jämn vattendistribution. Pumpen anpassar sig snabbt efter användningen och håller ett stabilt tryck även när flera tappställen öppnas under kort tid. Det ger bättre komfort och minskar belastningen på systemet.

 

Tips för installation: 


Dimensionering av sugledning – grunden för pumpens prestanda

För att SCALA2 ska fungera tillförlitligt krävs korrekt dimensionering på sugsidan. Sugledningens längd  (L) och sughöjd (H) hänger direkt ihop: ju högre sughöjd, desto kortare tillåten sugledning.

Om sugledningen är för lång eller fel dimensionerad i förhållande till sughöjden kan prestandan försämras, vilket kan leda till driftstörningar eller instabil funktion – särskilt vid högre flöden.

Bild: sugledningens längd – tabellen visar möjliga rörlängder beroende på längden på det vertikala röret. Tabellen är vägledande.

 

Backventilens låssprint – en avgörande detalj för självsugning


SCALA2 har en integrerad backventil vars funktion beror på förtrycket vid inloppet. Detta är särskilt viktigt i installationer med brunn eller tank.

  • Positivt förtryck vid inloppet (t.ex. trycksatt nät): låssprinten ska sitta kvar → pumpen fungerar som tryckstegringspump
  • Negativt förtryck vid inloppet (t.ex. sug från brunn): låssprinten ska tas bort → pumpen kan arbeta självsugande

Om låssprinten sitter fel kan pumpen få svårt att suga vatten eller gå instabilt, vilket i praktiken syns som startproblem eller bristande tryck och flöde.

Kontrollera alltid låssprintens läge vid installation och igångkörning, särskilt i fritidshus och brunnssystem.

Förtryck – en kritisk faktor för stabil drift

En vanlig orsak till problem är felaktigt inställt förtryck. Förtrycket i SCALA2:s interna trycktank måste vara korrekt inställt för att pumpen ska fungera optimalt.

Om förtrycket är för högt eller för lågt kan pumpen gå ojämnt, starta för ofta eller i värsta fall stanna under drift.

Tumregel:

  • Förtrycket ska inte vara mer än 0,5 bar under systemets starttryck.
  • Fabriksinställningen är 3,0 bar, men ska alltid kontrolleras och vid behov justeras efter installationen.

Rätt förtryck ger jämnt tryck, minskar mekaniskt slitage och förlänger hela systemets livslängd.

Det är särskilt viktigt att kontrollera förtrycket vid driftsättning och i samband med service. Rätt förtryck säkerställer ett jämnt tryck, minskar den mekaniska belastningen och förlänger livslängden för hela systemet. Vi rekommenderar att förtrycket kontrolleras minst en gång per år.

Sammanfattning för installatören

SCALA2 är ett tryggt val för tryckstegring i både villor och fritidshus där trycket varierar vid belastning. När systemet dimensioneras rätt, sugsidan tas i beaktande och förtrycket justeras korrekt får du ett stabilt vattentryck och nöjda kunder.

Ett jämnt tryck är ingen slump – det skapas genom rätt val redan vid installationen.