Ultrarent vatten

Ultrarent vatten utgör den högsta nivån av vattenkvalitet, där nästan alla lösta salter, mineraler, gaser och organiska ämnen avlägsnats.

Detta resulterar i extremt låg ledningsförmåga – vanligtvis i intervallet 0,06–0,2 μS/cm – vilket uppnås genom avancerade poleringstekniker som elektrisk avjonisering (EDI) eller system med blandad bädd. Produktionen av ultrarent vatten är en komplex process i flera steg som kombinerar filtrering, avhärdning, avmineralisering och slutlig polering för att uppnå önskad renhet.

I kritiska tillämpningar kan även spårföroreningar påverka prestanda, produktkvalitet och systemets tillförlitlighet. Genom att säkerställa konsekvent och kontrollerad vattenkvalitet stödjer ultrarent vatten precision, skyddar känslig utrustning och möjliggör pålitlig prestanda i de mest krävande miljöerna.

Borttagna element
  • Natrium (Na+)
  • Klorid (KI-)
  • Nitrat (NO3-)
  • Sulfat (SO4--)
  • Silicinsyra (SIO)4-)
  • Alkalinitet (HCO)3-)

Lösningar och teknik för ultrarent vatten

Hantera utmaningar med vattenkvalitet i kritiska tillämpningar

Ultrarent vatten stöder effektiva processer, skyddar kritiska tillgångar och säkerställer konsekvent prestanda i krävande tillämpningar.

Miljövänlig vätgasproduktion

Möjliggör effektiv elektrolysprestanda

Föroreningar kan minska elektrolysens effektivitet och livslängd. Ultrarent vatten säkerställer stabil drift och optimal vätgasproduktion.

Läkemedels- och hälsovårdsindustrin

Skydda produktkvalitet och efterlevnad

Spårföroreningar kan äventyra produktsäkerhet och regelefterlevnad. Ultrarent vatten säkerställer en jämn och högkvalitativ produktion i känsliga industrier.

Industriell och kemisk bearbetning

Förhindra förorening och processtörningar

Föroreningar kan störa kemiska reaktioner och skada känslig utrustning. Ultrarent vatten stöder stabila och reglerade processer.

Kraftvärmeverk

Skydda kritisk utrustning och förbättra effektiviteten

Även små mängder föroreningar kan orsaka kalk, korrosion eller avlagringar i högtryckssystem. Ultrarent vatten säkerställer pålitlig och effektiv drift.

Så här hjälpte vi våra kunder att säkra pålitligt ultrarent vatten

Utforska relaterade tekniska referenser

Kontinuerlig tillförsel på 50 m³/h ultrarent vatten för kemisk produktion

50 m³/h kontinuerlig tillförsel av ultrarent vatten för kemisk produktion

Induss IV: Detta projekt är ett helt fjärrstyrt vattenreningsverk som levererar 50 m³/h ultrarent vatten, främst för ingrediensvatten vid produktion av kemikalier, men också delvis som pannmatningsvatten. Vattnet renas med RO följt av en EDI-polering, och lagras sedan i en bufferttank på 2 000 m³ för att kompensera för variation i användningen under dagen.

Projektet är ett outsourcingprojekt för ett kemiproduktionsföretag, som begärde ett extremt tillförlitligt konstant vattenflöde. Anläggningen drivs med tre produktionslinjer på 25 m³/h, varav en linje är redundant för högsta möjliga leveranssäkerhet.

Anläggningen omfattar mer än 500 komponenter som kan övervakas och styras i ett fjärrstyrt centralt kontrollrum.

Vattenbesparing är också en viktig fråga. Därför är anläggningen utrustad med vattenbesparande RO-PLUS-teknik.

Bransch: Kemisk industri

Tillämpning: Pannvatten | Processvatten

 

Tekniska data

  • Flöde: 3 x 25 m³/h
  • Konduktivitet: < 0,7 uS/cm
  • Kiseldioxid: < 0,015 ppm

Enheter i anläggningen:

  • Antikalkdosering
  • Enheter för omvänd osmos med dubbel passering 3 x DPRO-PLUS C4-28/20+4
  • Helautomatisk CIP-enhet
  • EDI-enheter 3 x 5-5000e
  • PLC-styrsystem med 4 redundanta S7-400H-processorer
  • SCADA med visualisering och övervakning via iFIX-skärmar

Vattenrening för gasturbin med kombinerad cykel

Vattenrening för gasturbin för kombinerad cykel

Grundfos har levererat vattenreningsverk till en av Polens största gasturbiner för kombinerade cykler med en produktionskapacitet på 400 MVe och 240 MWt, beläget i staden Stalowa Wola.

Detta projekt är ett av de första toppmoderna stora CCGT-gaseldade energiprojekten i Polen, och del av Polens strävan att minska beroendet av användning av kol för elproduktion.

Vattenreningsanläggningen är konstruerad och byggd för att tillföra spädvatten för högtryckspannor samt matningsvatten för fjärrvärmenätet.

Vattenkällan är en flod. Det första steget i reningen är koagulering och flockulering, följt av sandfiltrering. En EDR-enhet (reversibel elektrodialys) används därefter som partiell avsaltningsanläggning.

Därefter genomgår vattnet membranfiltrering på en RO-enhet med dubbel passering. Förbehandling innan DPRO är dosering av avlagringsskydd, och NaOH doseras mellan RO-stegen för att binda fritt CO2 . Slutligen poleras vattnet på EDI för att uppnå ultrarent vatten.

Dessutom finns ett helt automatiskt CIP-system tillgängligt för enkel rengöring av RO-membran vid behov. Anläggningen kan arbeta med flexibel effekt på grund av VFD-reglerade RO-pumpar.

Bransch: Värme- och kraftverk

Tillämpning: Pannvatten | Fjärrvärmevatten

 

Tekniska data

  • Kiseldioxid: < 3 ppb (gräns 20 ppb)
  • TOC: < 10 ppb (gräns 100 ppb)
  • Flöde: 3 x 25 m³/h

Enheter i anläggningen:

  • Dosering avlagringsskydd
  • Enheter för omvänd osmos med dubbel passering 3 x DPRO C4-28/20
  • Enhet för elektrisk avjonisering 3 x EDI 4 x 5000e
  • Automatisk CIP-enhet

Kemikaliefritt spädvatten för kraftverk

Kemikaliefri spädvattenlösning för kraftverk

Kraftverket Energie Steiermark i Graz har ersatt sin befintliga vattenreningsanläggning för att producera tillsatsvatten. En av deras största bekymmer var att undvika användning av kemikalier. Genom att använda en dubbelpass-RO, membranavgasare och EDI från Grundfos produceras ultrarent vatten av mycket hög kvalitet.

Industri:  Värme- och kraftverk

Ansökan:  Pannvatten | Fjärrvärmevatten

 

Tekniska data: 

  • Flöde: 2 x 12 m³/h
  • Konduktivitet: < 0,07 µS/cm
  • Kiseldioxid (SiO2): < 10 ppm

Enheter i anläggningen

  • Dosering av avlagringsskydd
  • Dubbelpass-omvänd osmos-enheter 2 x DPRO C3-12/9
  • Membranavgasare MDU 1-10x28" CAVP
  • Elektrodejoniseringsenhet: 2 x EDI 2-5000e
  • Kontrollpanel med S7

Komplett produktionsanläggning för renat vatten

Komplett produktionsanläggning för renat vatten

Vid företaget Fertin Pharma har Grundfos levererat, installerat och driftsatt en vattenreningsanläggning för renad vattenframställning som används för rengöring och för tillverkning av medicinskt tuggummi. Efter denna utvidgning av produktionskapaciteten kan den nya anläggningen leverera 3 000 l / h renat vatten. Anläggningarna uppfyller alla gällande krav på GMP * från US Food and Drug Administration (FDA) och EU, samtliga myndighetskrav för extern miljö och arbetsmiljö, EU: s maskindirektiv samt aktuella versioner av United States Pharmacopoeia (USP) och European Pharmacopoeia (Ph. Eur).

* = God tillverkningspraxis

Vattenbehandlingsanläggningen är konstruerad för kontinuerlig drift året runt (365 dagar). Kemikalier för sanering kan användas.

I RO-systemets utlopp är det rostfria stålet i kontakt med media AISI 316L. Ytjämnheten är bättre än Ra< 0,8 um, svetsar< 1,6 um. Alla svetsar är dokumenterade i en svetslogg.

Den kompakta läkemedelsenheten (CU: PHARMA) är utrustad med vattenbesparande teknik. RO-systemet är av typen RO-PLUS med en vattenåtervinning på cirka 90% - utan att kompromissa med varken driftsäkerhet eller vattenkvalitet.

Bransch : Läkemedels industri

Användning : Ingrediensvatten

 

Tekniska data

  • Flöde: 3.000 l / h
  • Konduktivitet: <0,1 µs / cm vid 15 ° C
  • TOC: <500 sid
  • CFU: <100 CFU pr. ml

Enheter i anläggningen:

  • Tryckstegringspump.
  • Avhärdnings anläggning SMP 362 med analysenhet Testomat för övervakning av hårdhet.
  • CU: PHARMA kompakt enhet med RO-PLUS-system.
  • EDI-system.
  • Blandningstank.
  • CIP-enhet samt central styrkort med PLC och HMI